Te tuleje ferrytowe są używane jako rdzenie tłumiące dla kabla okrągłego i są dostępne dla szerokiego zakresu średnic kabli. Rdzenie z materiału A5 zainstalowane wokół kabla tłumią każdą formę emisji EMI. Nylonowa obudowa sprawia, że montaż połówek rdzenia jest bardzo prosty. Rdzenie są łatwe do zainstalowania w sprzęcie, gdzie jest konieczna modernizacja i testowanie. Wartości impedancji oparte są na pomiarze pojedynczego skrętu.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Impedancja 100 MHz | Całkowita długość | Impedancja 25 MHz | Wysokość zewnętrzna | Maks. kompatybilna średnica kabla | Szerokość całkowita | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,6994 zł - 7,4438 zł | 8220 Na stanie |
158 Ω
|
|
93 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 7,2846 zł - 8,094 zł | 650 Na stanie |
190 Ω
|
|
120 Ω
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
||
| 10,1017 zł - 11,2241 zł | 1760 Na stanie |
140 Ω
|
|
90 Ω
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
|
||
| 16,3035 zł - 18,115 zł | 1160 Na stanie |
225 Ω
|
|
140 Ω
|
1.22 in
31.0 mm
|
|
|
||
| 0,5935 zł - 0,6594 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
107 Ω
|
0.504 in
12.8 mm
|
66 Ω
|
|
|
|
||
| 0,6802 zł - 0,7557 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
47 Ω
|
|
23 Ω
|
|
|
|
||
| 0,5454 zł - 0,606 zł | 350 Na stanie |
81 Ω
|
|
53 Ω
|
|
|
|
||
| 1,0145 zł - 1,1273 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
153 Ω
|
0.768 in
19.5 mm
|
98 Ω
|
|
|
|
||
| 0,5685 zł - 0,6316 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
73 Ω
|
0.197 in
5.0 mm
|
34 Ω
|
|
|
|
||
| 0,6226 zł - 0,6918 zł | 160 Na stanie |
60 Ω
|
0.315 in
8.0 mm
|
33 Ω
|
|
|
|
||
| 0,667 zł - 0,7411 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
48 Ω
|
0.157 in
4.0 mm
|
24 Ω
|
|
|
|
||
| 0,8216 zł - 0,9129 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
58 Ω
|
|
36 Ω
|
|
|
|
||
| 0,7032 zł - 0,7813 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
51 Ω
|
0.236 in
6.0 mm
|
28 Ω
|
|
|
|
||
| 0,5156 zł - 0,5729 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
98 Ω
|
0.374 in
9.5 mm
|
53 Ω
|
|
|
|
||
| 0,6844 zł - 0,7604 zł | 6900 Na stanie |
114 Ω
|
0.63 in
16.0 mm
|
72 Ω
|
|
|
|
||
| 0,6308 zł - 0,7008 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
68 Ω
|
0.394 in
10.0 mm
|
38 Ω
|
|
|
|
||
| 0,4873 zł - 0,5414 zł | 1000 Na stanie |
42 Ω
|
0.157 in
4.0 mm
|
20 Ω
|
|
|
|
||
| 0,5116 zł - 0,5684 zł | 900 Na stanie |
46 Ω
|
0.295 in
7.5 mm
|
25 Ω
|
|
|
|
||
| 0,6329 zł - 0,7032 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
77 Ω
|
|
46 Ω
|
|
|
|
||
| 0,375 zł - 0,4167 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
39 Ω
|
|
17 Ω
|
|
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować