Te tuleje ferrytowe są używane jako rdzenie tłumiące dla kabla okrągłego i są dostępne dla szerokiego zakresu średnic kabli. Rdzenie z materiału A5 zainstalowane wokół kabla tłumią każdą formę emisji EMI. Nylonowa obudowa sprawia, że montaż połówek rdzenia jest bardzo prosty. Rdzenie są łatwe do zainstalowania w sprzęcie, gdzie jest konieczna modernizacja i testowanie. Wartości impedancji oparte są na pomiarze pojedynczego skrętu.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Impedancja 100 MHz | Kształt | Kolor | Impedancja 25 MHz | Materiał ferrytowy | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0127 zł - 1,1253 zł | 1200 Na stanie |
73 Ω
|
Okrągłe
|
Szary
|
45 Ω
|
K5B
|
||
| 1,2826 zł - 1,4251 zł | 600 Na stanie |
138 Ω
|
Okrągłe
|
Szary
|
87 Ω
|
K5B
|
||
| 3,6135 zł - 4,0149 zł | 176 Na stanie |
170 Ω
|
Okrągłe
|
Szary
|
115 Ω
|
K5B
|
||
| 4,1104 zł - 4,5671 zł | 88 Na stanie |
210 Ω
|
Okrągłe
|
Szary
|
128 Ω
|
K5B
|
||
| 6,3023 zł - 7,0026 zł | 37 Na stanie |
323 Ω
|
Okrągłe
|
Szary
|
243 Ω
|
K5B
|
||
| 14,0095 zł - 15,5661 zł | 1520 Na stanie |
195 Ω
|
Okrągłe
|
Szary
|
127 Ω
|
K5B
|
||
| 0,1207 zł - 0,1341 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
44 Ω
|
Okrągłe
|
Szary
|
23 Ω
|
K5B
|
||
| 0,1448 zł - 0,1609 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
54 Ω
|
Okrągłe
|
Szary
|
28 Ω
|
K5B
|
||
| 0,1481 zł - 0,1645 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
48 Ω
|
Okrągłe
|
Szary
|
24 Ω
|
K5B
|
||
| 0,3621 zł - 0,4023 zł | 1724 Na stanie |
72 Ω
|
Okrągłe
|
Szary
|
49 Ω
|
K5B
|
||
| 0,4345 zł - 0,4828 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
72 Ω
|
Okrągłe
|
Szary
|
51 Ω
|
K5B
|
||
| 0,4754 zł - 0,5281 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
155 Ω
|
Okrągłe
|
Szary
|
100 Ω
|
K5B
|
||
| 0,1144 zł - 0,1271 zł | 47100 Na stanie |
60 Ω
|
Okrągłe
|
Szary
|
35 Ω
|
K5B
|
||
| 0,3528 zł - 0,3919 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
80 Ω
|
Okrągłe
|
Szary
|
53 Ω
|
K5B
|
||
| 0,2337 zł - 0,2596 zł | 500 Na stanie |
64 Ω
|
Okrągłe
|
Szary
|
40 Ω
|
K5B
|
||
| 0,3624 zł - 0,4027 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
119 Ω
|
Okrągłe
|
Szary
|
84 Ω
|
K5B
|
||
| 0,4193 zł - 0,4659 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
90 Ω
|
Okrągłe
|
Szary
|
52 Ω
|
K5B
|
||
| 0,2172 zł - 0,2414 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
80 Ω
|
Okrągłe
|
Szary
|
62 Ω
|
K5B
|
||
| 0,7484 zł - 0,8315 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
190 Ω
|
Okrągłe
|
Szary
|
130 Ω
|
K5B
|
||
| 0,7967 zł - 0,8852 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
104 Ω
|
Okrągłe
|
Szary
|
59 Ω
|
K5B
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować