Te dystanse do płytek PCB są przeznaczone do montażu ręcznego bez użycia narzędzi. Są łatwe w instalacji dzięki konstrukcji wkręcanej. Te sześciokątne wsporniki gwintowane wykonane z mosiądzu nadają się do wielu różnych zastosowań. Są dostępne w wersji bez podcięcia oraz z podcięciem. Wsporniki bez podcięcia oferują lepszą stabilność, ale podczas ich montażu należy zastosować podkładkę. Wsporniki z podcięciem są szybsze w montażu, gdyż nie wymagają stosowania podkładki.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Materiał | Długość gwintu | Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) | Długość dystansu | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,6857 zł - 7,3111 zł | 29 Na stanie |
Mosiądz
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
1,5339 zł - 3,758 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Mosiądz
|
0.236 in
6.0 mm
|
#4-40
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
2,4403 zł - 5,9787 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Mosiądz
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
1,7709 zł - 1,7709 zł | 17300 Na stanie |
Mosiądz
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
5,2152 zł - 5,2152 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal nierdzewna
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
5,3686 zł - 5,3686 zł | 100 Na stanie |
Stal nierdzewna
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
2,496 zł - 2,496 zł | 40 Na stanie |
Stal
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
1,6454 zł - 4,0313 zł | 14552 Na stanie |
Mosiądz
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
4,9279 zł - 4,9279 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal nierdzewna
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
2,51 zł - 2,51 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Mosiądz
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
2,2869 zł - 2,2869 zł | 260 Na stanie |
Mosiądz
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
5,5778 zł - 5,5778 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal nierdzewna
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
5,9682 zł - 5,9682 zł | 11 Na stanie |
Stal nierdzewna
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
6,6338 zł - 6,6338 zł | 30 Na stanie |
Stal
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
6,6744 zł - 6,6744 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal nierdzewna
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
8,5291 zł - 8,5291 zł | 50 Na stanie |
Stal nierdzewna
|
0.315 in
8.0 mm
|
M5
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
10,79 zł - 10,79 zł | 100 Na stanie |
Stal nierdzewna
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
3,8178 zł - 3,8178 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Mosiądz
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
5,9682 zł - 5,9682 zł | 19 Na stanie |
Mosiądz
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
12,9833 zł - 12,9833 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Mosiądz
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować