Te dystanse do płytek PCB są przeznaczone do montażu ręcznego bez użycia narzędzi. Są łatwe w instalacji dzięki konstrukcji wkręcanej. Te sześciokątne wsporniki gwintowane wykonane z mosiądzu nadają się do wielu różnych zastosowań. Są dostępne w wersji bez podcięcia oraz z podcięciem. Wsporniki bez podcięcia oferują lepszą stabilność, ale podczas ich montażu należy zastosować podkładkę. Wsporniki z podcięciem są szybsze w montażu, gdyż nie wymagają stosowania podkładki.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Materiał | Długość gwintu | Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) | Długość dystansu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,1209 zł - 2,1209 zł | 7300 Na stanie |
Mosiądz
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 2,0707 zł - 2,0707 zł | 5900 Na stanie |
Mosiądz
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 1,7695 zł - 4,8171 zł | 4200 Na stanie |
Mosiądz
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2,3566 zł - 2,3566 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 2,9116 zł - 7,926 zł | 75 Na stanie |
Mosiądz
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,5853 zł - 7,0378 zł | 7400 Na stanie |
Mosiądz
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,0205 zł - 5,5004 zł | 21380 Na stanie |
Mosiądz
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,6315 zł - 4,4413 zł | 2480 Na stanie |
Mosiądz
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,5339 zł - 1,5339 zł | 156 Na stanie |
Stal
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,9703 zł - 5,3637 zł | 6630 Na stanie |
Mosiądz
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 2,5222 zł - 6,8659 zł | 13650 Na stanie |
Mosiądz
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,6064 zł - 1,6064 zł | 900 Na stanie |
Mosiądz
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 1,7068 zł - 4,6463 zł | 5700 Na stanie |
Mosiądz
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,7946 zł - 4,8854 zł | 6960 Na stanie |
Mosiądz
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 6,3587 zł - 6,3587 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Mosiądz
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 2,4472 zł - 6,662 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Mosiądz
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 3,0705 zł - 8,3586 zł | 6950 Na stanie |
Mosiądz
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 2,5709 zł - 6,9986 zł | 2860 Na stanie |
Mosiądz
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 5,1716 zł - 5,1716 zł | 30 Na stanie |
Mosiądz
|
0.315 in
8.0 mm
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,7946 zł - 4,8854 zł | 16894 Na stanie |
Mosiądz
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować