Menu Search

Tuleja dystansowa wkręcana

Na stanie

Te wsporniki dystansowe są wyposażone w końcówkę z gwintem żeńskim, którą można pewnie zamocować za pomocą śruby. Na górze znajduje się blokująca końcówka strzałkowa, która mocuje płytkę PCB na miejscu.

Grupa SR: SR2787

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
206 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Średnica otworu A Rozwartość klucza Zakres A grubości panelu Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) Długość dystansu Typ Kup
3,7929 zł - 3,7929 zł 300 Na stanie
6.0 mm
20.0 mm
4,3785 zł - 4,3785 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.0 mm
M4
30.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
4,1694 zł - 4,1694 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.0 mm
12.0 mm
4,016 zł - 4,016 zł 100 Na stanie
8.0 mm
M4
12.0 mm
Female-Male
3,7929 zł - 3,7929 zł 500 Na stanie
6.0 mm
15.0 mm
0,9691 zł - 0,9691 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.0 mm
8.0 mm
M3
18.0 mm
Female/Snap-lock Circuit Board Support
0,9691 zł - 0,9691 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.0 mm
8.0 mm
6.0 mm
1,5757 zł - 1,5757 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.0 mm
8.0 mm
M3
45.0 mm
Female/Snap-lock Circuit Board Support
0,9691 zł - 0,9691 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.0 mm
6.0 mm
M3
7.0 mm
Female/Snap-lock Circuit Board Support
1,743 zł - 1,743 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.0 mm
8.0 mm
M3
55.0 mm
Female/Snap-lock Circuit Board Support
0,9691 zł - 0,9691 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.0 mm
8.0 mm
12.0 mm
1,3066 zł - 1,3066 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.0 mm
8.0 mm
M4
25.0 mm
Female/Snap-lock Circuit Board Support
0,8631 zł - 0,8631 zł 5 Na stanie
4.0 mm
8.0 mm
12.0 mm
0,8589 zł - 0,8589 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.0 mm
8.0 mm
M3
9.0 mm
Female/Snap-lock Circuit Board Support
0,8589 zł - 0,8589 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.0 mm
8.0 mm
6.0 mm
1,0277 zł - 1,0277 zł 10 Na stanie
4.0 mm
6.0 mm
M3
20.0 mm
Female/Snap-lock Circuit Board Support
1,4362 zł - 1,4362 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.0 mm
8.0 mm
M3
45.0 mm
Female/Snap-lock Circuit Board Support
1,743 zł - 1,743 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.0 mm
6.0 mm
M3
45.0 mm
Female/Snap-lock Circuit Board Support
1,1183 zł - 1,1183 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.0 mm
8.0 mm
M3
30.0 mm
Female/Snap-lock Circuit Board Support
1,743 zł - 1,743 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.0 mm
8.0 mm
M4
45.0 mm
Female/Snap-lock Circuit Board Support
  • z 11
Wspornik męsko-żeński 20.0 mm Czarny Nylon 6/6

10306871

Przedział cen netto
3,7929 zł - 3,7929 zł

Zapasy magazynowe
300 Na stanie
Atrybuty
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 110 °C
  • Standard palności materiału
    UL94 HB
Wspornik męsko-żeński M4 30.0 mm Czarny Nylon 6/6

10306710

Przedział cen netto
4,3785 zł - 4,3785 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Male Thread
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Female Thread
Wspornik męsko-żeński 12.0 mm Czarny Nylon 6/6

10306789

Przedział cen netto
4,1694 zł - 4,1694 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Female thread length
    9.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 110 °C
  • Standard palności materiału
    UL94 HB
Wspornik męsko-żeński M4 12.0 mm Czarny Nylon 6/6

10306857

Przedział cen netto
4,016 zł - 4,016 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • Typ
    Female-Male
  • Female thread length
    9.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Male Thread
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Female Thread
Wspornik męsko-żeński 15.0 mm Czarny Nylon 6/6

10306864

Przedział cen netto
3,7929 zł - 3,7929 zł

Zapasy magazynowe
500 Na stanie
Atrybuty
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 110 °C
  • Standard palności materiału
    UL94 HB
Wspornik wpinany M3 18.0 mm Czarny Nylon

10174579

Przedział cen netto
0,9691 zł - 0,9691 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    Female/Snap-lock Circuit Board Support
  • Średnica otworu
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Wysokość główki blokującej A
    9.5 mm
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – na zatrzask
Wspornik wpinany 6.0 mm Czarny Nylon 6/6

10175033

Przedział cen netto
0,9691 zł - 0,9691 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    4.0 mm
  • Female thread length
    2.5 mm
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Snap Lock
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Female Thread
  • Kolor
    Czarny
Wspornik wpinany M3 45.0 mm Czarny Nylon

10174616

Przedział cen netto
1,5757 zł - 1,5757 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    Female/Snap-lock Circuit Board Support
  • Średnica otworu
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Wysokość główki blokującej A
    9.5 mm
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – na zatrzask
Wspornik wpinany M3 7.0 mm Czarny Nylon

10174524

Przedział cen netto
0,9691 zł - 0,9691 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    Female/Snap-lock Circuit Board Support
  • Średnica otworu
    4.0 mm
  • Female thread length
    3.0 mm
  • Wysokość główki blokującej A
    9.5 mm
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – na zatrzask
Wspornik wpinany M3 55.0 mm Czarny Nylon

10174647

Przedział cen netto
1,743 zł - 1,743 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    Female/Snap-lock Circuit Board Support
  • Średnica otworu
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Wysokość główki blokującej A
    9.5 mm
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – na zatrzask
Wspornik wpinany 12.0 mm Czarny Nylon 6/6

10174555

Przedział cen netto
0,9691 zł - 0,9691 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Snap Lock
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Female Thread
  • Kolor
    Czarny
Wspornik wpinany M4 25.0 mm Czarny Nylon

10174715

Przedział cen netto
1,3066 zł - 1,3066 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    Female/Snap-lock Circuit Board Support
  • Średnica otworu
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Wysokość główki blokującej A
    9.5 mm
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – na zatrzask
Wspornik wpinany 12.0 mm Czarny Nylon 6/6

10430545

Przedział cen netto
0,8631 zł - 0,8631 zł

Zapasy magazynowe
5 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica otworu
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Snap Lock
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Female Thread
  • Kolor
    Czarny
Wspornik wpinany M3 9.0 mm Czarny Nylon

10174685

Przedział cen netto
0,8589 zł - 0,8589 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    Female/Snap-lock Circuit Board Support
  • Średnica otworu
    4.0 mm
  • Female thread length
    4.0 mm
  • Wysokość główki blokującej A
    9.5 mm
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – na zatrzask
Wspornik wpinany 6.0 mm Czarny Nylon 6/6

10174654

Przedział cen netto
0,8589 zł - 0,8589 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    4.0 mm
  • Female thread length
    2.5 mm
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Snap Lock
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Female Thread
  • Kolor
    Czarny
Wspornik wpinany M3 20.0 mm Czarny Nylon

10174449

Przedział cen netto
1,0277 zł - 1,0277 zł

Zapasy magazynowe
10 Na stanie
Atrybuty
  • Typ
    Female/Snap-lock Circuit Board Support
  • Średnica otworu
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Wysokość główki blokującej A
    9.5 mm
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – na zatrzask
Wspornik wpinany M3 45.0 mm Czarny Nylon

10174999

Przedział cen netto
1,4362 zł - 1,4362 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    Female/Snap-lock Circuit Board Support
  • Średnica otworu
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Wysokość główki blokującej A
    9.5 mm
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – na zatrzask
Wspornik wpinany M3 45.0 mm Czarny Nylon

10174487

Przedział cen netto
1,743 zł - 1,743 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    Female/Snap-lock Circuit Board Support
  • Średnica otworu
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Wysokość główki blokującej A
    9.5 mm
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – na zatrzask
Wspornik wpinany M3 30.0 mm Czarny Nylon

10174593

Przedział cen netto
1,1183 zł - 1,1183 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    Female/Snap-lock Circuit Board Support
  • Średnica otworu
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Wysokość główki blokującej A
    9.5 mm
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – na zatrzask
Wspornik wpinany M4 45.0 mm Czarny Nylon

10175163

Przedział cen netto
1,743 zł - 1,743 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    Female/Snap-lock Circuit Board Support
  • Średnica otworu
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Wysokość główki blokującej A
    9.5 mm
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – na zatrzask