Te wsporniki dystansowe są wyposażone w końcówkę z gwintem żeńskim, którą można pewnie zamocować za pomocą śruby. Na górze znajduje się blokująca końcówka strzałkowa, która mocuje płytkę PCB na miejscu.
Grupa SR: SR2787
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica otworu A | Rozwartość klucza | Zakres A grubości panelu | Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) | Długość dystansu | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9691 zł - 0,9691 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 1,1113 zł - 1,1113 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
||
| 0,8631 zł - 0,8631 zł | 5 Na stanie |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 1,4362 zł - 1,4362 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
1.575 in
40.0 mm
|
Żeńskie
|
||
| 1,036 zł - 1,036 zł | 5000 Na stanie |
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
1.406 in
35.7 mm
|
|
||
| 0,8311 zł - 0,8311 zł | 75 Na stanie |
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
||
| 10174937 | 1,0277 zł - 1,0277 zł | 996 Na stanie |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
| 1,1798 zł - 1,1798 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
Żeńskie
|
||
| 1,5757 zł - 1,5757 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M3
|
1.772 in
45.0 mm
|
Żeńskie
|
||
| 0,8589 zł - 0,8589 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 1,1183 zł - 1,1183 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
Żeńskie
|
||
| 0,9691 zł - 0,9691 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 1,1183 zł - 1,1183 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
Żeńskie
|
||
| 1,5757 zł - 1,5757 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M3
|
1.969 in
50.0 mm
|
Żeńskie
|
||
| 0,8589 zł - 0,8589 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M3
|
0.276 in
7.0 mm
|
Żeńskie
|
||
| 0,8589 zł - 0,8589 zł | 3500 Na stanie |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Żeńskie
|
||
| 1,1113 zł - 1,1113 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 3,9184 zł - 3,9184 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
||
| 1,1336 zł - 1,1336 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
|
||
| 3,6813 zł - 3,6813 zł | 80 Na stanie |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować