Menu Search

Trzpienie sprężynowe – sworzeń – gniazdo sześciokątne

W produkcji

Zadaniem tych trzpieni sprężynowych ze sworzniem i gniazdem sześciokątnym jest ustalanie położenia, wywieranie nacisku lub unoszenie. Składają się z trzech komponentów: gwintowanego korpusu, sworznia i mechanizmu sprężynowego. Są wyposażone w gniazdo sześciokątne. Sprężyna trzpienia zapewnia siłę potrzebną do utrzymania go w położeniu wysuniętym lub wycofanym.

Nacięcie ułatwia regulację i precyzyjne wyrównanie oraz dokładne ustawienie zakresu wysunięcia lub wycofania ruchomego trzpienia do wymogów danego zastosowania. Trzpień ruchomy można szybko wysunąć lub wycofać poprzez nacisk ręką. Umożliwia to szybką regulację lub zmianę położenia.

Sześciokątne gniazdo ułatwia wkręcenie trzpienia sprężynowego kluczem sześciokątnym. Gwintowany korpus ułatwia montaż w już istniejących układach lub budowlach. Jeżeli sworzeń jest wykonany z tworzywa termoplastycznego, wytrzymuje temperaturę od -30C do +50C. Jeżeli jednak sworzeń jest wykonany ze stali nierdzewnej, wytrzymują temperaturę do 250C. Ze względu na swoją wyposażeni i uniwersalność te trzpienie sprężynowe są szeroko stosowane w różnych branżach, na przykład w medycynie, optyce, ortopedii, konstrukcji maszyn i osprzętu, sprzęcie oświetleniowym i komponentach elektronicznych.

  • Składają się z trzech komponentów: gwintowanego korpusu, sworznia i mechanizmu sprężynowego; są wyposażone w gniazdo sześciokątne.
  • Wytrzymują temperaturę od -30C do +50C. Jeżeli jednak sworzeń jest wykonany ze stali nierdzewnej, wytrzymują temperaturę do 250C.
  • Nacięcie ułatwia regulację i precyzyjne wyrównanie oraz dokładne ustawienie zakresu wysunięcia lub wycofania ruchomego trzpienia.
Materiał: 303 Stainless, Thermo Pin, Stal nierdzewna 303, Stal czarna Grupa SR: SR32200

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
67 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność l1 s1 Materiał Obciążenie sprężyny d1 d2 t Kup
23,3967 zł - 35,959 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
28.0
4.0
Stal czarna
Normalna
M12
6.0
2.0
12,3755 zł - 19,0536 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
15.0
1.5
Stal czarna
Normalna
M4
1.5
0.6
32,3164 zł - 49,7355 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
32.0
5.0
Stal czarna
Zwiększony
M16
7.5
2.5
16,0181 zł - 24,6109 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
22.0
3.0
Stal czarna
Normalna
M8
3.5
1.4
48,6614 zł - 74,8601 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
28.0
4.0
Stal nierdzewna 303
Normalna
M12
6.0
2.0
31,7093 zł - 48,7548 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
22.0
3.0
Stal nierdzewna 303
Normalna
M8
3.5
1.4
16,0181 zł - 24,6109 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
22.0
3.0
Stal czarna
Normalna
M10
4.0
1.4
  • z 4
Trzpień ze sprężyną M12 6.0 28.0 Stal czarna

20254100

Przedział cen netto
35,959 zł - 23,3967 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Obciążenie sprężyny
    Normalna
  • d1
    M12
  • d2
    6.0
  • l1
    28.0
  • s1
    4.0
Trzpień ze sprężyną M4 1.5 15.0 Stal czarna

20253882

Przedział cen netto
19,0536 zł - 12,3755 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Obciążenie sprężyny
    Normalna
  • d1
    M4
  • d2
    1.5
  • l1
    15.0
  • s1
    1.5
Trzpień ze sprężyną M16 7.5 32.0 Stal czarna

20254025

Przedział cen netto
49,7355 zł - 32,3164 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Obciążenie sprężyny
    Zwiększony
  • d1
    M16
  • d2
    7.5
  • l1
    32.0
  • s1
    5.0
Trzpień ze sprężyną M8 3.5 22.0 Stal czarna

20254087

Przedział cen netto
24,6109 zł - 16,0181 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Obciążenie sprężyny
    Normalna
  • d1
    M8
  • d2
    3.5
  • l1
    22.0
  • s1
    3.0
Trzpień ze sprężyną M12 6.0 28.0 Stal nierdzewna 303

20254179

Przedział cen netto
74,8601 zł - 48,6614 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Obciążenie sprężyny
    Normalna
  • d1
    M12
  • d2
    6.0
  • l1
    28.0
  • s1
    4.0
Trzpień ze sprężyną M8 3.5 22.0 Stal nierdzewna 303

20254155

Przedział cen netto
48,7548 zł - 31,7093 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Obciążenie sprężyny
    Normalna
  • d1
    M8
  • d2
    3.5
  • l1
    22.0
  • s1
    3.0
Trzpień ze sprężyną M10 4.0 22.0 Stal czarna

20253929

Przedział cen netto
24,6109 zł - 16,0181 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Obciążenie sprężyny
    Normalna
  • d1
    M10
  • d2
    4.0
  • l1
    22.0
  • s1
    3.0