Zadaniem tych trzpieni sprężynowych z kulką i gładkim korpusem jest ustalanie położenia, wywieranie nacisku lub unoszenie. Składają się z trzech części: gładkiego korpusu, kulistej końcówki i mechanizmu sprężynowego. Przypominają budową trzpienie sprężynowe ze sworzniem, ale w tym przypadku kulka zaczepia się delikatniej, co przyczynia się do mniejszego zużycia zarówno obrabianego elementu jak i ruchomego trzpienia.
Kulista końcówka trzpienia sprężynowego stanowi punkt styku umożliwiający precyzyjne zaczepienie i wyrównanie w danym zastosowaniu. Kołnierz trzpienia sprężynowego pełni funkcję ustalającą — po zamontowaniu utrzymuje trzpień w położeniu docelowym.
Gładki korpus ułatwia montaż (jest pasowany z wciskiem) i szybki demontaż. Wytrzymują temperaturę do 250C. Są szeroko stosowane w branży budowy maszyn i osprzętu, elektronice, sektorze medycznym, motoryzacji i w sprzęcie oświetleniowym.
Materiał: Mosiądz, Stal nierdzewna, Body & Ball Thermoplast, Body Thermo, Ball S/S, Brass; Stainless Steel Grupa SR: SR32300, SR32280, SR32284
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | l1 | Obciążenie sprężyny F1 ≈ N | Obciążenie sprężyny F2 ≈ N | Materiał | d1 +0.1 +0.04 | Typ | d2 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,5187 zł - 11,5816 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
12.0
|
9.5
|
16.5
|
Stal nierdzewna
|
4.5
|
Bez kołnierza
|
3.2
|
||
| 7,8456 zł - 12,0953 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
13.0
|
11.0
|
18.0
|
Stal nierdzewna
|
5.0
|
Bez kołnierza
|
3.5
|
||
| 7,3319 zł - 11,3014 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.0
|
4.5
|
7.5
|
Stal nierdzewna
|
3.0
|
Bez kołnierza
|
2.0
|
||
| 8,0324 zł - 12,3755 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
14.0
|
15.5
|
25.0
|
Stal nierdzewna
|
5.5
|
Bez kołnierza
|
4.0
|
||
| 9,5735 zł - 14,7572 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
13.0
|
8.5
|
18.5
|
Stal nierdzewna
|
10.0
|
With collar
|
8.50
|
||
| 12,2354 zł - 18,8201 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
9.0
|
8.0
|
12.5
|
Brass; Stainless Steel
|
8.0
|
With collar
|
6.5
|
||
| 7,2385 zł - 11,1613 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
11.0
|
8.0
|
14.0
|
Stal nierdzewna
|
4.0
|
Bez kołnierza
|
3.0
|
||
| 10,6009 zł - 16,2983 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.0
|
6.0
|
11.5
|
Brass; Stainless Steel
|
6.0
|
With collar
|
5.0
|
||
| 5,3705 zł - 8,2659 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6.0
|
3.0
|
6.5
|
Stal nierdzewna
|
5.0
|
With collar
|
4.0
|
||
| 9,8537 zł - 15,1775 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6.0
|
4.0
|
6.5
|
Brass; Stainless Steel
|
5.0
|
With collar
|
4.0
|
||
| 3,9695 zł - 6,1177 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.0
|
6.2
|
12.6
|
Body Thermo, Ball S/S
|
6.0
|
With collar
|
5.0
|
||
| 4,9035 zł - 7,5187 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6.0
|
6.0
|
9.4
|
Body & Ball Thermoplast
|
5.0
|
With collar
|
4.0
|
||
| 12,9826 zł - 19,9409 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16.0
|
14.0
|
25.0
|
Body & Ball Thermoplast
|
12.0
|
With collar
|
10.0
|
||
| 17,0455 zł - 26,2454 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.0
|
1.8
|
3.5
|
Brass; Stainless Steel
|
3.0
|
With collar
|
2.38
|
||
| 9,4801 zł - 14,5704 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
13.5
|
11.9
|
22.3
|
Body & Ball Thermoplast
|
10.0
|
With collar
|
8.5
|
||
| 7,005 zł - 10,741 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
9.0
|
7.0
|
12.5
|
Stal nierdzewna
|
8.0
|
With collar
|
6.50
|
||
| 4,1096 zł - 6,3512 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.0
|
1.7
|
3.5
|
Body Thermo, Ball S/S
|
3.0
|
With collar
|
2.0
|
||
| 8,9664 zł - 13,8232 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
12.0
|
18.7
|
25.1
|
Stal nierdzewna
|
4.5
|
Bez kołnierza
|
3.2
|
||
| 5,3705 zł - 8,2659 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.0
|
2.5
|
6.0
|
Stal nierdzewna
|
4.0
|
With collar
|
3.00
|
||
| 12,2821 zł - 18,8668 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.5
|
0.8
|
1.5
|
Stal nierdzewna
|
2.0
|
Bez kołnierza
|
1.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować