Menu Search

Anu-Lok Cap Head Shoulder Screws

W produkcji

Teleskopowe prowadnice do szuflad składają się z wielu zazębiających się szyn, które wysuwają i chowają się. Ten projekt umożliwia całkowite otwieranie szuflad, zapewniając pełny dostęp do ich zawartości. Nośność statyczna została określona w środkowym położeniu szyn, przez wszystkie otwory montażowe.

Wykonane z materiałów o wysokiej wytrzymałości, w tym stali walcowanej na zimno i stali nierdzewnej, które zapewniają trwałość, nośność oraz odporność na zużycie i korozję. Są zaprojektowane do pracy w zakresie od 20 kg dla lekkich zastosowań do 200 kg dla cięższych zastosowań przemysłowych.

Proszę zauważyć: Prowadnice sprzedawane są pojedynczo, nie parami.

  • Ze względu na zastosowane materiały i odsłonięte łożyska-kulkowe, prowadnice te przeznaczone są przede wszystkim do zastosowań wewnętrznych czystych, takich jak zabudowy meblowe, przemysłowe systemy magazynowe i zastosowania motoryzacyjne.
Materiał: Stal nierdzewna 304, Stal czerniona, Stal walcowana na zimno Grupa SR: SRL2082, SRL2080, SRL2072, SRL2070, SRL2068, SRL2066, SRL2064, SRL2062, SRL2060

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
72 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Slide length sl Slide travel tr Materiał Load/pair max. kg Kup
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
457.0
457.0
Stal walcowana na zimno
200.0
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
508.0
508.0
Stal walcowana na zimno
200.0
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
304.8
304.8
Stal walcowana na zimno
60.0
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
660.4
660.4
Stal walcowana na zimno
60.0
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
650.0
674.0
Stal walcowana na zimno
80.0
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
650.0
650.0
Stal walcowana na zimno
45.0
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
457.2
457.2
Stal walcowana na zimno
60.0
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
500.0
500.0
Stal walcowana na zimno
45.0
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
550.0
560.0
Stal nierdzewna 304
30.0
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
400.0
412.0
Stal nierdzewna 304
45.0
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
350.0
362.0
Stal nierdzewna 304
45.0
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
660.0
660.0
Stal walcowana na zimno
200.0
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
550.0
562.0
Stal nierdzewna 304
45.0
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
200.0
200.0
Stal czerniona
20.0
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
300.0
312.0
Stal nierdzewna 304
45.0
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
300.0
300.0
Stal czerniona
20.0
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
450.0
460.0
Stal nierdzewna 304
30.0
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
250.0
250.0
Stal czerniona
20.0
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
300.0
310.0
Stal nierdzewna 304
30.0
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
558.8
558.8
Stal walcowana na zimno
60.0
  • z 4
Prowadnica do szuflad 457.0 457.0 200.0 Stal walcowana na zimno

20755294


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Slide length sl
    457.0
  • Slide travel tr
    457.0
  • a
    127.0
  • f
    246.0
  • g
    306.0
Prowadnica do szuflad 508.0 508.0 200.0 Stal walcowana na zimno

20755300


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Slide length sl
    508.0
  • Slide travel tr
    508.0
  • a
    127.0
  • b
    190.0
  • f
    296.0
Prowadnica do szuflad 304.8 304.8 60.0 Stal walcowana na zimno

20755447


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Slide length sl
    304.8
  • Slide travel tr
    304.8
  • g
    96.0
  • h
    128.0
  • Load/pair max. kg
    60.0
Prowadnica do szuflad 660.4 660.4 60.0 Stal walcowana na zimno

20755515


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Slide length sl
    660.4
  • Slide travel tr
    660.4
  • b
    352.0
  • c
    544.0
  • d
    25.45
Prowadnica do szuflad 650.0 674.0 80.0 Stal walcowana na zimno

20755423


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Slide length sl
    650.0
  • Slide travel tr
    674.0
  • c
    256.0
  • e
    512.0
  • f
    256.0
Prowadnica do szuflad 650.0 650.0 45.0 Stal walcowana na zimno

20755614


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Slide length sl
    650.0
  • Slide travel tr
    650.0
  • a
    35.0
  • b
    64.0
  • b1
    256.0
Prowadnica do szuflad 457.2 457.2 60.0 Stal walcowana na zimno

20755478


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Slide length sl
    457.2
  • Slide travel tr
    457.2
  • b
    352.0
  • d
    25.45
  • e
    32.15
Prowadnica do szuflad 500.0 500.0 45.0 Stal walcowana na zimno

20755584


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Slide length sl
    500.0
  • Slide travel tr
    500.0
  • a
    35.0
  • b
    64.0
  • b1
    192.0
Prowadnica do szuflad 550.0 560.0 30.0 Stal nierdzewna 304

20755881


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Slide length sl
    550.0
  • Slide travel tr
    560.0
  • c
    1100.0
  • d
    230.0
  • e
    352.0
Prowadnica do szuflad 400.0 412.0 45.0 Stal nierdzewna 304

20755911


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Slide length sl
    400.0
  • Slide travel tr
    412.0
  • c
    128.0
  • d
    224.0
  • Load/pair max. kg
    45.0
Prowadnica do szuflad 350.0 362.0 45.0 Stal nierdzewna 304

20755904


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Slide length sl
    350.0
  • Slide travel tr
    362.0
  • c
    128.0
  • Load/pair max. kg
    45.0
Prowadnica do szuflad 660.0 660.0 200.0 Stal walcowana na zimno

20755331


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Slide length sl
    660.0
  • Slide travel tr
    660.0
  • a
    127.0
  • b
    190.0
  • f
    449.0
Prowadnica do szuflad 550.0 562.0 45.0 Stal nierdzewna 304

20755942


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Slide length sl
    550.0
  • Slide travel tr
    562.0
  • c
    128.0
  • d
    224.0
  • e
    352.0
Prowadnica do szuflad 200.0 200.0 20.0 Stal czerniona

20755751


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Slide length sl
    200.0
  • Slide travel tr
    200.0
  • a
    400.0
  • c
    71.0
  • e
    71.0
Prowadnica do szuflad 300.0 312.0 45.0 Stal nierdzewna 304

20755898


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Slide length sl
    300.0
  • Slide travel tr
    312.0
  • c
    128.0
  • Load/pair max. kg
    45.0
Prowadnica do szuflad 300.0 300.0 20.0 Stal czerniona

20755775


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Slide length sl
    300.0
  • Slide travel tr
    300.0
  • a
    600.0
  • c
    85.0
  • e
    121.0
Prowadnica do szuflad 450.0 460.0 30.0 Stal nierdzewna 304

20755867


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Slide length sl
    450.0
  • Slide travel tr
    460.0
  • c
    915.0
  • d
    230.0
  • e
    410.0
Prowadnica do szuflad 250.0 250.0 20.0 Stal czerniona

20755768


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Slide length sl
    250.0
  • Slide travel tr
    250.0
  • a
    500.0
  • c
    99.0
  • e
    96.0
Prowadnica do szuflad 300.0 310.0 30.0 Stal nierdzewna 304

20755836


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Slide length sl
    300.0
  • Slide travel tr
    310.0
  • c
    615.0
  • d
    160.0
  • e
    260.0
Prowadnica do szuflad 558.8 558.8 60.0 Stal walcowana na zimno

20755492


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Slide length sl
    558.8
  • Slide travel tr
    558.8
  • b
    352.0
  • c
    416.0
  • d
    25.45