Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Te szyny nośne wału stanowią stabilną podporę ciągłą dla wałów liniowych. Często są używane z łożyskami liniowymi, tworząc układ o niskim tarciu z pełnym podparciem.
Są dostarczane z wałem ze stali hartowanej i otworami montażowymi zapewniającymi podparcie na całej długości. Szyny te są używane z otwartymi łożyskami liniowymi lub wózkami; tworzą razem układ ruchu liniowego.
Wał jest wstępnie zamontowany na szynie nośnej. Charakteryzują się wspaniałą trwałością i odpornością na ścieranie, tolerancją na duże obciążenia i ruch powtarzalny. Są szeroko stosowane w przemyśle, w branży motoryzacyjnej, urządzeniach medycznych i produkcji elektroniki.
Materiał: Aluminium, Stal nierdzewna, Stal Grupa SR: SRL1783, SRL178150, SRL178140, SRL178130, SRL178125, SRL178120, SRL178116, SRL178112, SRL178080, SRL178060, SRL178050, SRL178040, SRL178030, SRL178025, SRL178020, SRL178016, SRL178012
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | l1 | Materiał | Rodzaj szyny | d3 | d2 | d1 tol. h6 | l2 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250,4138 zł - 333,8787 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
360.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 981,6933 zł - 1 308,9148 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1440.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 1 498,9715 zł - 1 998,6591 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2000.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 1 294,6865 zł - 1 726,2294 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1920.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 328,626 zł - 438,1905 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
480.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 2 790,9643 zł - 3 721,2858 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4200.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 3 182,1698 zł - 4 242,9122 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
480.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 3 729,8958 zł - 4 973,1961 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5640.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 317,0818 zł - 422,803 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
450.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 2 086,7657 zł - 2 782,3446 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3120.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 2 243,2382 zł - 2 990,9683 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3360.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 2 477,9711 zł - 3 303,9711 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3720.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 3 103,9094 zł - 4 138,5667 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4680.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 1 382,9038 zł - 1 843,8749 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2040.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 1 617,6366 zł - 2 156,844 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
240.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 3 025,6972 zł - 4 034,2549 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4560.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 3 416,9026 zł - 4 555,8814 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5150.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 1 852,3695 zł - 2 469,8469 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2760.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 2 164,9779 zł - 2 886,6565 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3240.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 2 008,5054 zł - 2 677,9991 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3000.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0