Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Te wsporniki są przeznaczone do montażu ręcznego bez użycia narzędzi. Sześciokątne wsporniki gwintowane można wykorzystywać w wielu zastosowaniach. Sprawdzają się doskonale tam, gdzie jest wymagana duża wytrzymałość mechaniczna oraz uzyskanie trwale izolowanej przestrzeni między podzespołami elektronicznymi dużej mocy. Są wykonane z nylonu klasy UL94 V-2 z mosiężnymi wkładkami.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Zewnętrzny rozmiar gwintu | Rozwartość klucza | Długość gwintu | Długość dystansu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,519 zł - 5,519 zł | 2400 Na stanie |
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 10156452 | 5,7462 zł - 5,7462 zł | 700 Na stanie |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
| 5,7846 zł - 5,7846 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 5,7446 zł - 5,7446 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 8,5589 zł - 8,5589 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 10,5068 zł - 10,5068 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 5,519 zł - 5,519 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 7,4079 zł - 7,4079 zł | 800 Na stanie |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 5,2799 zł - 5,2799 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 6,2092 zł - 6,2092 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 6,5753 zł - 6,5753 zł | 2208 Na stanie |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 7,6724 zł - 7,6724 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 6,6316 zł - 6,6316 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 8,5147 zł - 8,5147 zł | 100 Na stanie |
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 10,4165 zł - 10,4165 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 5,7446 zł - 5,7446 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 5,7451 zł - 5,7451 zł | 4300 Na stanie |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 4,9782 zł - 4,9782 zł | 7000 Na stanie |
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 6,611 zł - 6,611 zł | 8 Na stanie |
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 8,5147 zł - 8,5147 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować