Te wsporniki dystansowe są wyposażone w końcówkę z gwintem męskim, którą można pewnie zamocować nakrętką sześciokątną. Na górze znajduje się zatrzaskowa końcówka bagnetowa, która mocuje płytkę PCB na miejscu.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Grubość panelu | Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) | Długość dystansu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0123 zł - 1,0123 zł | 1000 Na stanie |
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 1,3149 zł - 1,3149 zł | 3000 Na stanie |
|
M3
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,944 zł - 0,944 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,9942 zł - 0,9942 zł | 13000 Na stanie |
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1,0123 zł - 1,0123 zł | 2600 Na stanie |
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1,3149 zł - 1,3149 zł | 1000 Na stanie |
|
M3
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 1,1992 zł - 1,1992 zł | 38300 Na stanie |
|
M4
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,4072 zł - 0,4072 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M4
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 1,2815 zł - 1,2815 zł | 29836 Na stanie |
|
M4
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,944 zł - 0,944 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 1,3149 zł - 1,3149 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M3
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,944 zł - 0,944 zł | 5000 Na stanie |
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,9161 zł - 0,9161 zł | 1000 Na stanie |
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,9161 zł - 0,9161 zł | 10000 Na stanie |
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 1,393 zł - 1,393 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M4
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 1,506 zł - 1,506 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M4
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,9161 zł - 0,9161 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,951 zł - 0,951 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 1,3149 zł - 1,3149 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M4
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 1,3149 zł - 1,3149 zł | 7000 Na stanie |
|
M4
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować