Te żeńskie wsporniki gwintowane posiadają otwór przelotowy. Do nagwintowania plastikowej wkładki jest używana śruba samogwintująca, która gwarantuje pewne zamocowanie. Dostępne w różnych długościach oraz w wariantach pasujących do śrub różnego rozmiaru.
Grupa SR: SR2791
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozwartość klucza | Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) | Długość dystansu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2429 zł - 0,2999 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.252 in
6.4 mm
|
#6
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,2429 zł - 0,2999 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.252 in
6.4 mm
|
#4
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,2199 zł - 0,2715 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.252 in
6.4 mm
|
#8
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,3475 zł - 0,4291 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.315 in
8.0 mm
|
#6
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,2123 zł - 0,2621 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.252 in
6.4 mm
|
#8
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,206 zł - 0,2543 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.252 in
6.4 mm
|
#6
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,5653 zł - 0,5653 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.252 in
6.4 mm
|
#6
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 0,1668 zł - 0,2059 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.252 in
6.4 mm
|
#8
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,1194 zł - 0,1475 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.374 in
9.5 mm
|
#10
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,2412 zł - 0,2978 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.252 in
6.4 mm
|
#8
|
0.673 in
17.1 mm
|
||
| 0,1016 zł - 0,1255 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.189 in
4.8 mm
|
#2
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,2731 zł - 0,3372 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.252 in
6.4 mm
|
#8
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,2276 zł - 0,281 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.252 in
6.4 mm
|
#4
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,2083 zł - 0,2572 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.252 in
6.4 mm
|
#8
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,1821 zł - 0,2248 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.252 in
6.4 mm
|
#8
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,2123 zł - 0,2621 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.252 in
6.4 mm
|
#4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0699 zł - 0,0863 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.252 in
6.4 mm
|
#6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,2379 zł - 0,2937 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,1904 zł - 0,235 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,2123 zł - 0,2621 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.252 in
6.4 mm
|
#6
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować