Te żeńskie wsporniki gwintowane posiadają otwór przelotowy. Do nagwintowania plastikowej wkładki jest używana śruba samogwintująca, która gwarantuje pewne zamocowanie. Dostępne w różnych długościach oraz w wariantach pasujących do śrub różnego rozmiaru.
Grupa SR: SR2791
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozwartość klucza | Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) | Długość dystansu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1668 zł - 0,2059 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.252 in
6.4 mm
|
#8
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,2229 zł - 0,2752 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.189 in
4.8 mm
|
#2
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,3622 zł - 0,4472 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.374 in
9.5 mm
|
#6
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,088 zł - 0,1087 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.189 in
4.8 mm
|
#2
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| 0,2219 zł - 0,274 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.189 in
4.8 mm
|
#6
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,2123 zł - 0,2621 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.252 in
6.4 mm
|
#8
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,2046 zł - 0,2526 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.252 in
6.4 mm
|
#8
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
| 0,2219 zł - 0,274 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,2259 zł - 0,2789 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 0,1194 zł - 0,1475 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.374 in
9.5 mm
|
#10
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1,681 zł - 2,0753 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.5 in
12.7 mm
|
#6
|
1.626 in
41.3 mm
|
||
| 0,4821 zł - 0,5952 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.252 in
6.4 mm
|
#4
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,206 zł - 0,2543 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.252 in
6.4 mm
|
#6
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,1821 zł - 0,2248 zł | 1000 Na stanie |
0.252 in
6.4 mm
|
#4
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,2299 zł - 0,2838 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.236 in
6.0 mm
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,5653 zł - 0,5653 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.252 in
6.4 mm
|
#6
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 0,2299 zł - 0,2838 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,4038 zł - 0,4985 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.315 in
8.0 mm
|
#6
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
| 0,1957 zł - 0,2416 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.236 in
6.0 mm
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,2276 zł - 0,281 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.252 in
6.4 mm
|
#6
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować