Menu Search

Sześciokątny Element dystansowy M4 10.0 5.0 8.0 PEEK

Sześciokątny dystans z PEEK z gwintami wewnętrznymi zapewnia doskonałą odporność na działanie chemikaliów, palność oraz ciepło (do 260 °C). Idealne do zastosowań o wysokiej wydajności w trudnych warunkach.
Numer produktu Essentra:

20767204

Numer produktu produkcyjny:

20767204

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
20 - 99 12,1303 zł
100 + 10,9173 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 20

Zamów wielokrotność 20

Wartość netto:

242,61 zł

20 x 12,1303 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 M4
l1 10.0
l2 5.0
A/F 8.0
Kolor Beżowy
Materiał PEEK
Kształt dystansu Sześciokątny
Standard palności materiału UL94 V-0
Specyfikacja UL94 V-0
Standard UL
Tensile strength N 116N/mm²

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt