Dystansowe sześciokątne z gwintem wewnętrznym PEEK to precyzyjne komponenty, które zapewniają pewne mocowanie oraz dokładne wyrównanie w systemach elektrycznych i mechanicznych. Oferują gwinty wewnętrzne dla niezawodnego wsparcia w trudnych warunkach.
PEEK (polieteroeteroketon) charakteryzuje się odpornością na ogień, stabilnością wymiarową oraz odpornością na działanie chemikaliów i ciepła (do 260 C). Posiada również wysoką wytrzymałość w stosunku do wagi oraz niewielkie wydzielanie gazów, co zapewnia stabilną wydajność w trudnych zastosowaniach.
Te dystanse są doskonale przystosowane do zastosowań elektrycznych w przemyśle lotniczym, telekomunikacyjnym oraz w produkcji półprzewodników. Idealne do stosowania w złączach, płytkach drukowanych oraz w urządzeniach narażonych na trudne warunki. Materiał: PEEK Kolor: Beżowy Standard palności materiału: UL94 V-0Grupa SR: SRP0503
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d1 | l2 | l1 | A/F | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,3109 zł - 9,2343 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
2.5
|
5.0
|
6.0
|
||
| 13,7091 zł - 15,2323 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
10.0
|
25.0
|
6.0
|
||
| 13,0336 zł - 14,4818 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
9.0
|
18.0
|
7.0
|
||
| 14,7925 zł - 16,4361 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
10.0
|
20.0
|
7.0
|
||
| 20,4762 zł - 22,7513 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
10.0
|
35.0
|
7.0
|
||
| 15,7925 zł - 17,5472 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
10.0
|
20.0
|
8.0
|
||
| 19,5768 zł - 21,752 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
10.0
|
35.0
|
8.0
|
||
| 10,5422 zł - 11,7136 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
7.5
|
15.0
|
6.0
|
||
| 11,0812 zł - 12,3124 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
4.0
|
8.0
|
8.0
|
||
| 14,0362 zł - 15,5957 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
9.0
|
18.0
|
8.0
|
||
| 19,2074 zł - 21,3416 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
10.0
|
30.0
|
8.0
|
||
| 16,3342 zł - 18,1491 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
10.0
|
25.0
|
7.0
|
||
| 11,9555 zł - 13,2839 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
6.0
|
12.0
|
8.0
|
||
| 17,9176 zł - 19,9085 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
10.0
|
25.0
|
8.0
|
||
| 21,793 zł - 24,2145 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
10.0
|
40.0
|
8.0
|
||
| 13,0714 zł - 14,5237 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
7.5
|
15.0
|
8.0
|
||
| 11,1015 zł - 12,335 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
6.0
|
12.0
|
7.0
|
||
| 8,4955 zł - 9,4395 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
3.0
|
6.0
|
6.0
|
||
| 11,0812 zł - 12,3124 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
9.0
|
18.0
|
6.0
|
||
| 14,7925 zł - 16,4361 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
10.0
|
30.0
|
6.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować