Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sworznie lub pręty ustalające to przemysłowe elementy złączne szeroko wykorzystywane w wielu zastosowaniach, dostępne z różnymi nacięciami. Te elementy ustalające można wykorzystywać do łączenia ze sobą dwóch lub większej liczby elementów. Są powszechnie używane jako wzmocnienie konstrukcyjne szaf i w innych zastosowaniach. Inne warianty materiałowe na życzenie.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica sworznia | Całkowita długość | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,2644 zł - 0,3263 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.366 in
9.3 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,1651 zł - 0,1651 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.063 in
1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1871 zł - 0,2309 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.185 in
4.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,277 zł - 0,342 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.094 in
2.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1773 zł - 0,1773 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.252 in
6.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,1675 zł - 0,1675 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.063 in
1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1953 zł - 0,241 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.209 in
5.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1626 zł - 0,1626 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.047 in
1.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,3721 zł - 0,4594 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.094 in
2.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,2056 zł - 0,2538 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.185 in
4.7 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,2702 zł - 0,2702 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.252 in
6.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,181 zł - 0,181 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.252 in
6.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,277 zł - 0,342 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.126 in
3.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,2059 zł - 0,2542 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.311 in
7.9 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,5204 zł - 0,5204 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.244 in
6.2 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 0,2213 zł - 0,2213 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.185 in
4.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,6163 zł - 0,6163 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.437 in
11.1 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.311 in
7.9 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| 0,1687 zł - 0,2082 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.047 in
1.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,2833 zł - 0,3498 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.126 in
3.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować