Menu Search

Stopy regulacyjne — nieuchylne

Na stanie

Stopka poziomująca z mocowaniem na śrubie i z plastikową podstawą przegubową dopasowuje się do nierównych powierzchni i umożliwia dokładne poziomowanie obrabiarek, szafek elektronicznych i podobnych przedmiotów. Odchylany przegub i podkładki o dużej średnicy zapewniają skuteczne poziomowanie i podparcie.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
56 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Rozmiar gwintu Długość gwintu Średnica podstawy Kup
2,9423 zł - 2,9423 zł 400 Na stanie
M8
25.0 mm
48.0 mm
4,1973 zł - 4,1973 zł 2080 Na stanie
M10
70.0 mm
30.0 mm
10260012 2,9423 zł - 2,9423 zł 2300 Na stanie
M10
25.0 mm
38.0 mm
10260050 5,8567 zł - 5,8567 zł 380 Na stanie
M10
100.0 mm
38.0 mm
4,9503 zł - 4,9503 zł 200 Na stanie
M8
100.0 mm
48.0 mm
4,3756 zł - 5,402 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10
70.0 mm
48.0 mm
4,1973 zł - 4,1973 zł 13220 Na stanie
M12
55.0 mm
48.0 mm
3,3327 zł - 3,3327 zł 1000 Na stanie
M8
55.0 mm
48.0 mm
10260098 5,3407 zł - 5,3407 zł 83610 Na stanie
M12
70.0 mm
38.0 mm
4,1415 zł - 4,1415 zł 2540 Na stanie
M10
70.0 mm
38.0 mm
3,1654 zł - 3,1654 zł 5925 Na stanie
M10
40.0 mm
38.0 mm
3,2909 zł - 3,2909 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M12
25.0 mm
38.0 mm
2,9701 zł - 2,9701 zł 2550 Na stanie
M8
55.0 mm
30.0 mm
3,3606 zł - 3,3606 zł 15630 Na stanie
M10
40.0 mm
30.0 mm
4,7551 zł - 4,7551 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
100.0 mm
38.0 mm
3,012 zł - 3,012 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
55.0 mm
38.0 mm
2,5379 zł - 2,5379 zł 1404 Na stanie
M8
25.0 mm
38.0 mm
2,51 zł - 2,51 zł 93 Na stanie
M8
40.0 mm
25.0 mm
3,4721 zł - 3,4721 zł 2960 Na stanie
M10
55.0 mm
38.0 mm
2,51 zł - 2,51 zł 510 Na stanie
M8
25.0 mm
30.0 mm
  • z 3
Stopy regulacyjne uchylne 48.0 mm M8 25.0 mm Czarny

10260111

Przedział cen netto
2,9423 zł - 2,9423 zł

Zapasy magazynowe
400 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Średnica podstawy
    48.0 mm
  • Wysokość podstawy
    19.0 mm
  • Długość gwintu
    25.0 mm
  • Materiał podstawy
    PP
Stopy regulacyjne uchylne 30.0 mm M10 70.0 mm Czarny

10259948

Przedział cen netto
4,1973 zł - 4,1973 zł

Zapasy magazynowe
2080 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Średnica podstawy
    30.0 mm
  • Wysokość podstawy
    19.0 mm
  • Długość gwintu
    70.0 mm
  • Materiał podstawy
    PP
Stopy regulacyjne uchylne 38.0 mm M10 25.0 mm Czarny

10260012

Przedział cen netto
2,9423 zł - 2,9423 zł

Zapasy magazynowe
2300 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Średnica podstawy
    38.0 mm
  • Wysokość podstawy
    19.0 mm
  • Długość gwintu
    25.0 mm
  • Materiał podstawy
    PP
Stopy regulacyjne uchylne 38.0 mm M10 100.0 mm Czarny

10260050

Przedział cen netto
5,8567 zł - 5,8567 zł

Zapasy magazynowe
380 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Średnica podstawy
    38.0 mm
  • Wysokość podstawy
    19.0 mm
  • Długość gwintu
    100.0 mm
  • Materiał podstawy
    PP
Stopy regulacyjne uchylne 48.0 mm M8 100.0 mm Czarny

10260159

Przedział cen netto
4,9503 zł - 4,9503 zł

Zapasy magazynowe
200 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Średnica podstawy
    48.0 mm
  • Wysokość podstawy
    19.0 mm
  • Długość gwintu
    100.0 mm
  • Materiał podstawy
    PP
Stopy regulacyjne uchylne 48.0 mm M10 70.0 mm Czarny

10260197

Przedział cen netto
5,402 zł - 4,3756 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Średnica podstawy
    48.0 mm
  • Wysokość podstawy
    19.0 mm
  • Długość gwintu
    70.0 mm
  • Materiał podstawy
    PP
Stopy regulacyjne uchylne 48.0 mm M12 55.0 mm Czarny

10260234

Przedział cen netto
4,1973 zł - 4,1973 zł

Zapasy magazynowe
13220 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M12
  • Średnica podstawy
    48.0 mm
  • Wysokość podstawy
    17.0 mm
  • Długość gwintu
    55.0 mm
  • Materiał podstawy
    PP
Stopy regulacyjne uchylne 48.0 mm M8 55.0 mm Czarny

10260135

Przedział cen netto
3,3327 zł - 3,3327 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Średnica podstawy
    48.0 mm
  • Wysokość podstawy
    19.0 mm
  • Długość gwintu
    55.0 mm
  • Materiał podstawy
    PP
Stopy regulacyjne uchylne 38.0 mm M12 PP; stal

10260098

Przedział cen netto
5,3407 zł - 5,3407 zł

Zapasy magazynowe
83610 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M12
  • Średnica podstawy
    38.0 mm
  • Wysokość podstawy
    19.0 mm
  • Długość gwintu
    70.0 mm
  • Materiał podstawy
    PP
Stopy regulacyjne uchylne 38.0 mm M10 70.0 mm Czarny

10260043

Przedział cen netto
4,1415 zł - 4,1415 zł

Zapasy magazynowe
2540 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Średnica podstawy
    38.0 mm
  • Wysokość podstawy
    19.0 mm
  • Długość gwintu
    70.0 mm
  • Materiał podstawy
    PP
Stopy regulacyjne uchylne 38.0 mm M10 40.0 mm Czarny

10260029

Przedział cen netto
3,1654 zł - 3,1654 zł

Zapasy magazynowe
5925 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Średnica podstawy
    38.0 mm
  • Wysokość podstawy
    19.0 mm
  • Długość gwintu
    40.0 mm
  • Materiał podstawy
    PP
Stopy regulacyjne uchylne 38.0 mm M12 25.0 mm Czarny

10260067

Przedział cen netto
3,2909 zł - 3,2909 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M12
  • Średnica podstawy
    38.0 mm
  • Wysokość podstawy
    19.0 mm
  • Długość gwintu
    25.0 mm
  • Materiał podstawy
    PP
Stopy regulacyjne uchylne 30.0 mm M8 55.0 mm Czarny

10259887

Przedział cen netto
2,9701 zł - 2,9701 zł

Zapasy magazynowe
2550 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Średnica podstawy
    30.0 mm
  • Wysokość podstawy
    19.0 mm
  • Długość gwintu
    55.0 mm
  • Materiał podstawy
    PP
Stopy regulacyjne uchylne 30.0 mm M10 40.0 mm Czarny

10259924

Przedział cen netto
3,3606 zł - 3,3606 zł

Zapasy magazynowe
15630 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Średnica podstawy
    30.0 mm
  • Wysokość podstawy
    19.0 mm
  • Długość gwintu
    40.0 mm
  • Materiał podstawy
    PP
Stopy regulacyjne uchylne 38.0 mm M8 100.0 mm Czarny

10260005

Przedział cen netto
4,7551 zł - 4,7551 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Średnica podstawy
    38.0 mm
  • Wysokość podstawy
    19.0 mm
  • Długość gwintu
    100.0 mm
  • Materiał podstawy
    PP
Stopy regulacyjne uchylne 38.0 mm M8 55.0 mm Czarny

10259986

Przedział cen netto
3,012 zł - 3,012 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Średnica podstawy
    38.0 mm
  • Wysokość podstawy
    19.0 mm
  • Długość gwintu
    55.0 mm
  • Materiał podstawy
    PP
Stopy regulacyjne uchylne 38.0 mm M8 25.0 mm Czarny

10259962

Przedział cen netto
2,5379 zł - 2,5379 zł

Zapasy magazynowe
1404 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Średnica podstawy
    38.0 mm
  • Wysokość podstawy
    19.0 mm
  • Długość gwintu
    25.0 mm
  • Materiał podstawy
    PP
Stopy regulacyjne uchylne 25.0 mm M8 40.0 mm Czarny

10259825

Przedział cen netto
2,51 zł - 2,51 zł

Zapasy magazynowe
93 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Średnica podstawy
    25.0 mm
  • Wysokość podstawy
    19.0 mm
  • Długość gwintu
    40.0 mm
  • Materiał podstawy
    PP
Stopy regulacyjne uchylne 38.0 mm M10 55.0 mm Czarny

10260036

Przedział cen netto
3,4721 zł - 3,4721 zł

Zapasy magazynowe
2960 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Średnica podstawy
    38.0 mm
  • Wysokość podstawy
    19.0 mm
  • Długość gwintu
    55.0 mm
  • Materiał podstawy
    PP
Stopy regulacyjne uchylne 30.0 mm M8 25.0 mm Czarny

10259863

Przedział cen netto
2,51 zł - 2,51 zł

Zapasy magazynowe
510 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Średnica podstawy
    30.0 mm
  • Wysokość podstawy
    19.0 mm
  • Długość gwintu
    25.0 mm
  • Materiał podstawy
    PP