10260197
466205
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 50 - 499 | 5,5641 zł |
| 500 - 999 | 5,0077 zł |
| 1000 + | 4,5069 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Rozmiar gwintu | M10 |
|---|---|
| Średnica podstawy | 1.89 in |
| Średnica podstawy | 48.0 mm |
| Wysokość podstawy | 0.748 in |
| Wysokość podstawy | 19.0 mm |
| Długość gwintu | 70.0 mm |
| Długość gwintu | 2.756 in |
| Materiał podstawy | PP |
| Typ podstawy | Obrotowa, z tworzywa sztucznego |
| Kod towaru | 3926909790 |
| Kolor | Czarny |
| Materiał gwintu | Stal |
| Rodzaj mocowania | Śruba dwustronna |
| Przegub obrotowy | 20° |
| Pełny materiał gwintu | Stal niskowęglowa |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować