Stopka poziomująca z mocowaniem na śrubie i z plastikową podstawą przegubową dopasowuje się do nierównych powierzchni i umożliwia dokładne poziomowanie obrabiarek, szafek elektronicznych i podobnych przedmiotów. Odchylany przegub i podkładki o dużej średnicy zapewniają skuteczne poziomowanie i podparcie.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Długość gwintu | Średnica podstawy | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,9423 zł - 2,9423 zł | 400 Na stanie |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 4,1973 zł - 4,1973 zł | 1980 Na stanie |
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 10260012 | 2,9423 zł - 2,9423 zł | 3600 Na stanie |
M10
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
| 10260050 | 5,8567 zł - 5,8567 zł | 380 Na stanie |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
| 4,9503 zł - 4,9503 zł | 200 Na stanie |
M8
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 4,3756 zł - 5,402 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 4,1973 zł - 4,1973 zł | 13220 Na stanie |
M12
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 3,3327 zł - 3,3327 zł | 1000 Na stanie |
M8
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 10260098 | 5,3407 zł - 5,3407 zł | 83610 Na stanie |
M12
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
| 4,1415 zł - 4,1415 zł | 2440 Na stanie |
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 3,1654 zł - 3,1654 zł | 5925 Na stanie |
M10
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 3,2909 zł - 3,2909 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 2,9701 zł - 2,9701 zł | 2550 Na stanie |
M8
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 3,3606 zł - 3,3606 zł | 15630 Na stanie |
M10
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 4,7551 zł - 4,7551 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 3,012 zł - 3,012 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 2,5379 zł - 2,5379 zł | 1404 Na stanie |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 2,51 zł - 2,51 zł | 93 Na stanie |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 3,4721 zł - 3,4721 zł | 2960 Na stanie |
M10
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 2,51 zł - 2,51 zł | 510 Na stanie |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować