Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Stopka poziomująca z mocowaniem na śrubie i z plastikową podstawą przegubową dopasowuje się do nierównych powierzchni i umożliwia dokładne poziomowanie obrabiarek, szafek elektronicznych i podobnych przedmiotów. Odchylany przegub i podkładki o dużej średnicy zapewniają skuteczne poziomowanie i podparcie.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Długość gwintu | Średnica podstawy | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,9423 zł - 2,9423 zł | 300 Na stanie |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 4,1973 zł - 4,1973 zł | 1980 Na stanie |
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 10260012 | 2,9423 zł - 2,9423 zł | 3600 Na stanie |
M10
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
| 10260050 | 5,8567 zł - 5,8567 zł | 380 Na stanie |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
| 4,9503 zł - 4,9503 zł | 200 Na stanie |
M8
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 4,3756 zł - 5,402 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 4,1973 zł - 4,1973 zł | 13220 Na stanie |
M12
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 3,3327 zł - 3,3327 zł | 1000 Na stanie |
M8
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 10260098 | 5,3407 zł - 5,3407 zł | 83610 Na stanie |
M12
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
| 4,1415 zł - 4,1415 zł | 2440 Na stanie |
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 3,1654 zł - 3,1654 zł | 5925 Na stanie |
M10
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 3,2909 zł - 3,2909 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 2,9701 zł - 2,9701 zł | 2550 Na stanie |
M8
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 3,3606 zł - 3,3606 zł | 15630 Na stanie |
M10
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 4,7551 zł - 4,7551 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 3,012 zł - 3,012 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 2,5379 zł - 2,5379 zł | 1404 Na stanie |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 2,51 zł - 2,51 zł | 93 Na stanie |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 3,4721 zł - 3,4721 zł | 2960 Na stanie |
M10
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 2,51 zł - 2,51 zł | 510 Na stanie |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować