Stopka poziomująca z mocowaniem na śrubie i z plastikową podstawą przegubową dopasowuje się do nierównych powierzchni i umożliwia dokładne poziomowanie obrabiarek, szafek elektronicznych i podobnych przedmiotów. Odchylany przegub i podkładki o dużej średnicy zapewniają skuteczne poziomowanie i podparcie.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Długość gwintu | Średnica podstawy | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,8685 zł - 1,8685 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 2,9283 zł - 2,9283 zł | 3 Na stanie |
M10
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 5,1734 zł - 5,1734 zł | 610 Na stanie |
M12
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 10256855 | 1,0667 zł - 1,0667 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
| 2,1753 zł - 2,1753 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,6594 zł - 1,6594 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,8678 zł - 1,8678 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 10256862 | 1,4781 zł - 1,4781 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
| 2,747 zł - 2,747 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 2,3287 zł - 2,3287 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 2,6494 zł - 2,6494 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 4,9503 zł - 4,9503 zł | 5380 Na stanie |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 3,2909 zł - 3,2909 zł | 200 Na stanie |
M8
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 3,4721 zł - 3,4721 zł | 2160 Na stanie |
M10
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 2,9423 zł - 2,9423 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 3,012 zł - 3,012 zł | 21450 Na stanie |
M8
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,51 zł - 2,51 zł | 243 Na stanie |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 3,4303 zł - 3,4303 zł | 1050 Na stanie |
M12
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 10259818 | 2,3008 zł - 2,3008 zł | 1950 Na stanie |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
| 2,9423 zł - 2,9423 zł | 300 Na stanie |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować