Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Stopki regulowane — standardowe, nieodchylane, z plastikową podstawą sztywną dopasowują się do nierównych powierzchni i umożliwiają dokładne poziomowanie narzędzi, szafek elektrycznych i podobnych przedmiotów. Plastikowa podstawa stanowi gładką, nierysującą powierzchnię, która chroni podłogę.
Grupa SR: SR5439
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Rodzaj mocowania | Średnica podstawy | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17,3888 zł - 17,3888 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
|
|
||
| 10259429 | 2,7052 zł - 2,7052 zł | 3300 Na stanie |
M8
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
| 2,9423 zł - 2,9423 zł | 1000 Na stanie |
M10
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 5,3686 zł - 5,3686 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 4,7551 zł - 4,7551 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 4,1415 zł - 4,1415 zł | 74 Na stanie |
M10
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 3,9323 zł - 3,9323 zł | 130 Na stanie |
M12
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 3,2909 zł - 3,2909 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 3,4721 zł - 3,4721 zł | 200 Na stanie |
M10
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 3,4303 zł - 3,4303 zł | 425 Na stanie |
M12
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 10259382 | 2,6634 zł - 2,6634 zł | 120 Na stanie |
M8
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
| 7,4742 zł - 7,4742 zł | 7 Na stanie |
M12
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 3,5558 zł - 3,5558 zł | 150 Na stanie |
M8
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 3,012 zł - 3,012 zł | 175 Na stanie |
M8
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 10259573 | 3,1654 zł - 3,1654 zł | 1900 Na stanie |
M10
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
| 5,9403 zł - 5,9403 zł | 46 Na stanie |
M10
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 10259795 | 5,1734 zł - 5,1734 zł | 50 Na stanie |
M12
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
|
| 3,1235 zł - 3,1235 zł | 800 Na stanie |
M8
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 3,2351 zł - 3,2351 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 3,2909 zł - 3,2909 zł | 29600 Na stanie |
M12
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować