Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Stopki regulowane — standardowe, nieodchylane, z plastikową podstawą sztywną dopasowują się do nierównych powierzchni i umożliwiają dokładne poziomowanie narzędzi, szafek elektrycznych i podobnych przedmiotów. Plastikowa podstawa stanowi gładką, nierysującą powierzchnię, która chroni podłogę.
Grupa SR: SR5439
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Rodzaj mocowania | Średnica podstawy | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17,3888 zł - 17,3888 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
|
|
||
| 4,3367 zł - 4,3367 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 10259368 | 2,3008 zł - 2,3008 zł | 2200 Na stanie |
M8
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
| 10259443 | 3,3327 zł - 3,3327 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
| 3,6674 zł - 3,6674 zł | 783 Na stanie |
M10
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 2,1614 zł - 2,1614 zł | 3361 Na stanie |
M6
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 3,012 zł - 3,012 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,9701 zł - 2,9701 zł | 200 Na stanie |
M8
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 3,3606 zł - 3,3606 zł | 1020 Na stanie |
M10
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 2,7749 zł - 2,7749 zł | 300 Na stanie |
M8
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 10259382 | 2,6634 zł - 2,6634 zł | 120 Na stanie |
M8
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
| 2,51 zł - 2,51 zł | 700 Na stanie |
M8
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 10259412 | 2,51 zł - 2,51 zł | 1400 Na stanie |
M8
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
| 10259566 | 2,9423 zł - 2,9423 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
| 5,8567 zł - 5,8567 zł | 10 Na stanie |
M10
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 10259726 | 3,4721 zł - 3,4721 zł | 230 Na stanie |
M10
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
|
| 3,4721 zł - 3,4721 zł | 200 Na stanie |
M10
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 5,3686 zł - 5,3686 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 3,4303 zł - 3,4303 zł | 425 Na stanie |
M12
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 7,4742 zł - 7,4742 zł | 7 Na stanie |
M12
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować