Standardowe stopy maszynowe z tej linii są wyposażone w śrubę gwintowaną wykonaną z ocynkowanej stali i podstawę z poliamidu (PA). Są przeznaczone do maszyn, stojaków elektronicznych i taśm przenośników. Charakteryzują się możliwością odchylania o maksimum 20 stopni. Można je zakupić w wariantach z otworami na śruby lub bez nich. Jeżeli konieczne jest zapewnienie dodatkowego tarcia, można oddzielnie zakupić dodatkowe gumowe podkładki.
Grupa SR: SR1545
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Typ podstawy | Średnica podstawy | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10203354 | 29,8692 zł - 29,8692 zł | 1 Na stanie |
Bolt Down
|
3.15 in
80.0 mm
|
|
| 37,0489 zł - 37,0489 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Obrotowa, z tworzywa sztucznego
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 92,7346 zł - 92,7346 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Obrotowa, z tworzywa sztucznego
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 37,498 zł - 37,498 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Obrotowa, z tworzywa sztucznego
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 31,1713 zł - 31,1713 zł | 20 Na stanie |
Swivel
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 19,3689 zł - 19,3689 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Plain
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 20,9447 zł - 20,9447 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Plain
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 33,2856 zł - 55,9198 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Bolt Down
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 16,6497 zł - 27,9716 zł | 1 Na stanie |
Plain
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 16,7892 zł - 28,2059 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Plain
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 29,8692 zł - 50,1802 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Plain
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 69,5414 zł - 69,5414 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Plain
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 99,4942 zł - 167,1504 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Plain
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 26,383 zł - 26,383 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Bolt Down
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 13,568 zł - 13,568 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Plain
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 43,8416 zł - 73,6539 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Bolt Down
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 39,5467 zł - 39,5467 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Plain
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 18,337 zł - 18,337 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Bolt Down
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 22,2833 zł - 22,2833 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Bolt Down
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 24,7125 zł - 24,7125 zł | 30 Na stanie |
Obrotowa, z tworzywa sztucznego
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować