Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Standardowe stopy maszynowe z tej linii są wyposażone w śrubę gwintowaną wykonaną z ocynkowanej stali i podstawę z poliamidu (PA). Są przeznaczone do maszyn, stojaków elektronicznych i taśm przenośników. Charakteryzują się możliwością odchylania o maksimum 20 stopni. Można je zakupić w wariantach z otworami na śruby lub bez nich. Jeżeli konieczne jest zapewnienie dodatkowego tarcia, można oddzielnie zakupić dodatkowe gumowe podkładki.
Grupa SR: SR1545
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Typ podstawy | Średnica podstawy | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22,8554 zł - 22,8554 zł | 1 Na stanie |
Obrotowa, z tworzywa sztucznego
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 21,6718 zł - 21,6718 zł | 18 Na stanie |
Obrotowa, z tworzywa sztucznego
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 15,577 zł - 15,577 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Obrotowa, z tworzywa sztucznego
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 25,5371 zł - 31,5273 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Obrotowa, z tworzywa sztucznego
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 40,7331 zł - 40,7331 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Obrotowa, z tworzywa sztucznego
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Obrotowa, z tworzywa sztucznego
|
4.724 in
120.0 mm
|
|||
| 18,1446 zł - 30,483 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Obrotowa, z tworzywa sztucznego
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 34,2842 zł - 57,5974 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Obrotowa, z tworzywa sztucznego
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 17,1492 zł - 28,8107 zł | 1 Na stanie |
Obrotowa, z tworzywa sztucznego
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 30,7653 zł - 51,6857 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Obrotowa, z tworzywa sztucznego
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 13,975 zł - 13,975 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Obrotowa, z tworzywa sztucznego
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 17,2929 zł - 29,052 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Obrotowa, z tworzywa sztucznego
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 71,6277 zł - 71,6277 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Obrotowa, z tworzywa sztucznego
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 34,2842 zł - 57,5974 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Obrotowa, z tworzywa sztucznego
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 12,6393 zł - 12,6393 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Obrotowa, z tworzywa sztucznego
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 27,1746 zł - 27,1746 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Obrotowa, z tworzywa sztucznego
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 24,4025 zł - 40,9962 zł | 10 Na stanie |
Obrotowa, z tworzywa sztucznego
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 15,6555 zł - 26,3012 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Obrotowa, z tworzywa sztucznego
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 41,2358 zł - 69,2762 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Obrotowa, z tworzywa sztucznego
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 88,1593 zł - 88,1593 zł | 4 Na stanie |
Obrotowa, z tworzywa sztucznego
|
4.724 in
120.0 mm