Stopka poziomująca z mocowaniem na śrubie j i z plastikową podstawą sztywną dopasowuje się do nierównych powierzchni i umożliwia dokładne poziomowanie obrabiarek, szafek elektronicznych i podobnych przedmiotów. Plastikowa podstawa stanowi gładką, nierysującą powierzchnię, która chroni podłogę.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Długość gwintu | Pełny materiał | Średnica podstawy | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,1019 zł - 15,1019 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Polipropylen
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 19,0482 zł - 19,0482 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Polipropylen
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 22,6877 zł - 22,6877 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
1.378 in
35.0 mm
|
Polipropylen
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 15,9944 zł - 15,9944 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Polipropylen
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
| 13,4425 zł - 13,4425 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Polipropylen
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 20,1917 zł - 20,1917 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
1.378 in
35.0 mm
|
Polipropylen
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 11,2811 zł - 11,2811 zł | 10 Na stanie |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polipropylen
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 10286784 | 1,1811 zł - 1,1811 zł | 4662 Na stanie |
M6
|
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
| 28,9767 zł - 28,9767 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polipropylen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 18,1139 zł - 18,1139 zł | 29 Na stanie |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Polipropylen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 21,9068 zł - 21,9068 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
2.756 in
70.0 mm
|
Polipropylen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 17,7514 zł - 17,7514 zł | 10 Na stanie |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
Polipropylen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 23,1479 zł - 23,1479 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polipropylen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 33,0764 zł - 33,0764 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polipropylen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 15,6178 zł - 15,6178 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
Polipropylen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 22,1997 zł - 22,1997 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polipropylen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 16,6776 zł - 16,6776 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
Polipropylen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 15,7712 zł - 15,7712 zł | 6 Na stanie |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
Polipropylen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 25,8252 zł - 25,8252 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
3.543 in
90.0 mm
|
Polipropylen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 18,4765 zł - 18,4765 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
1.181 in
30.0 mm
|
Polipropylen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować