Menu Search

Stopka poziomująca z mocowaniem na śrubie - plastikowa podstawa sztywna

Na stanie

Stopka poziomująca z mocowaniem na śrubie j i z plastikową podstawą sztywną dopasowuje się do nierównych powierzchni i umożliwia dokładne poziomowanie obrabiarek, szafek elektronicznych i podobnych przedmiotów. Plastikowa podstawa stanowi gładką, nierysującą powierzchnię, która chroni podłogę.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
59 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Rozmiar gwintu Długość gwintu Pełny materiał Średnica podstawy Kup
10294086 5,9264 zł - 5,9264 zł 216 Na stanie
M10
44.0 mm
10286791 1,8267 zł - 1,8267 zł 4500 Na stanie
M8
25.0 mm
28,9767 zł - 28,9767 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10
80.0 mm
Polipropylen
38.0 mm
17,7514 zł - 17,7514 zł 10 Na stanie
M10
16.0 mm
Polipropylen
48.0 mm
23,1479 zł - 23,1479 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10
60.0 mm
Polipropylen
48.0 mm
18,1139 zł - 18,1139 zł 29 Na stanie
M8
30.0 mm
Polipropylen
38.0 mm
21,9068 zł - 21,9068 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
70.0 mm
Polipropylen
38.0 mm
19,3131 zł - 19,3131 zł 100 Na stanie
M10
40.0 mm
Polipropylen
38.0 mm
15,6178 zł - 15,6178 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
40.0 mm
Polipropylen
48.0 mm
33,0764 zł - 33,0764 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10
100.0 mm
Polipropylen
48.0 mm
22,1997 zł - 22,1997 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
80.0 mm
Polipropylen
48.0 mm
20,2056 zł - 20,2056 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
60.0 mm
Polipropylen
38.0 mm
25,9089 zł - 25,9089 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
100.0 mm
Polipropylen
38.0 mm
25,8252 zł - 25,8252 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
90.0 mm
Polipropylen
38.0 mm
18,4765 zł - 18,4765 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10
30.0 mm
Polipropylen
48.0 mm
16,9705 zł - 16,9705 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10
20.0 mm
Polipropylen
38.0 mm
21,6977 zł - 21,6977 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10
60.0 mm
Polipropylen
38.0 mm
17,1936 zł - 17,1936 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10
30.0 mm
Polipropylen
38.0 mm
32,672 zł - 32,672 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10
100.0 mm
Polipropylen
38.0 mm
16,6776 zł - 16,6776 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10
16.0 mm
Polipropylen
38.0 mm
  • z 3
Stopki o niskim profilu 44.0 mm M10 Czarny

10294086

Przedział cen netto
5,9264 zł - 5,9264 zł

Zapasy magazynowe
216 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Średnica podstawy
    44.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926909790
Stopki o niskim profilu 25.0 mm M8 Czarny

10286791

Przedział cen netto
1,8267 zł - 1,8267 zł

Zapasy magazynowe
4500 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Średnica podstawy
    25.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926909790
Stopki z regulacją 38.0 mm M10 80.0 mm Czarny

10351321

Przedział cen netto
28,9767 zł - 28,9767 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Średnica podstawy
    38.0 mm
  • Długość gwintu
    80.0 mm
  • Materiał podstawy
    PP
  • Typ podstawy
    Rigid
Stopki z regulacją 48.0 mm M10 16.0 mm Czarny

10351451

Przedział cen netto
17,7514 zł - 17,7514 zł

Zapasy magazynowe
10 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Średnica podstawy
    48.0 mm
  • Długość gwintu
    16.0 mm
  • Materiał podstawy
    PP
  • Typ podstawy
    Rigid
Stopki z regulacją 48.0 mm M10 60.0 mm Czarny

10351505

Przedział cen netto
23,1479 zł - 23,1479 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Średnica podstawy
    48.0 mm
  • Długość gwintu
    60.0 mm
  • Materiał podstawy
    PP
  • Typ podstawy
    Rigid
Stopki z regulacją 38.0 mm M8 30.0 mm Czarny

10351376

Przedział cen netto
18,1139 zł - 18,1139 zł

Zapasy magazynowe
29 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Średnica podstawy
    38.0 mm
  • Długość gwintu
    30.0 mm
  • Materiał podstawy
    PP
  • Typ podstawy
    Rigid
Stopki z regulacją 38.0 mm M8 70.0 mm Czarny

10351413

Przedział cen netto
21,9068 zł - 21,9068 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Średnica podstawy
    38.0 mm
  • Długość gwintu
    70.0 mm
  • Materiał podstawy
    PP
  • Typ podstawy
    Rigid
Stopki z regulacją 38.0 mm M10 40.0 mm Czarny

10351284

Przedział cen netto
19,3131 zł - 19,3131 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Średnica podstawy
    38.0 mm
  • Długość gwintu
    40.0 mm
  • Materiał podstawy
    PP
  • Typ podstawy
    Rigid
Stopki z regulacją 48.0 mm M8 40.0 mm Czarny

10351581

Przedział cen netto
15,6178 zł - 15,6178 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Średnica podstawy
    48.0 mm
  • Długość gwintu
    40.0 mm
  • Materiał podstawy
    PP
  • Typ podstawy
    Rigid
Stopki z regulacją 48.0 mm M10 100.0 mm Czarny

10351543

Przedział cen netto
33,0764 zł - 33,0764 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Średnica podstawy
    48.0 mm
  • Długość gwintu
    100.0 mm
  • Materiał podstawy
    PP
  • Typ podstawy
    Rigid
Stopki z regulacją 48.0 mm M8 80.0 mm Czarny

10351628

Przedział cen netto
22,1997 zł - 22,1997 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Średnica podstawy
    48.0 mm
  • Długość gwintu
    80.0 mm
  • Materiał podstawy
    PP
  • Typ podstawy
    Rigid
Stopki z regulacją 38.0 mm M8 60.0 mm Czarny

10351406

Przedział cen netto
20,2056 zł - 20,2056 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Średnica podstawy
    38.0 mm
  • Długość gwintu
    60.0 mm
  • Materiał podstawy
    PP
  • Typ podstawy
    Rigid
Stopki z regulacją 38.0 mm M8 100.0 mm Czarny

10351444

Przedział cen netto
25,9089 zł - 25,9089 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Średnica podstawy
    38.0 mm
  • Długość gwintu
    100.0 mm
  • Materiał podstawy
    PP
  • Typ podstawy
    Rigid
Stopki z regulacją 38.0 mm M8 90.0 mm Czarny

10351437

Przedział cen netto
25,8252 zł - 25,8252 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Średnica podstawy
    38.0 mm
  • Długość gwintu
    90.0 mm
  • Materiał podstawy
    PP
  • Typ podstawy
    Rigid
Stopki z regulacją 48.0 mm M10 30.0 mm Czarny

10351475

Przedział cen netto
18,4765 zł - 18,4765 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Średnica podstawy
    48.0 mm
  • Długość gwintu
    30.0 mm
  • Materiał podstawy
    PP
  • Typ podstawy
    Rigid
Stopki z regulacją 38.0 mm M10 20.0 mm Czarny

10351260

Przedział cen netto
16,9705 zł - 16,9705 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Średnica podstawy
    38.0 mm
  • Długość gwintu
    20.0 mm
  • Materiał podstawy
    PP
  • Typ podstawy
    Rigid
Stopki z regulacją 38.0 mm M10 60.0 mm Czarny

10351307

Przedział cen netto
21,6977 zł - 21,6977 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Średnica podstawy
    38.0 mm
  • Długość gwintu
    60.0 mm
  • Materiał podstawy
    PP
  • Typ podstawy
    Rigid
Stopki z regulacją 38.0 mm M10 30.0 mm Czarny

10351277

Przedział cen netto
17,1936 zł - 17,1936 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Średnica podstawy
    38.0 mm
  • Długość gwintu
    30.0 mm
  • Materiał podstawy
    PP
  • Typ podstawy
    Rigid
Stopki z regulacją 38.0 mm M10 100.0 mm Czarny

10351345

Przedział cen netto
32,672 zł - 32,672 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Średnica podstawy
    38.0 mm
  • Długość gwintu
    100.0 mm
  • Materiał podstawy
    PP
  • Typ podstawy
    Rigid
Stopki z regulacją 38.0 mm M10 16.0 mm Czarny

10351253

Przedział cen netto
16,6776 zł - 16,6776 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Średnica podstawy
    38.0 mm
  • Długość gwintu
    16.0 mm
  • Materiał podstawy
    PP
  • Typ podstawy
    Rigid