Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Stopka poziomująca z mocowaniem na śrubie i z metalową podstawą sztywną to niedrogie rozwiązanie do zastosowań o mniejszych wymaganiach. Te stopki poziomujące można stosować z meblami biurowymi, półkami, gablotami sklepowymi, witrynami i małymi maszynami.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Typ podstawy | Kolor | Długość gwintu | Średnica podstawy | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206,1003 zł - 206,1003 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M24
|
Asymmetrical
|
Czarny
|
7.874 in
200.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
||
| 462,7077 zł - 462,7077 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M24
|
Asymmetrical
|
Czarny
|
7.874 in
200.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
||
| 294,8991 zł - 294,8991 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M20
|
Asymmetrical
|
Czarny
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
||
| 279,6438 zł - 279,6438 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
Asymmetrical
|
Czarny
|
5.906 in
150.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
||
| 238,2982 zł - 238,2982 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
Asymmetrical
|
Czarny
|
7.874 in
200.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
||
| 139,9892 zł - 139,9892 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M20
|
Asymmetrical
|
Czarny
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
||
| 140,6725 zł - 140,6725 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
Asymmetrical
|
Czarny
|
5.906 in
150.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
||
| 130,5069 zł - 130,5069 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
Asymmetrical
|
Czarny
|
7.874 in
200.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
||
| 381,3413 zł - 381,3413 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M20
|
Asymmetrical
|
Czarny
|
7.874 in
200.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
||
| 422,0315 zł - 422,0315 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M24
|
Asymmetrical
|
Czarny
|
5.906 in
150.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
||
| 300,0028 zł - 300,0028 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
Asymmetrical
|
Czarny
|
7.874 in
200.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
||
| 122,0286 zł - 122,0286 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
Asymmetrical
|
Czarny
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
||
| 151,8839 zł - 151,8839 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M20
|
Asymmetrical
|
Czarny
|
7.874 in
200.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
||
| 170,8345 zł - 170,8345 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M20
|
Asymmetrical
|
Czarny
|
7.874 in
200.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
||
| 157,629 zł - 157,629 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M20
|
Asymmetrical
|
Czarny
|
5.906 in
150.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
||
| 4,267 zł - 10,4542 zł | 23 Na stanie |
M10
|
Sześciokątny
|
Czarny
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 218,6503 zł - 218,6503 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
Asymmetrical
|
Czarny
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować