Menu Search

Stopka poziomująca z mocowaniem na śrubie - metalowa podstawa sztywna

Na stanie

Stopka poziomująca z mocowaniem na śrubie i z metalową podstawą sztywną to niedrogie rozwiązanie do zastosowań o mniejszych wymaganiach. Te stopki poziomujące można stosować z meblami biurowymi, półkami, gablotami sklepowymi, witrynami i małymi maszynami.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
97 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Rozmiar gwintu Typ podstawy Kolor Długość gwintu Średnica podstawy Kup
6,3194 zł - 6,3194 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10
Rigid
Czarny
60.0 mm
46.0 mm
234,9784 zł - 276,1793 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M16
Rigid
Czarny
100.0 mm
123.0 mm
248,4065 zł - 292,4092 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M20
Rigid
Czarny
100.0 mm
123.0 mm
3,6534 zł - 6,1378 zł 30 Na stanie
M10
Metal Rigid
Czarny
25.0 mm
40.0 mm
150,7818 zł - 177,8187 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M16
Rigid
Czarny
150.0 mm
124.0 mm
148,109 zł - 174,707 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M20
Rigid
Czarny
150.0 mm
124.0 mm
326,2118 zł - 383,9784 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M16
Rigid
Czarny
150.0 mm
123.0 mm
83,4993 zł - 98,8254 zł 4 Na stanie
M16 x 100
124.0 mm
10255216 5,8726 zł - 5,8726 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10
Rigid
Czarny
40.0 mm
46.0 mm
79,1352 zł - 93,3509 zł 30 Na stanie
M20 x 100
124.0 mm
140,2501 zł - 140,2501 zł 2 Na stanie
M12
50.0 mm
347,3048 zł - 347,3048 zł 20 Na stanie
M20
120.0 mm
343,6369 zł - 343,6369 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M24
200.0 mm
120.0 mm
13,0102 zł - 13,0102 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
Sześciokątny
Czarny
38.0 mm
36.0 mm
12,6198 zł - 12,6198 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
Sześciokątny
Czarny
18.0 mm
36.0 mm
13,4983 zł - 13,4983 zł 4924 Na stanie
M8
Sześciokątny
Czarny
38.0 mm
36.0 mm
14,7393 zł - 14,7393 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10
Sześciokątny
Czarny
38.0 mm
36.0 mm
2,2869 zł - 5,6029 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
Sześciokątny
Czarny
15.0 mm
25.0 mm
1,6397 zł - 2,26 zł 12300 Na stanie
M6
Sześciokątny
Czarny
25.0 mm
20.0 mm
10290880 3,751 zł - 9,1901 zł 500 Na stanie
M8
Sześciokątny
Czarny
45.0 mm
30.0 mm
  • z 5
Stopki z regulacją 46.0 mm M10 60.0 mm Czarny

10255223

Przedział cen netto
6,3194 zł - 6,3194 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Średnica podstawy
    46.0 mm
  • Długość gwintu
    60.0 mm
  • Materiał podstawy
    Stal
  • Typ podstawy
    Rigid
Stopki z regulacją 123.0 mm M16 100.0 mm Czarny

10274736

Przedział cen netto
276,1793 zł - 234,9784 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M16
  • Średnica podstawy
    123.0 mm
  • Długość gwintu
    100.0 mm
  • Materiał podstawy
    Stal nierdzewna
  • Typ podstawy
    Rigid
Stopki z regulacją 123.0 mm M20 100.0 mm Czarny

10274774

Przedział cen netto
292,4092 zł - 248,4065 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M20
  • Średnica podstawy
    123.0 mm
  • Długość gwintu
    100.0 mm
  • Materiał podstawy
    Stal nierdzewna
  • Typ podstawy
    Rigid
Stopki z regulacją 40.0 mm M10 25.0 mm Czarny

10380338

Przedział cen netto
6,1378 zł - 3,6534 zł

Zapasy magazynowe
30 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Średnica podstawy
    40.0 mm
  • Długość gwintu
    25.0 mm
  • Materiał podstawy
    PP
  • Typ podstawy
    Metal Rigid
Stopki z regulacją 124.0 mm M16 150.0 mm Czarny

10274682

Przedział cen netto
177,8187 zł - 150,7818 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M16
  • Średnica podstawy
    124.0 mm
  • Długość gwintu
    150.0 mm
  • Materiał podstawy
    Stal
  • Typ podstawy
    Rigid
Stopki z regulacją 124.0 mm M20 150.0 mm Czarny

10274729

Przedział cen netto
174,707 zł - 148,109 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M20
  • Średnica podstawy
    124.0 mm
  • Długość gwintu
    150.0 mm
  • Materiał podstawy
    Stal
  • Typ podstawy
    Rigid
Stopki z regulacją 123.0 mm M16 150.0 mm Czarny

10274767

Przedział cen netto
383,9784 zł - 326,2118 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M16
  • Średnica podstawy
    123.0 mm
  • Długość gwintu
    150.0 mm
  • Materiał podstawy
    Stal nierdzewna
  • Typ podstawy
    Rigid
Stopki z regulacją 124.0 mm M16 x 100

10274651

Przedział cen netto
98,8254 zł - 83,4993 zł

Zapasy magazynowe
4 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M16 x 100
  • Średnica podstawy
    124.0 mm
  • Kod towaru
    7318159589
Stopki z regulacją 46.0 mm M10 40.0 mm Czarny

10255216

Przedział cen netto
5,8726 zł - 5,8726 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Średnica podstawy
    46.0 mm
  • Długość gwintu
    40.0 mm
  • Materiał podstawy
    Stal
  • Typ podstawy
    Rigid
Stopki z regulacją 124.0 mm M20 x 100

10274699

Przedział cen netto
93,3509 zł - 79,1352 zł

Zapasy magazynowe
30 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M20 x 100
  • Średnica podstawy
    124.0 mm
  • Kod towaru
    7326909890
Stopy regulacyjne nieuchylne 50.0 mm M12

10300367

Przedział cen netto
140,2501 zł - 140,2501 zł

Zapasy magazynowe
2 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M12
  • Średnica podstawy
    50.0 mm
  • Długość śruby
    50.0 mm
  • Materiał podstawy
    Stal nierdzewna 303
  • Kod towaru
    7326909890
Stopy regulacyjne nieuchylne 120.0 mm M20

10300404

Przedział cen netto
347,3048 zł - 347,3048 zł

Zapasy magazynowe
20 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M20
  • Średnica podstawy
    120.0 mm
  • Długość śruby
    200.0 mm
  • Materiał podstawy
    Stal nierdzewna 303
  • Kod towaru
    7326909890
Stopki o niskim profilu 120.0 mm M24 200.0 mm

10300329

Przedział cen netto
343,6369 zł - 343,6369 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M24
  • Średnica podstawy
    120.0 mm
  • Długość gwintu
    200.0 mm
  • Kod towaru
    7326909890
Stopki z regulacją Ośmiokątne 36.0 mm M6 38.0 mm Guma

10291603

Przedział cen netto
13,0102 zł - 13,0102 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Średnica podstawy
    36.0 mm
  • Długość śruby
    38.0 mm
  • Długość gwintu
    38.0 mm
  • Materiał podstawy
    Guma
Stopki z regulacją Ośmiokątne 36.0 mm M6 18.0 mm Guma

10291597

Przedział cen netto
12,6198 zł - 12,6198 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Średnica podstawy
    36.0 mm
  • Długość śruby
    18.0 mm
  • Długość gwintu
    18.0 mm
  • Materiał podstawy
    Guma
Stopki z regulacją Ośmiokątne 36.0 mm M8 18.0 mm Guma

10291627

Przedział cen netto
13,4983 zł - 13,4983 zł

Zapasy magazynowe
4924 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Średnica podstawy
    36.0 mm
  • Długość śruby
    18.0 mm
  • Długość gwintu
    38.0 mm
  • Materiał podstawy
    Guma
Stopki z regulacją Ośmiokątne 36.0 mm M10 18.0 mm Guma

10292044

Przedział cen netto
14,7393 zł - 14,7393 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Średnica podstawy
    36.0 mm
  • Długość śruby
    18.0 mm
  • Długość gwintu
    38.0 mm
  • Materiał podstawy
    Guma
Stopy regulacyjne sześciokątne 25.0 mm M8 15.0 mm Czarny

10290675

Przedział cen netto
5,6029 zł - 2,2869 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Średnica podstawy
    25.0 mm
  • Długość gwintu
    15.0 mm
  • Materiał podstawy
    LDPE
  • Typ podstawy
    Sześciokątny
Stopy regulacyjne sześciokątne 20.0 mm M6 25.0 mm Czarny

10290606

Przedział cen netto
2,26 zł - 1,6397 zł

Zapasy magazynowe
12300 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Średnica podstawy
    20.0 mm
  • Długość gwintu
    25.0 mm
  • Materiał podstawy
    PA
  • Typ podstawy
    Sześciokątny
Stopy regulacyjne sześciokątne 30.0 mm M8 45.0 mm Czarny

10290880

Przedział cen netto
9,1901 zł - 3,751 zł

Zapasy magazynowe
500 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Średnica podstawy
    30.0 mm
  • Długość gwintu
    45.0 mm
  • Materiał podstawy
    LDPE
  • Typ podstawy
    Sześciokątny