Stopka poziomująca z mocowaniem na śrubie i z metalową podstawą sztywną to niedrogie rozwiązanie do zastosowań o mniejszych wymaganiach. Te stopki poziomujące można stosować z meblami biurowymi, półkami, gablotami sklepowymi, witrynami i małymi maszynami.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Typ podstawy | Kolor | Długość gwintu | Średnica podstawy | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 343,6369 zł - 343,6369 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M24
|
|
|
7.874 in
200.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 140,2501 zł - 140,2501 zł | 2 Na stanie |
M12
|
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 347,3048 zł - 347,3048 zł | 20 Na stanie |
M20
|
|
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 79,1352 zł - 93,3509 zł | 30 Na stanie |
M20 x 100
|
|
|
|
4.882 in
124.0 mm
|
||
| 234,9784 zł - 276,1793 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
Sztywne tworzywo sztuczne
|
Czarny
|
3.937 in
100.0 mm
|
4.843 in
123.0 mm
|
||
| 83,4993 zł - 98,8254 zł | 4 Na stanie |
M16 x 100
|
|
|
|
4.882 in
124.0 mm
|
||
| 248,4065 zł - 292,4092 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M20
|
Sztywne tworzywo sztuczne
|
Czarny
|
3.937 in
100.0 mm
|
4.843 in
123.0 mm
|
||
| 10255216 | 5,8726 zł - 5,8726 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
Sztywne tworzywo sztuczne
|
Czarny
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
|
| 145,1652 zł - 171,2596 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16 x 100
|
|
|
|
4.882 in
124.0 mm
|
||
| 145,1652 zł - 171,2596 zł | 1 Na stanie |
M20 x 100
|
|
|
|
4.882 in
124.0 mm
|
||
| 372,8051 zł - 372,8051 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
Sztywne tworzywo sztuczne
|
Czarny
|
3.937 in
100.0 mm
|
4.843 in
123.0 mm
|
||
| 326,8445 zł - 384,7272 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M20
|
Sztywne tworzywo sztuczne
|
Czarny
|
3.937 in
100.0 mm
|
4.843 in
123.0 mm
|
||
| 3,6534 zł - 6,1378 zł | 30 Na stanie |
M10
|
Metal Rigid
|
Czarny
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 150,7818 zł - 177,8187 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
Sztywne tworzywo sztuczne
|
Czarny
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.882 in
124.0 mm
|
||
| 148,109 zł - 174,707 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M20
|
Sztywne tworzywo sztuczne
|
Czarny
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.882 in
124.0 mm
|
||
| 95,7857 zł - 160,92 zł | 4 Na stanie |
M8
|
|
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 121,8054 zł - 121,8054 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 6,3194 zł - 6,3194 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
Sztywne tworzywo sztuczne
|
Czarny
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
| 84,6227 zł - 99,8454 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
Sztywne tworzywo sztuczne
|
Czarny
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.882 in
124.0 mm
|
||
| 81,937 zł - 96,6434 zł | 48 Na stanie |
M20
|
Sztywne tworzywo sztuczne
|
Czarny
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.882 in
124.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować