Menu Search

Stopka poziomująca z mocowaniem na śrubie - metalowa podstawa sztywna

Na stanie

Stopka poziomująca z mocowaniem na śrubie i z metalową podstawą sztywną to niedrogie rozwiązanie do zastosowań o mniejszych wymaganiach. Te stopki poziomujące można stosować z meblami biurowymi, półkami, gablotami sklepowymi, witrynami i małymi maszynami.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
97 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Rozmiar gwintu Typ podstawy Kolor Długość gwintu Średnica podstawy Kup
248,4065 zł - 292,4092 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M16
Rigid
Czarny
150.0 mm
123.0 mm
256,046 zł - 301,4277 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M20
Rigid
Czarny
150.0 mm
123.0 mm
111,879 zł - 187,9568 zł 26 Na stanie
M10
40.0 mm
113,3173 zł - 128,5444 zł 4 Na stanie
M12
60.0 mm
372,8051 zł - 372,8051 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M16
Rigid
Czarny
100.0 mm
123.0 mm
326,8445 zł - 384,7272 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M20
Rigid
Czarny
100.0 mm
123.0 mm
10300350 121,214 zł - 203,6396 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10
50.0 mm
241,9661 zł - 241,9661 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M16
80.0 mm
343,6369 zł - 343,6369 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M24
200.0 mm
120.0 mm
140,2501 zł - 140,2501 zł 2 Na stanie
M12
50.0 mm
347,3048 zł - 347,3048 zł 20 Na stanie
M20
120.0 mm
145,1652 zł - 171,2596 zł 1 Na stanie
M20 x 100
124.0 mm
10255216 5,8726 zł - 5,8726 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10
Rigid
Czarny
40.0 mm
46.0 mm
145,1652 zł - 171,2596 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M16 x 100
124.0 mm
121,8054 zł - 121,8054 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M12
50.0 mm
95,7857 zł - 160,92 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
40.0 mm
6,3194 zł - 6,3194 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10
Rigid
Czarny
60.0 mm
46.0 mm
84,6227 zł - 99,8454 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M16
Rigid
Czarny
150.0 mm
124.0 mm
81,937 zł - 96,6434 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M20
Rigid
Czarny
150.0 mm
124.0 mm
83,4993 zł - 98,8254 zł 4 Na stanie
M16 x 100
124.0 mm
  • z 5
Stopki z regulacją 123.0 mm M16 150.0 mm Czarny

10274750

Przedział cen netto
292,4092 zł - 248,4065 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M16
  • Średnica podstawy
    123.0 mm
  • Długość gwintu
    150.0 mm
  • Materiał podstawy
    Stal nierdzewna
  • Typ podstawy
    Rigid
Stopki z regulacją 123.0 mm M20 150.0 mm Czarny

10274798

Przedział cen netto
301,4277 zł - 256,046 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M20
  • Średnica podstawy
    123.0 mm
  • Długość gwintu
    150.0 mm
  • Materiał podstawy
    Stal nierdzewna
  • Typ podstawy
    Rigid
Stopy regulacyjne nieuchylne 40.0 mm M10

10300343

Przedział cen netto
187,9568 zł - 111,879 zł

Zapasy magazynowe
26 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Średnica podstawy
    40.0 mm
  • Długość śruby
    60.0 mm
  • Materiał podstawy
    Stal nierdzewna 303
  • Kod towaru
    7326909890
Stopy regulacyjne nieuchylne 60.0 mm M12

10300381

Przedział cen netto
128,5444 zł - 113,3173 zł

Zapasy magazynowe
4 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M12
  • Średnica podstawy
    60.0 mm
  • Długość śruby
    125.0 mm
  • Materiał podstawy
    Stal nierdzewna 303
  • Kod towaru
    7326909890
Stopki z regulacją 123.0 mm M16 100.0 mm Czarny

10274743

Przedział cen netto
372,8051 zł - 372,8051 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M16
  • Średnica podstawy
    123.0 mm
  • Długość gwintu
    100.0 mm
  • Materiał podstawy
    Stal nierdzewna
  • Typ podstawy
    Rigid
Stopki z regulacją 123.0 mm M20 100.0 mm Czarny

10274781

Przedział cen netto
384,7272 zł - 326,8445 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M20
  • Średnica podstawy
    123.0 mm
  • Długość gwintu
    100.0 mm
  • Materiał podstawy
    Stal nierdzewna
  • Typ podstawy
    Rigid
Stopy regulacyjne nieuchylne 50.0 mm M10

10300350

Przedział cen netto
203,6396 zł - 121,214 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Średnica podstawy
    50.0 mm
  • Długość śruby
    80.0 mm
  • Materiał podstawy
    Stal nierdzewna 303
  • Kod towaru
    7326909890
Stopy regulacyjne nieuchylne 80.0 mm M16

10300398

Przedział cen netto
241,9661 zł - 241,9661 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M16
  • Średnica podstawy
    80.0 mm
  • Długość śruby
    150.0 mm
  • Materiał podstawy
    Stal nierdzewna 303
  • Kod towaru
    7326909890
Stopki o niskim profilu 120.0 mm M24 200.0 mm

10300329

Przedział cen netto
343,6369 zł - 343,6369 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M24
  • Średnica podstawy
    120.0 mm
  • Długość gwintu
    200.0 mm
  • Kod towaru
    7326909890
Stopy regulacyjne nieuchylne 50.0 mm M12

10300367

Przedział cen netto
140,2501 zł - 140,2501 zł

Zapasy magazynowe
2 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M12
  • Średnica podstawy
    50.0 mm
  • Długość śruby
    50.0 mm
  • Materiał podstawy
    Stal nierdzewna 303
  • Kod towaru
    7326909890
Stopy regulacyjne nieuchylne 120.0 mm M20

10300404

Przedział cen netto
347,3048 zł - 347,3048 zł

Zapasy magazynowe
20 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M20
  • Średnica podstawy
    120.0 mm
  • Długość śruby
    200.0 mm
  • Materiał podstawy
    Stal nierdzewna 303
  • Kod towaru
    7326909890
Stopki z regulacją 124.0 mm M20 x 100

10274705

Przedział cen netto
171,2596 zł - 145,1652 zł

Zapasy magazynowe
1 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M20 x 100
  • Średnica podstawy
    124.0 mm
  • Kod towaru
    7326909890
Stopki z regulacją 46.0 mm M10 40.0 mm Czarny

10255216

Przedział cen netto
5,8726 zł - 5,8726 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Średnica podstawy
    46.0 mm
  • Długość gwintu
    40.0 mm
  • Materiał podstawy
    Stal
  • Typ podstawy
    Rigid
Stopki z regulacją 124.0 mm M16 x 100

10274668

Przedział cen netto
171,2596 zł - 145,1652 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M16 x 100
  • Średnica podstawy
    124.0 mm
  • Kod towaru
    7326909890
Stopy regulacyjne nieuchylne 50.0 mm M12

10300374

Przedział cen netto
121,8054 zł - 121,8054 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M12
  • Średnica podstawy
    50.0 mm
  • Długość śruby
    75.0 mm
  • Materiał podstawy
    Stal nierdzewna 303
  • Kod towaru
    7326909890
Stopy regulacyjne nieuchylne 40.0 mm M8

10300336

Przedział cen netto
160,92 zł - 95,7857 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Średnica podstawy
    40.0 mm
  • Długość śruby
    60.0 mm
  • Materiał podstawy
    Stal nierdzewna 303
  • Kod towaru
    7326909890
Stopki z regulacją 46.0 mm M10 60.0 mm Czarny

10255223

Przedział cen netto
6,3194 zł - 6,3194 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Średnica podstawy
    46.0 mm
  • Długość gwintu
    60.0 mm
  • Materiał podstawy
    Stal
  • Typ podstawy
    Rigid
Stopki z regulacją 124.0 mm M16 150.0 mm Czarny

10274675

Przedział cen netto
99,8454 zł - 84,6227 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M16
  • Średnica podstawy
    124.0 mm
  • Długość gwintu
    150.0 mm
  • Materiał podstawy
    Stal
  • Typ podstawy
    Rigid
Stopki z regulacją 124.0 mm M20 150.0 mm Czarny

10274712

Przedział cen netto
96,6434 zł - 81,937 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M20
  • Średnica podstawy
    124.0 mm
  • Długość gwintu
    150.0 mm
  • Materiał podstawy
    Stal
  • Typ podstawy
    Rigid
Stopki z regulacją 124.0 mm M16 x 100

10274651

Przedział cen netto
98,8254 zł - 83,4993 zł

Zapasy magazynowe
4 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M16 x 100
  • Średnica podstawy
    124.0 mm
  • Kod towaru
    7318159589