Menu Search

Stopka poziomująca z mocowaniem na śrubie - metalowa podstawa sztywna

Na stanie

Stopka poziomująca z mocowaniem na śrubie i z metalową podstawą sztywną to niedrogie rozwiązanie do zastosowań o mniejszych wymaganiach. Te stopki poziomujące można stosować z meblami biurowymi, półkami, gablotami sklepowymi, witrynami i małymi maszynami.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
97 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Rozmiar gwintu Typ podstawy Kolor Długość gwintu Średnica podstawy Kup
7,3069 zł - 17,9019 zł 60 Na stanie
M10
Sześciokątny
Czarny
145.0 mm
17.0 mm
13,6796 zł - 13,6796 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10
Sześciokątny
Czarny
18.0 mm
36.0 mm
2,9562 zł - 7,2428 zł 4 Na stanie
M8
Sześciokątny
Czarny
45.0 mm
25.0 mm
3,3885 zł - 8,3018 zł 10 Na stanie
M10
Sześciokątny
Czarny
35.0 mm
25.0 mm
187,1217 zł - 187,1217 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M24
Asymmetrical
Czarny
150.0 mm
151.0 mm
320,3339 zł - 320,3339 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M20
Asymmetrical
Czarny
200.0 mm
112.0 mm
206,1003 zł - 206,1003 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M24
Asymmetrical
Czarny
200.0 mm
151.0 mm
355,9344 zł - 355,9344 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M20
Asymmetrical
Czarny
150.0 mm
151.0 mm
148,4814 zł - 148,4814 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M16
Asymmetrical
Czarny
200.0 mm
151.0 mm
294,8991 zł - 294,8991 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M20
Asymmetrical
Czarny
150.0 mm
112.0 mm
279,6438 zł - 279,6438 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M16
Asymmetrical
Czarny
150.0 mm
151.0 mm
140,6725 zł - 140,6725 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M16
Asymmetrical
Czarny
150.0 mm
151.0 mm
111,879 zł - 187,9568 zł 26 Na stanie
M10
40.0 mm
113,3173 zł - 128,5444 zł 4 Na stanie
M12
60.0 mm
256,046 zł - 301,4277 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M20
Rigid
Czarny
150.0 mm
123.0 mm
372,8051 zł - 372,8051 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M16
Rigid
Czarny
100.0 mm
123.0 mm
326,8445 zł - 384,7272 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M20
Rigid
Czarny
100.0 mm
123.0 mm
6,3194 zł - 6,3194 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10
Rigid
Czarny
60.0 mm
46.0 mm
145,1652 zł - 171,2596 zł 1 Na stanie
M20 x 100
124.0 mm
10255216 5,8726 zł - 5,8726 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10
Rigid
Czarny
40.0 mm
46.0 mm
  • z 5
Stopy regulacyjne sześciokątne 17.0 mm M10 145.0 mm Czarny

10290583

Przedział cen netto
17,9019 zł - 7,3069 zł

Zapasy magazynowe
60 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Średnica podstawy
    17.0 mm
  • Długość gwintu
    145.0 mm
  • Materiał podstawy
    PA
  • Typ podstawy
    Sześciokątny
Stopki z regulacją Ośmiokątne 36.0 mm M10 38.0 mm Guma

10291634

Przedział cen netto
13,6796 zł - 13,6796 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Średnica podstawy
    36.0 mm
  • Długość śruby
    38.0 mm
  • Długość gwintu
    18.0 mm
  • Materiał podstawy
    Guma
Stopy regulacyjne sześciokątne 25.0 mm M8 45.0 mm Czarny

10290705

Przedział cen netto
7,2428 zł - 2,9562 zł

Zapasy magazynowe
4 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Średnica podstawy
    25.0 mm
  • Długość gwintu
    45.0 mm
  • Materiał podstawy
    LDPE
  • Typ podstawy
    Sześciokątny
Stopy regulacyjne sześciokątne 25.0 mm M10 35.0 mm Czarny

10290736

Przedział cen netto
8,3018 zł - 3,3885 zł

Zapasy magazynowe
10 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Średnica podstawy
    25.0 mm
  • Długość gwintu
    35.0 mm
  • Materiał podstawy
    LDPE
  • Typ podstawy
    Sześciokątny
Stopy regulacyjne, kaczostopy 151.0 mm M24 150.0 mm Czarny

10193044

Przedział cen netto
187,1217 zł - 187,1217 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M24
  • Średnica podstawy
    151.0 mm
  • Długość gwintu
    150.0 mm
  • Materiał podstawy
    Stal
  • Typ podstawy
    Asymmetrical
Stopy regulacyjne, kaczostopy 112.0 mm M20 200.0 mm Czarny

10193099

Przedział cen netto
320,3339 zł - 320,3339 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M20
  • Średnica podstawy
    112.0 mm
  • Długość gwintu
    200.0 mm
  • Materiał podstawy
    Stal nierdzewna
  • Typ podstawy
    Asymmetrical
Stopy regulacyjne, kaczostopy 151.0 mm M24 200.0 mm Czarny

10193051

Przedział cen netto
206,1003 zł - 206,1003 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M24
  • Średnica podstawy
    151.0 mm
  • Długość gwintu
    200.0 mm
  • Materiał podstawy
    Stal
  • Typ podstawy
    Asymmetrical
Stopy regulacyjne, kaczostopy 151.0 mm M20 150.0 mm Czarny

10193129

Przedział cen netto
355,9344 zł - 355,9344 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M20
  • Średnica podstawy
    151.0 mm
  • Długość gwintu
    150.0 mm
  • Materiał podstawy
    Stal nierdzewna
  • Typ podstawy
    Asymmetrical
Stopy regulacyjne, kaczostopy 151.0 mm M16 200.0 mm Czarny

10193013

Przedział cen netto
148,4814 zł - 148,4814 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M16
  • Średnica podstawy
    151.0 mm
  • Długość gwintu
    200.0 mm
  • Materiał podstawy
    Stal
  • Typ podstawy
    Asymmetrical
Stopy regulacyjne, kaczostopy 112.0 mm M20 150.0 mm Czarny

10193082

Przedział cen netto
294,8991 zł - 294,8991 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M20
  • Średnica podstawy
    112.0 mm
  • Długość gwintu
    150.0 mm
  • Materiał podstawy
    Stal nierdzewna
  • Typ podstawy
    Asymmetrical
Stopy regulacyjne, kaczostopy 151.0 mm M16 150.0 mm Czarny

10193105

Przedział cen netto
279,6438 zł - 279,6438 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M16
  • Średnica podstawy
    151.0 mm
  • Długość gwintu
    150.0 mm
  • Materiał podstawy
    Stal nierdzewna
  • Typ podstawy
    Asymmetrical
Stopy regulacyjne, kaczostopy 151.0 mm M16 150.0 mm Czarny

10193006

Przedział cen netto
140,6725 zł - 140,6725 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M16
  • Średnica podstawy
    151.0 mm
  • Długość gwintu
    150.0 mm
  • Materiał podstawy
    Stal
  • Typ podstawy
    Asymmetrical
Stopy regulacyjne nieuchylne 40.0 mm M10

10300343

Przedział cen netto
187,9568 zł - 111,879 zł

Zapasy magazynowe
26 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Średnica podstawy
    40.0 mm
  • Długość śruby
    60.0 mm
  • Materiał podstawy
    Stal nierdzewna 303
  • Kod towaru
    7326909890
Stopy regulacyjne nieuchylne 60.0 mm M12

10300381

Przedział cen netto
128,5444 zł - 113,3173 zł

Zapasy magazynowe
4 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M12
  • Średnica podstawy
    60.0 mm
  • Długość śruby
    125.0 mm
  • Materiał podstawy
    Stal nierdzewna 303
  • Kod towaru
    7326909890
Stopki z regulacją 123.0 mm M20 150.0 mm Czarny

10274798

Przedział cen netto
301,4277 zł - 256,046 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M20
  • Średnica podstawy
    123.0 mm
  • Długość gwintu
    150.0 mm
  • Materiał podstawy
    Stal nierdzewna
  • Typ podstawy
    Rigid
Stopki z regulacją 123.0 mm M16 100.0 mm Czarny

10274743

Przedział cen netto
372,8051 zł - 372,8051 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M16
  • Średnica podstawy
    123.0 mm
  • Długość gwintu
    100.0 mm
  • Materiał podstawy
    Stal nierdzewna
  • Typ podstawy
    Rigid
Stopki z regulacją 123.0 mm M20 100.0 mm Czarny

10274781

Przedział cen netto
384,7272 zł - 326,8445 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M20
  • Średnica podstawy
    123.0 mm
  • Długość gwintu
    100.0 mm
  • Materiał podstawy
    Stal nierdzewna
  • Typ podstawy
    Rigid
Stopki z regulacją 46.0 mm M10 60.0 mm Czarny

10255223

Przedział cen netto
6,3194 zł - 6,3194 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Średnica podstawy
    46.0 mm
  • Długość gwintu
    60.0 mm
  • Materiał podstawy
    Stal
  • Typ podstawy
    Rigid
Stopki z regulacją 124.0 mm M20 x 100

10274705

Przedział cen netto
171,2596 zł - 145,1652 zł

Zapasy magazynowe
1 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M20 x 100
  • Średnica podstawy
    124.0 mm
  • Kod towaru
    7326909890
Stopki z regulacją 46.0 mm M10 40.0 mm Czarny

10255216

Przedział cen netto
5,8726 zł - 5,8726 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Średnica podstawy
    46.0 mm
  • Długość gwintu
    40.0 mm
  • Materiał podstawy
    Stal
  • Typ podstawy
    Rigid