Menu Search

Stopka poziomująca z gwintem wewnętrznym - metalowa podstawa obrotowa

Na stanie

Stalowe stopy poziomujące można odchylać w zakresie do 15 stopni w celu dostosowania do nierówności powierzchni. Linia obejmuje produkty wykonane ze stali nierdzewnej, stali chromowanej w kolorze złotym lub niklowanej. Można je kupić z gumową podkładką na podstawie lub bez niej. Ponadto dostępne są warianty ze śrubą gwintowaną lub gniazdem gwintowanym.

Grupa SR: SR5788

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
81 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Rozmiar gwintu Nośność Średnica podstawy Kup
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M16
155.0 kg
65.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10
100.0 kg
40.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10
70.0 kg
40.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M16
225.0 kg
119.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M16
155.0 kg
65.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M16
225.0 kg
119.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M12
125.0 kg
52.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M16
225.0 kg
65.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10
70.0 kg
40.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M12
85.0 kg
52.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M16
225.0 kg
119.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10
100.0 kg
40.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10
70.0 kg
79.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M16
225.0 kg
65.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10
100.0 kg
79.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10
100.0 kg
40.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M12
85.0 kg
52.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10
70.0 kg
40.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M16
225.0 kg
119.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M12
125.0 kg
52.0 mm
  • z 5
Stopki z regulacją 65.0 mm M16 112.0 mm Czarny

10500309


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica podstawy
    65.0 mm
  • Przegub obrotowy
  • Rodzaj mocowania
    Socket
  • Długość gwintu
    112.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M16
Stopki z regulacją 40.0 mm M10 69.0 mm Czarny

10500132


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica podstawy
    40.0 mm
  • Przegub obrotowy
  • Rodzaj mocowania
    Socket
  • Długość gwintu
    69.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10
Stopki z regulacją 40.0 mm M10 69.0 mm Czarny

10500125


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica podstawy
    40.0 mm
  • Przegub obrotowy
  • Rodzaj mocowania
    Socket
  • Długość gwintu
    69.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10
Stopki z regulacją 119.0 mm M16 112.0 mm Czarny

10500071


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica podstawy
    119.0 mm
  • Przegub obrotowy
  • Rodzaj mocowania
    Socket
  • Długość gwintu
    112.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M16
Stopki z regulacją 65.0 mm M16 112.0 mm Czarny

10500286


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica podstawy
    65.0 mm
  • Przegub obrotowy
  • Rodzaj mocowania
    Socket
  • Długość gwintu
    112.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M16
Stopki z regulacją 119.0 mm M16 112.0 mm Czarny

10500057


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica podstawy
    119.0 mm
  • Przegub obrotowy
  • Rodzaj mocowania
    Socket
  • Długość gwintu
    112.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M16
Stopki z regulacją 52.0 mm M12 103.0 mm Czarny

10500217


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica podstawy
    52.0 mm
  • Przegub obrotowy
  • Rodzaj mocowania
    Socket
  • Długość gwintu
    103.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M12
Stopki z regulacją 65.0 mm M16 148.0 mm Czarny

10500354


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica podstawy
    65.0 mm
  • Przegub obrotowy
  • Rodzaj mocowania
    Socket
  • Długość gwintu
    148.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M16
Stopki z regulacją 40.0 mm M10 86.0 mm Czarny

10500163


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica podstawy
    40.0 mm
  • Przegub obrotowy
  • Rodzaj mocowania
    Socket
  • Długość gwintu
    86.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10
Stopki z regulacją 52.0 mm M12 103.0 mm Czarny

10500200


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica podstawy
    52.0 mm
  • Przegub obrotowy
  • Rodzaj mocowania
    Socket
  • Długość gwintu
    103.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M12
Stopki z regulacją 119.0 mm M16 148.0 mm Czarny

10500095


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica podstawy
    119.0 mm
  • Przegub obrotowy
  • Rodzaj mocowania
    Socket
  • Długość gwintu
    148.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M16
Stopki z regulacją 40.0 mm M10 86.0 mm Czarny

10500170


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica podstawy
    40.0 mm
  • Przegub obrotowy
  • Rodzaj mocowania
    Socket
  • Długość gwintu
    86.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10
Stopki z regulacją 79.0 mm M10 69.0 mm Czarny

10500385


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica podstawy
    79.0 mm
  • Przegub obrotowy
  • Rodzaj mocowania
    Socket
  • Długość gwintu
    69.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10
Stopki z regulacją 65.0 mm M16 112.0 mm Czarny

10500293


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica podstawy
    65.0 mm
  • Przegub obrotowy
  • Rodzaj mocowania
    Socket
  • Długość gwintu
    112.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M16
Stopki z regulacją 79.0 mm M10 69.0 mm Czarny

10500378


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica podstawy
    79.0 mm
  • Przegub obrotowy
  • Rodzaj mocowania
    Socket
  • Długość gwintu
    69.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10
Stopki z regulacją 40.0 mm M10 69.0 mm Czarny

10500156


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica podstawy
    40.0 mm
  • Przegub obrotowy
  • Rodzaj mocowania
    Socket
  • Długość gwintu
    69.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10
Stopki z regulacją 52.0 mm M12 80.0 mm Czarny

10500248


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica podstawy
    52.0 mm
  • Przegub obrotowy
  • Rodzaj mocowania
    Socket
  • Długość gwintu
    80.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M12
Stopki z regulacją 40.0 mm M10 86.0 mm Czarny

10500187


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica podstawy
    40.0 mm
  • Przegub obrotowy
  • Rodzaj mocowania
    Socket
  • Długość gwintu
    86.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10
Stopki z regulacją 119.0 mm M16 148.0 mm Czarny

10500118


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica podstawy
    119.0 mm
  • Przegub obrotowy
  • Rodzaj mocowania
    Socket
  • Długość gwintu
    148.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M16
Stopki z regulacją 52.0 mm M12 80.0 mm Czarny

10500279


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica podstawy
    52.0 mm
  • Przegub obrotowy
  • Rodzaj mocowania
    Socket
  • Długość gwintu
    80.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M12