Stalowe stopy poziomujące można odchylać w zakresie do 15 stopni w celu dostosowania do nierówności powierzchni. Linia obejmuje produkty wykonane ze stali nierdzewnej, stali chromowanej w kolorze złotym lub niklowanej. Można je kupić z gumową podkładką na podstawie lub bez niej. Ponadto dostępne są warianty ze śrubą gwintowaną lub gniazdem gwintowanym.
Grupa SR: SR5788
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Nośność | Średnica podstawy | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
85.0 kg
85.0 kg
|
2.047 in
52.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
70.0 kg
70.0 kg
|
3.11 in
79.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
225.0 kg
225.0 kg
|
2.559 in
65.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
100.0 kg
100.0 kg
|
3.11 in
79.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
225.0 kg
225.0 kg
|
4.685 in
119.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
225.0 kg
225.0 kg
|
4.685 in
119.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
155.0 kg
155.0 kg
|
2.559 in
65.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
225.0 kg
225.0 kg
|
4.685 in
119.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
125.0 kg
125.0 kg
|
2.047 in
52.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
100.0 kg
100.0 kg
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
70.0 kg
70.0 kg
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
85.0 kg
85.0 kg
|
2.047 in
52.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
155.0 kg
155.0 kg
|
2.559 in
65.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
100.0 kg
100.0 kg
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
70.0 kg
70.0 kg
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
70.0 kg
70.0 kg
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
100.0 kg
100.0 kg
|
3.11 in
79.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
70.0 kg
70.0 kg
|
3.11 in
79.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
85.0 kg
85.0 kg
|
2.047 in
52.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
225.0 kg
225.0 kg
|
2.559 in
65.0 mm
|
|||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować