Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10500439
1504596
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Średnica podstawy | 79.0 mm |
---|---|
Średnica podstawy | 3.11 in |
Przegub obrotowy | 3° |
Rodzaj mocowania | Gniazdo |
Długość gwintu | 86.0 mm |
Długość gwintu | 3.386 in |
Rozmiar gwintu | M10 |
Wysokość całkowita | 86.0 mm |
Wysokość całkowita | 3.386 in |
Nośność | 100.0 kg |
Nośność | 100.0 kg |
Kod towaru | 8487909090 |
Materiał podstawy | Stal nierdzewna |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować