Menu Search

Standardowe przelotki otwarte

Na stanie

Oferujemy szeroka gamę standardowych przelotek otwartych wykonanych z różnych materiałów. Zatrzaskowa konstrukcja zapewnia szybki i łatwy montaż. Czarne PVC zabezpiecza przewody i kable przechodzące przez płyty. Czarna guma termoplastyczna TPR jest odporna na większość olejów i smarów, a także wytrzymuje temperatury od -40C do +135C. TPE/TPV to bardziej ekologiczna alternatywa dla PVC odpowiednia do stosowania w surowszych warunkach otoczenia i w szerszym zakresie temperatur. To bardzo stabilny materiał zapewniający długą żywotność EPDM to odporny materiał do stosowania w ekstremalnych temperaturach otoczenia od -40C do +125C. Być może zainteresują Cię też nasze zaślepki otworów, męskie i żeńskie wsporniki i podkładki płaskie.

Grupa SR: SR1700

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
264 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Średnica całkowita Kolor Materiał Średnica otworu Średnica wewnętrzna Grubość panelu Wysokość całkowita Kup
0,3102 zł - 0,3102 zł 3500 Na stanie
14.0 mm
Czarny
PVC
10.0 mm
8.0 mm
2.0 mm
7.0 mm
0,2369 zł - 0,2369 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
11.0 mm
Czarny
PVC
8.0 mm
6.0 mm
2.0 mm
6.0 mm
0,3662 zł - 0,3662 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
14.0 mm
Czarny
PVC
10.0 mm
6.0 mm
3.0 mm
8.0 mm
0,3188 zł - 0,3188 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
14.0 mm
Czarny
PVC
10.0 mm
8.0 mm
3.0 mm
8.0 mm
0,2398 zł - 0,5876 zł 16200 Na stanie
9.5 mm
Czarny
TPE/TPV – PIR
6.4 mm
4.0 mm
1.6 mm
6.3 mm
0,1516 zł - 0,1808 zł 40 Na stanie
8.0 mm
Czarny
PVC
5.0 mm
2.0 mm
1.0 mm
4.0 mm
0,1502 zł - 0,1795 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.0 mm
Czarny
PVC
5.0 mm
3.0 mm
1.5 mm
4.5 mm
0,1502 zł - 0,1795 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.0 mm
Czarny
PVC
5.0 mm
3.0 mm
2.0 mm
5.0 mm
0,2743 zł - 0,2743 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
11.0 mm
Czarny
PVC
8.0 mm
4.0 mm
3.0 mm
7.0 mm
0,3461 zł - 0,3461 zł 10400 Na stanie
14.0 mm
Czarny
PVC
10.0 mm
6.0 mm
1.5 mm
6.5 mm
0,3059 zł - 0,3059 zł 2046 Na stanie
14.0 mm
Czarny
PVC
10.0 mm
8.0 mm
1.5 mm
6.5 mm
0,2628 zł - 0,6439 zł 10239 Na stanie
11.0 mm
Czarny
TPE/TPV – PIR
8.0 mm
4.8 mm
0.8 mm
4.8 mm
0,3504 zł - 0,8586 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
14.2 mm
Czarny
TPE/TPV – PIR
9.5 mm
6.4 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,2743 zł - 0,6721 zł 14580 Na stanie
11.0 mm
Czarny
TPE/TPV – PIR
8.0 mm
5.5 mm
1.6 mm
5.5 mm
6,5207 zł - 6,5207 zł 1025 Na stanie
60.0 mm
Czarny
EPDM
52.0 mm
41.0 mm
4.0 mm
16.0 mm
3,8348 zł - 3,8348 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
31.3 mm
Czarny
TPE
24.8 mm
18.6 mm
1.6 mm
8.0 mm
1,5081 zł - 1,5081 zł 14000 Na stanie
16.0 mm
Czarny
TPE
11.0 mm
8.0 mm
2.0 mm
7.0 mm
0,4681 zł - 0,4681 zł 341 Na stanie
8.0 mm
Czarny
TPE
4.8 mm
3.2 mm
1.6 mm
6.4 mm
6,2622 zł - 6,2622 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
35.0 mm
Czarny
TPE
31.0 mm
25.0 mm
3.0 mm
10.0 mm
4,1508 zł - 4,1508 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
28.0 mm
Czarny
TPE
20.0 mm
16.0 mm
2.0 mm
8.0 mm
  • z 14
Przelotka kablowa 8.0 mm 10.0 mm 14.0 mm 2.0 mm

10284155

Przedział cen netto
0,3102 zł - 0,3102 zł

Zapasy magazynowe
3500 Na stanie
Atrybuty
  • Wysokość całkowita
    7.0 mm
  • Średnica całkowita
    14.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    8.0 mm
  • Średnica otworu
    10.0 mm
  • Grubość panelu
    2.0 mm
Przelotka kablowa 6.0 mm 8.0 mm 11.0 mm 2.0 mm

10284087

Przedział cen netto
0,2369 zł - 0,2369 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość całkowita
    6.0 mm
  • Średnica całkowita
    11.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    6.0 mm
  • Średnica otworu
    8.0 mm
  • Grubość panelu
    2.0 mm
Przelotka kablowa 6.0 mm 10.0 mm 14.0 mm 3.0 mm

10284124

Przedział cen netto
0,3662 zł - 0,3662 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość całkowita
    8.0 mm
  • Średnica całkowita
    14.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    6.0 mm
  • Średnica otworu
    10.0 mm
  • Grubość panelu
    3.0 mm
Przelotka kablowa 8.0 mm 10.0 mm 14.0 mm 3.0 mm

10284162

Przedział cen netto
0,3188 zł - 0,3188 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość całkowita
    8.0 mm
  • Średnica całkowita
    14.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    8.0 mm
  • Średnica otworu
    10.0 mm
  • Grubość panelu
    3.0 mm
Przelotka kablowa 4.0 mm 6.4 mm 9.5 mm 1.6 mm

10089521

Przedział cen netto
0,5876 zł - 0,2398 zł

Zapasy magazynowe
16200 Na stanie
Atrybuty
  • Wysokość całkowita
    6.3 mm
  • Średnica całkowita
    9.5 mm
  • Średnica wewnętrzna
    4.0 mm
  • Średnica otworu
    6.4 mm
  • Grubość panelu
    1.6 mm
Przelotka kablowa 2.0 mm 5.0 mm 8.0 mm 1.0 mm

10283974

Przedział cen netto
0,1808 zł - 0,1516 zł

Zapasy magazynowe
40 Na stanie
Atrybuty
  • Wysokość całkowita
    4.0 mm
  • Średnica całkowita
    8.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    2.0 mm
  • Średnica otworu
    5.0 mm
  • Grubość panelu
    1.0 mm
Przelotka kablowa 3.0 mm 5.0 mm 8.0 mm 1.5 mm

10284018

Przedział cen netto
0,1795 zł - 0,1502 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość całkowita
    4.5 mm
  • Średnica całkowita
    8.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    3.0 mm
  • Średnica otworu
    5.0 mm
  • Grubość panelu
    1.5 mm
Przelotka kablowa 3.0 mm 5.0 mm 8.0 mm 2.0 mm

10284025

Przedział cen netto
0,1795 zł - 0,1502 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość całkowita
    5.0 mm
  • Średnica całkowita
    8.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    3.0 mm
  • Średnica otworu
    5.0 mm
  • Grubość panelu
    2.0 mm
Przelotka kablowa 4.0 mm 8.0 mm 11.0 mm 3.0 mm

10284063

Przedział cen netto
0,2743 zł - 0,2743 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość całkowita
    7.0 mm
  • Średnica całkowita
    11.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    4.0 mm
  • Średnica otworu
    8.0 mm
  • Grubość panelu
    3.0 mm
Przelotka kablowa 6.0 mm 10.0 mm 14.0 mm 1.5 mm

10284100

Przedział cen netto
0,3461 zł - 0,3461 zł

Zapasy magazynowe
10400 Na stanie
Atrybuty
  • Wysokość całkowita
    6.5 mm
  • Średnica całkowita
    14.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    6.0 mm
  • Średnica otworu
    10.0 mm
  • Grubość panelu
    1.5 mm
Przelotka kablowa 8.0 mm 10.0 mm 14.0 mm 1.5 mm

10284148

Przedział cen netto
0,3059 zł - 0,3059 zł

Zapasy magazynowe
2046 Na stanie
Atrybuty
  • Wysokość całkowita
    6.5 mm
  • Średnica całkowita
    14.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    8.0 mm
  • Średnica otworu
    10.0 mm
  • Grubość panelu
    1.5 mm
Przelotka kablowa 4.8 mm 8.0 mm 11.0 mm 0.8 mm

10089569

Przedział cen netto
0,6439 zł - 0,2628 zł

Zapasy magazynowe
10239 Na stanie
Atrybuty
  • Wysokość całkowita
    4.8 mm
  • Średnica całkowita
    11.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    4.8 mm
  • Średnica otworu
    8.0 mm
  • Grubość panelu
    0.8 mm
Przelotka kablowa 6.4 mm 9.5 mm 14.2 mm 1.6 mm

10089606

Przedział cen netto
0,8586 zł - 0,3504 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość całkowita
    6.4 mm
  • Średnica całkowita
    14.2 mm
  • Średnica wewnętrzna
    6.4 mm
  • Średnica otworu
    9.5 mm
  • Grubość panelu
    1.6 mm
Przelotka kablowa 5.5 mm 8.0 mm 11.0 mm 1.6 mm

10089576

Przedział cen netto
0,6721 zł - 0,2743 zł

Zapasy magazynowe
14580 Na stanie
Atrybuty
  • Wysokość całkowita
    5.5 mm
  • Średnica całkowita
    11.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    5.5 mm
  • Średnica otworu
    8.0 mm
  • Grubość panelu
    1.6 mm
Przelotka kablowa 41.0 mm 52.0 mm 60.0 mm 4.0 mm

10285039

Przedział cen netto
6,5207 zł - 6,5207 zł

Zapasy magazynowe
1025 Na stanie
Atrybuty
  • Wysokość całkowita
    16.0 mm
  • Średnica całkowita
    60.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    41.0 mm
  • Średnica otworu
    52.0 mm
  • Grubość panelu
    4.0 mm
Przelotka kablowa 18.6 mm 24.8 mm 31.3 mm 1.6 mm

10155677

Przedział cen netto
3,8348 zł - 3,8348 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość całkowita
    8.0 mm
  • Średnica całkowita
    31.3 mm
  • Średnica wewnętrzna
    18.6 mm
  • Średnica otworu
    24.8 mm
  • Grubość panelu
    1.6 mm
Przelotka kablowa 8.0 mm 11.0 mm 16.0 mm 2.0 mm

10009819

Przedział cen netto
1,5081 zł - 1,5081 zł

Zapasy magazynowe
14000 Na stanie
Atrybuty
  • Wysokość całkowita
    7.0 mm
  • Średnica całkowita
    16.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    8.0 mm
  • Średnica otworu
    11.0 mm
  • Grubość panelu
    2.0 mm
Przelotka kablowa 3.2 mm 4.8 mm 8.0 mm 1.6 mm

10009857

Przedział cen netto
0,4681 zł - 0,4681 zł

Zapasy magazynowe
341 Na stanie
Atrybuty
  • Wysokość całkowita
    6.4 mm
  • Średnica całkowita
    8.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    3.2 mm
  • Średnica otworu
    4.8 mm
  • Grubość panelu
    1.6 mm
Przelotka kablowa 25.0 mm 31.0 mm 35.0 mm 3.0 mm

10118191

Przedział cen netto
6,2622 zł - 6,2622 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość całkowita
    10.0 mm
  • Średnica całkowita
    35.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    25.0 mm
  • Średnica otworu
    31.0 mm
  • Grubość panelu
    3.0 mm
Przelotka kablowa 16.0 mm 20.0 mm 28.0 mm 2.0 mm

10118160

Przedział cen netto
4,1508 zł - 4,1508 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość całkowita
    8.0 mm
  • Średnica całkowita
    28.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    16.0 mm
  • Średnica otworu
    20.0 mm
  • Grubość panelu
    2.0 mm