Menu Search

Cable Grommet 18.6 mm 24.8 mm 31.3 mm 1.6 mm

This Standard Open Grommet protects cables and wires by converting sharp metal-edged holes in panels and enclosures into smooth apertures. It is UL 746C certified for outdoor usage. It can tolerate most oils and greases and temperatures up to +135°C. Black, imperial and made from TPE material.
Essentra Part Number:

10155677

Manufacturer Part Number:

HG-12-V0

W produkcji For more information Delivery & returns
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 3,7231 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

3 723,10 zł

1000 x 3,7231 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Certyfikaty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Colour Black
Material TPE
Type Hole Grommet
Hole Diameter 24.8 mm
Inside Diameter 18.6 mm
Minimum Operating Temperature -40 °C
Maximum Operating Temperature 135 °C
Overall Diameter 31.3 mm
Overall Height 8.0 mm
Panel Thickness 1.6 mm
Full Material Thermoplastic Elastomer
Material Flammability Standard UL94 V-0

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt