Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Oferujemy szeroka gamę standardowych przelotek otwartych wykonanych z różnych materiałów. Zatrzaskowa konstrukcja zapewnia szybki i łatwy montaż. Czarne PVC zabezpiecza przewody i kable przechodzące przez płyty. Czarna guma termoplastyczna TPR jest odporna na większość olejów i smarów, a także wytrzymuje temperatury od -40C do +135C. TPE/TPV to bardziej ekologiczna alternatywa dla PVC odpowiednia do stosowania w surowszych warunkach otoczenia i w szerszym zakresie temperatur. To bardzo stabilny materiał zapewniający długą żywotność EPDM to odporny materiał do stosowania w ekstremalnych temperaturach otoczenia od -40C do +125C. Być może zainteresują Cię też nasze zaślepki otworów, męskie i żeńskie wsporniki i podkładki płaskie.
Grupa SR: SR1700
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica całkowita | Kolor | Materiał | Średnica otworu | Średnica wewnętrzna | Grubość panelu | Wysokość całkowita | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,623 zł - 3,9763 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.791 in
45.5 mm
|
Czarny
|
PVC
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.228 in
31.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,392 zł - 0,4067 zł | 81400 Na stanie |
0.374 in
9.5 mm
|
Czarny
|
PVC
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1608 zł - 0,3941 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.315 in
8.0 mm
|
Czarny
|
PVC
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,3777 zł - 0,9254 zł | 5625 Na stanie |
0.748 in
19.0 mm
|
Czarny
|
PVC
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,4075 zł - 0,6792 zł | 10000 Na stanie |
0.63 in
16.0 mm
|
Czarny
|
PVC
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 10071090 | 0,1795 zł - 0,4398 zł | 24230 Na stanie |
0.433 in
11.0 mm
|
Czarny
|
PVC
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
| 0,3662 zł - 0,8973 zł | 27500 Na stanie |
0.669 in
17.0 mm
|
Czarny
|
PVC
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.346 in
8.8 mm
|
||
| 0,3585 zł - 0,5975 zł | 1000 Na stanie |
0.559 in
14.2 mm
|
Czarny
|
PVC
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,2484 zł - 0,6087 zł | 120 Na stanie |
0.437 in
11.1 mm
|
Czarny
|
PVC
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,1838 zł - 0,4504 zł | 79670 Na stanie |
0.433 in
11.0 mm
|
Czarny
|
PVC
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 10073674 | 0,6894 zł - 1,689 zł | 17695 Na stanie |
1.063 in
27.0 mm
|
Czarny
|
PVC
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
| 0,5127 zł - 1,2562 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.945 in
24.0 mm
|
Czarny
|
PVC
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,4883 zł - 1,1964 zł | 5000 Na stanie |
0.945 in
24.0 mm
|
Czarny
|
PVC
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,2053 zł - 0,5031 zł | 2000 Na stanie |
0.437 in
11.1 mm
|
Czarny
|
PVC
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,3145 zł - 0,7706 zł | 5734 Na stanie |
0.63 in
16.0 mm
|
Czarny
|
PVC
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1622 zł - 0,3976 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.374 in
9.5 mm
|
Czarny
|
PVC
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,224 zł - 0,5489 zł | 16912 Na stanie |
0.559 in
14.2 mm
|
Czarny
|
PVC
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 10071519 | 0,1838 zł - 0,4504 zł | 19800 Na stanie |
0.433 in
11.0 mm
|
Czarny
|
PVC
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
|
| 0,6238 zł - 0,6932 zł | 350 Na stanie |
0.559 in
14.2 mm
|
Czarny
|
PVC
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1709 zł - 0,4187 zł | 18770 Na stanie |
0.374 in
9.5 mm
|
Czarny
|
PVC
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.276 in
7.0 mm