Menu Search

Standardowe opaski kablowe

Na stanie

Essentra jest dostawcą wytrzymałych opasek kablowych wysokiej jakości do szerokiej gamy zastosowań elektrycznych i ogólnych. Nasze standardowe opaski kablowe zostały wyposażone w zintegrowane zamknięcie zapobiegające przypadkowemu rozpięciu.

Grupa SR: SR1785

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
184 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Maks. średnica wiązki kablowej Całkowita długość Kolor Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie Kup
0,142 zł - 0,142 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
39.0 mm
150.0 mm
Zielony
0,2183 zł - 0,2786 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
74.0 mm
250.0 mm
Srebrny
1,1475 zł - 1,1475 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
61.0 mm
240.0 mm
Czarny
23.0 kg
0,142 zł - 0,142 zł 4700 Na stanie
39.0 mm
150.0 mm
Żółty
  • z 10
Opaska kablowa 3.6 mm 150.0 mm 39.0 mm Nylon 6/6 Zielony

10244456

Przedział cen netto
0,142 zł - 0,142 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    150.0 mm
  • Szerokość całkowita
    3.6 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    39.0 mm
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Opaska kablowa 3.6 mm 250.0 mm 74.0 mm Nylon 6/6 Srebrny

10244562

Przedział cen netto
0,2786 zł - 0,2183 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    250.0 mm
  • Szerokość całkowita
    3.6 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    74.0 mm
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Opaska kablowa 7.6 mm 240.0 mm 61.0 mm PP Czarny

10204023

Przedział cen netto
1,1475 zł - 1,1475 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    240.0 mm
  • Szerokość całkowita
    7.6 mm
  • Grubość
    1.8 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    61.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    23.0 kg
Opaska kablowa 3.6 mm 150.0 mm 39.0 mm Nylon 6/6 Żółty

10244494

Przedział cen netto
0,142 zł - 0,142 zł

Zapasy magazynowe
4700 Na stanie
Atrybuty
  • Całkowita długość
    150.0 mm
  • Szerokość całkowita
    3.6 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    39.0 mm
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6