Menu Search

Standardowe opaski kablowe

Na stanie

Essentra jest dostawcą wytrzymałych opasek kablowych wysokiej jakości do szerokiej gamy zastosowań elektrycznych i ogólnych. Nasze standardowe opaski kablowe zostały wyposażone w zintegrowane zamknięcie zapobiegające przypadkowemu rozpięciu.

Grupa SR: SR1785

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
184 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Maks. średnica wiązki kablowej Całkowita długość Kolor Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie Kup
6,9181 zł - 6,9181 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
360.0 mm
1168.0 mm
Naturalny
80.0 kg
10244838 0,0387 zł - 0,0387 zł 28000 Na stanie
25.0 mm
100.0 mm
Czarny
8.0 kg
0,0936 zł - 0,0936 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
55.0 mm
203.0 mm
Czarny
18.0 kg
0,0579 zł - 0,0579 zł 111900 Na stanie
30.0 mm
120.0 mm
Naturalny
8.0 kg
1,8078 zł - 1,8078 zł 200 Na stanie
53.0 mm
200.0 mm
Czarny
8.0 kg
10244340 0,0702 zł - 0,0702 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
35.0 mm
142.0 mm
Naturalny
8.0 kg
1,6074 zł - 1,6074 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
24.0 mm
100.0 mm
Czarny
8.0 kg
0,0815 zł - 0,0815 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
44.0 mm
165.0 mm
Naturalny
8.0 kg
1,3395 zł - 1,3395 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
24.0 mm
100.0 mm
Naturalny
8.0 kg
0,0387 zł - 0,0387 zł 591500 Na stanie
25.0 mm
100.0 mm
Naturalny
8.0 kg
0,0936 zł - 0,0936 zł 65900 Na stanie
55.0 mm
203.0 mm
Naturalny
18.0 kg
1,3538 zł - 1,3538 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
63.0 mm
230.0 mm
Czarny
114.0 kg
10244814 0,0408 zł - 0,0408 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
15.0 mm
75.0 mm
Czarny
8.0 kg
10244852 0,0702 zł - 0,0702 zł 60700 Na stanie
35.0 mm
142.0 mm
Czarny
8.0 kg
0,046 zł - 0,046 zł 275600 Na stanie
21.0 mm
96.0 mm
Naturalny
8.0 kg
2,7076 zł - 2,7076 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
166.0 mm
550.0 mm
Czarny
114.0 kg
4,779 zł - 4,779 zł 95000 Na stanie
317.0 mm
1030.0 mm
Czarny
114.0 kg
2,5181 zł - 2,5181 zł 700 Na stanie
140.0 mm
480.0 mm
Naturalny
114.0 kg
1,7329 zł - 1,7329 zł 50 Na stanie
80.0 mm
280.0 mm
Czarny
114.0 kg
3,2898 zł - 3,2898 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
175.0 mm
580.0 mm
Czarny
114.0 kg
  • z 10
Opaska kablowa 9.0 mm 1168.0 mm 360.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10247372

Przedział cen netto
6,9181 zł - 6,9181 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    1168.0 mm
  • Szerokość całkowita
    9.0 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    360.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    80.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6 Czarny

10244838

Przedział cen netto
0,0387 zł - 0,0387 zł

Zapasy magazynowe
28000 Na stanie
Atrybuty
  • Całkowita długość
    100.0 mm
  • Szerokość całkowita
    2.5 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    25.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    8.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 2.5 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6 Czarny

10244876

Przedział cen netto
0,0936 zł - 0,0936 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    203.0 mm
  • Szerokość całkowita
    2.5 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    55.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    18.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 2.5 mm 120.0 mm 30.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10244333

Przedział cen netto
0,0579 zł - 0,0579 zł

Zapasy magazynowe
111900 Na stanie
Atrybuty
  • Całkowita długość
    120.0 mm
  • Szerokość całkowita
    2.5 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    30.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    8.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 2.5 mm 200.0 mm 53.0 mm Nylon 6/6 Czarny

10278611

Przedział cen netto
1,8078 zł - 1,8078 zł

Zapasy magazynowe
200 Na stanie
Atrybuty
  • Całkowita długość
    200.0 mm
  • Szerokość całkowita
    2.5 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    53.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    8.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 2.5 mm 142.0 mm 35.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10244340

Przedział cen netto
0,0702 zł - 0,0702 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    142.0 mm
  • Szerokość całkowita
    2.5 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    35.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    8.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 2.5 mm 100.0 mm 24.0 mm Nylon 6/6 Czarny

10278604

Przedział cen netto
1,6074 zł - 1,6074 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    100.0 mm
  • Szerokość całkowita
    2.5 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    24.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    8.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 2.5 mm 165.0 mm 44.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10244357

Przedział cen netto
0,0815 zł - 0,0815 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    165.0 mm
  • Szerokość całkowita
    2.5 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    44.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    8.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 2.5 mm 100.0 mm 24.0 mm Nylon Naturalny

10278598

Przedział cen netto
1,3395 zł - 1,3395 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    100.0 mm
  • Szerokość całkowita
    2.5 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    24.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    8.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10244272

Przedział cen netto
0,0387 zł - 0,0387 zł

Zapasy magazynowe
591500 Na stanie
Atrybuty
  • Całkowita długość
    100.0 mm
  • Szerokość całkowita
    2.5 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    25.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    8.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 2.5 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10244364

Przedział cen netto
0,0936 zł - 0,0936 zł

Zapasy magazynowe
65900 Na stanie
Atrybuty
  • Całkowita długość
    203.0 mm
  • Szerokość całkowita
    2.5 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    55.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    18.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 12.7 mm 230.0 mm 63.0 mm Nylon Czarny

10251560

Przedział cen netto
1,3538 zł - 1,3538 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    230.0 mm
  • Szerokość całkowita
    12.7 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    63.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    114.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 2.4 mm 75.0 mm 15.0 mm Nylon 6/6 Czarny

10244814

Przedział cen netto
0,0408 zł - 0,0408 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    75.0 mm
  • Szerokość całkowita
    2.4 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    15.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    8.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 2.5 mm 142.0 mm 35.0 mm Nylon 6/6 Czarny

10244852

Przedział cen netto
0,0702 zł - 0,0702 zł

Zapasy magazynowe
60700 Na stanie
Atrybuty
  • Całkowita długość
    142.0 mm
  • Szerokość całkowita
    2.5 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    35.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    8.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 2.5 mm 96.0 mm 21.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10244265

Przedział cen netto
0,046 zł - 0,046 zł

Zapasy magazynowe
275600 Na stanie
Atrybuty
  • Całkowita długość
    96.0 mm
  • Szerokość całkowita
    2.5 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    21.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    8.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 12.7 mm 550.0 mm 166.0 mm Nylon Czarny

10251607

Przedział cen netto
2,7076 zł - 2,7076 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    550.0 mm
  • Szerokość całkowita
    12.7 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    166.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    114.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 12.7 mm 1030.0 mm 317.0 mm Nylon Czarny

10251645

Przedział cen netto
4,779 zł - 4,779 zł

Zapasy magazynowe
95000 Na stanie
Atrybuty
  • Całkowita długość
    1030.0 mm
  • Szerokość całkowita
    12.7 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    317.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    114.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 12.7 mm 480.0 mm 140.0 mm Nylon Naturalny

10245255

Przedział cen netto
2,5181 zł - 2,5181 zł

Zapasy magazynowe
700 Na stanie
Atrybuty
  • Całkowita długość
    480.0 mm
  • Szerokość całkowita
    12.7 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    140.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    114.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 12.7 mm 280.0 mm 80.0 mm Nylon Czarny

10251577

Przedział cen netto
1,7329 zł - 1,7329 zł

Zapasy magazynowe
50 Na stanie
Atrybuty
  • Całkowita długość
    280.0 mm
  • Szerokość całkowita
    12.7 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    80.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    114.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 12.7 mm 580.0 mm 175.0 mm Nylon Czarny

10251614

Przedział cen netto
3,2898 zł - 3,2898 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    580.0 mm
  • Szerokość całkowita
    12.7 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    175.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    114.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2