Menu Search

Standardowe opaski kablowe

Na stanie

Essentra jest dostawcą wytrzymałych opasek kablowych wysokiej jakości do szerokiej gamy zastosowań elektrycznych i ogólnych. Nasze standardowe opaski kablowe zostały wyposażone w zintegrowane zamknięcie zapobiegające przypadkowemu rozpięciu.

Grupa SR: SR1785

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
184 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Maks. średnica wiązki kablowej Całkowita długość Kolor Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie Kup
3,3885 zł - 3,3885 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
175.0 mm
580.0 mm
Naturalny
114.0 kg
2,5936 zł - 2,5936 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
140.0 mm
480.0 mm
Czarny
114.0 kg
0,6693 zł - 0,6693 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
78.0 mm
280.0 mm
Czarny
55.0 kg
0,4016 zł - 0,4016 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
39.0 mm
150.0 mm
Naturalny
55.0 kg
0,5006 zł - 0,5006 zł 400 Na stanie
55.0 mm
203.0 mm
Czarny
55.0 kg
0,8771 zł - 0,8771 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
99.0 mm
340.0 mm
Czarny
55.0 kg
0,5856 zł - 0,5856 zł 8300 Na stanie
66.0 mm
240.0 mm
Naturalny
55.0 kg
0,9765 zł - 1,085 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
110.0 mm
380.0 mm
Naturalny
80.0 kg
1,8546 zł - 1,8546 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
210.0 mm
685.0 mm
Czarny
80.0 kg
3,9742 zł - 3,9742 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
270.0 mm
914.0 mm
Czarny
80.0 kg
1,5617 zł - 1,5617 zł 5000 Na stanie
166.0 mm
550.0 mm
Naturalny
80.0 kg
0,5856 zł - 0,5856 zł 200 Na stanie
66.0 mm
240.0 mm
Czarny
55.0 kg
1,0277 zł - 1,0277 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
110.0 mm
380.0 mm
Czarny
80.0 kg
0,6693 zł - 0,6693 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
78.0 mm
280.0 mm
Naturalny
55.0 kg
1,234 zł - 1,234 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
133.0 mm
450.0 mm
Czarny
80.0 kg
0,4016 zł - 0,4016 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
39.0 mm
150.0 mm
Czarny
55.0 kg
0,732 zł - 0,732 zł 67500 Na stanie
88.0 mm
300.0 mm
Naturalny
55.0 kg
1,5617 zł - 1,5617 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
166.0 mm
550.0 mm
Czarny
80.0 kg
2,1474 zł - 2,1474 zł 7000 Na stanie
236.0 mm
762.0 mm
Czarny
80.0 kg
8,3667 zł - 8,3667 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
380.0 mm
1219.0 mm
Czarny
80.0 kg
  • z 10
Opaska kablowa 12.7 mm 580.0 mm 175.0 mm Nylon Naturalny

10245279

Przedział cen netto
3,3885 zł - 3,3885 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    580.0 mm
  • Szerokość całkowita
    12.7 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    175.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    114.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 12.7 mm 480.0 mm 140.0 mm Nylon Czarny

10251591

Przedział cen netto
2,5936 zł - 2,5936 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    480.0 mm
  • Szerokość całkowita
    12.7 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    140.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    114.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 7.6 mm 280.0 mm 78.0 mm Nylon 6/6 Czarny

10247426

Przedział cen netto
0,6693 zł - 0,6693 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    280.0 mm
  • Szerokość całkowita
    7.6 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    78.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    55.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 7.6 mm 150.0 mm 39.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10247228

Przedział cen netto
0,4016 zł - 0,4016 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    150.0 mm
  • Szerokość całkowita
    7.6 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    39.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    55.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 7.6 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6 Czarny

10247402

Przedział cen netto
0,5006 zł - 0,5006 zł

Zapasy magazynowe
400 Na stanie
Atrybuty
  • Całkowita długość
    203.0 mm
  • Szerokość całkowita
    7.6 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    55.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    55.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 7.6 mm 340.0 mm 99.0 mm Nylon 6/6 Czarny

10247440

Przedział cen netto
0,8771 zł - 0,8771 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    340.0 mm
  • Szerokość całkowita
    7.6 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    99.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    55.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 7.6 mm 240.0 mm 66.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10247242

Przedział cen netto
0,5856 zł - 0,5856 zł

Zapasy magazynowe
8300 Na stanie
Atrybuty
  • Całkowita długość
    240.0 mm
  • Szerokość całkowita
    7.6 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    66.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    55.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 7.6 mm 380.0 mm 110.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10247280

Przedział cen netto
1,085 zł - 0,9765 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    380.0 mm
  • Szerokość całkowita
    7.6 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    110.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    80.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 9.0 mm 685.0 mm 210.0 mm Nylon 6/6 Czarny

10247549

Przedział cen netto
1,8546 zł - 1,8546 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    685.0 mm
  • Szerokość całkowita
    9.0 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    210.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    80.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 9.0 mm 914.0 mm 270.0 mm Nylon 6/6 Czarny

10247587

Przedział cen netto
3,9742 zł - 3,9742 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    914.0 mm
  • Szerokość całkowita
    9.0 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    270.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    80.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 8.0 mm 550.0 mm 166.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10247303

Przedział cen netto
1,5617 zł - 1,5617 zł

Zapasy magazynowe
5000 Na stanie
Atrybuty
  • Całkowita długość
    550.0 mm
  • Szerokość całkowita
    8.0 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    166.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    80.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 7.6 mm 240.0 mm 66.0 mm Nylon 6/6 Czarny

10247419

Przedział cen netto
0,5856 zł - 0,5856 zł

Zapasy magazynowe
200 Na stanie
Atrybuty
  • Całkowita długość
    240.0 mm
  • Szerokość całkowita
    7.6 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    66.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    55.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 7.6 mm 380.0 mm 110.0 mm Nylon 6/6 Czarny

10247457

Przedział cen netto
1,0277 zł - 1,0277 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    380.0 mm
  • Szerokość całkowita
    7.6 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    110.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    80.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 7.6 mm 280.0 mm 78.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10247259

Przedział cen netto
0,6693 zł - 0,6693 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    280.0 mm
  • Szerokość całkowita
    7.6 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    78.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    55.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 8.0 mm 450.0 mm 133.0 mm Nylon 6/6 Czarny

10247518

Przedział cen netto
1,234 zł - 1,234 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    450.0 mm
  • Szerokość całkowita
    8.0 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    133.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    80.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 7.6 mm 150.0 mm 39.0 mm Nylon 6/6 Czarny

10247396

Przedział cen netto
0,4016 zł - 0,4016 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    150.0 mm
  • Szerokość całkowita
    7.6 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    39.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    55.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 7.6 mm 300.0 mm 88.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10247266

Przedział cen netto
0,732 zł - 0,732 zł

Zapasy magazynowe
67500 Na stanie
Atrybuty
  • Całkowita długość
    300.0 mm
  • Szerokość całkowita
    7.6 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    88.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    55.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 8.0 mm 550.0 mm 166.0 mm Nylon 6/6 Czarny

10247525

Przedział cen netto
1,5617 zł - 1,5617 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    550.0 mm
  • Szerokość całkowita
    8.0 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    166.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    80.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 9.0 mm 762.0 mm 236.0 mm Nylon 6/6 Czarny

10247563

Przedział cen netto
2,1474 zł - 2,1474 zł

Zapasy magazynowe
7000 Na stanie
Atrybuty
  • Całkowita długość
    762.0 mm
  • Szerokość całkowita
    9.0 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    236.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    80.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 9.0 mm 1219.0 mm 380.0 mm Nylon 6/6 Czarny

10247600

Przedział cen netto
8,3667 zł - 8,3667 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    1219.0 mm
  • Szerokość całkowita
    9.0 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    380.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    80.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2