Menu Search

Standardowe opaski kablowe

Na stanie

Essentra jest dostawcą wytrzymałych opasek kablowych wysokiej jakości do szerokiej gamy zastosowań elektrycznych i ogólnych. Nasze standardowe opaski kablowe zostały wyposażone w zintegrowane zamknięcie zapobiegające przypadkowemu rozpięciu.

Grupa SR: SR1785

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
184 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Maks. średnica wiązki kablowej Całkowita długość Kolor Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie Kup
0,6693 zł - 0,6693 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
78.0 mm
280.0 mm
Czarny
55.0 kg
0,4016 zł - 0,4016 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
39.0 mm
150.0 mm
Naturalny
55.0 kg
0,732 zł - 0,732 zł 67500 Na stanie
88.0 mm
300.0 mm
Naturalny
55.0 kg
0,5006 zł - 0,5006 zł 400 Na stanie
55.0 mm
203.0 mm
Czarny
55.0 kg
0,1575 zł - 0,1575 zł 6500 Na stanie
55.0 mm
203.0 mm
Naturalny
18.0 kg
0,2328 zł - 0,2328 zł 647600 Na stanie
85.0 mm
292.0 mm
Naturalny
18.0 kg
0,9886 zł - 0,9886 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
35.0 mm
150.0 mm
Czarny
40.0 kg
1,1259 zł - 1,1259 zł 22700 Na stanie
53.0 mm
200.0 mm
Naturalny
40.0 kg
2,1474 zł - 2,1474 zł 9900 Na stanie
236.0 mm
762.0 mm
Naturalny
80.0 kg
8,3667 zł - 8,3667 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
380.0 mm
1219.0 mm
Naturalny
80.0 kg
0,0596 zł - 0,0596 zł 3100 Na stanie
30.0 mm
120.0 mm
Czarny
8.0 kg
0,0421 zł - 0,0421 zł 54600 Na stanie
15.0 mm
75.0 mm
Naturalny
8.0 kg
10244340 0,0723 zł - 0,0723 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
35.0 mm
142.0 mm
Naturalny
8.0 kg
1,862 zł - 1,862 zł 200 Na stanie
53.0 mm
200.0 mm
Czarny
8.0 kg
0,1141 zł - 0,1141 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
39.0 mm
150.0 mm
Czarny
22.0 kg
0,304 zł - 0,304 zł 1800 Na stanie
78.0 mm
265.0 mm
Czarny
18.0 kg
0,0965 zł - 0,0965 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
55.0 mm
203.0 mm
Czarny
18.0 kg
0,0596 zł - 0,0596 zł 99500 Na stanie
30.0 mm
120.0 mm
Naturalny
8.0 kg
0,3444 zł - 0,3444 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
96.0 mm
331.0 mm
Czarny
18.0 kg
0,1094 zł - 0,1094 zł 29000 Na stanie
35.0 mm
142.0 mm
Naturalny
18.0 kg
  • z 10
Opaska kablowa 7.6 mm 280.0 mm 78.0 mm Nylon 6/6 Czarny

10247426

Przedział cen netto
0,6693 zł - 0,6693 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    280.0 mm
  • Szerokość całkowita
    7.6 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    78.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    55.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 7.6 mm 150.0 mm 39.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10247228

Przedział cen netto
0,4016 zł - 0,4016 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    150.0 mm
  • Szerokość całkowita
    7.6 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    39.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    55.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 7.6 mm 300.0 mm 88.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10247266

Przedział cen netto
0,732 zł - 0,732 zł

Zapasy magazynowe
67500 Na stanie
Atrybuty
  • Całkowita długość
    300.0 mm
  • Szerokość całkowita
    7.6 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    88.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    55.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 7.6 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6 Czarny

10247402

Przedział cen netto
0,5006 zł - 0,5006 zł

Zapasy magazynowe
400 Na stanie
Atrybuty
  • Całkowita długość
    203.0 mm
  • Szerokość całkowita
    7.6 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    55.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    55.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 3.2 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10244500

Przedział cen netto
0,1575 zł - 0,1575 zł

Zapasy magazynowe
6500 Na stanie
Atrybuty
  • Całkowita długość
    203.0 mm
  • Szerokość całkowita
    3.2 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    55.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    18.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 3.6 mm 292.0 mm 85.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10244593

Przedział cen netto
0,2328 zł - 0,2328 zł

Zapasy magazynowe
647600 Na stanie
Atrybuty
  • Całkowita długość
    292.0 mm
  • Szerokość całkowita
    3.6 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    85.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    18.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 3.6 mm 150.0 mm 35.0 mm Nylon 6/6 Czarny

10278635

Przedział cen netto
0,9886 zł - 0,9886 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    150.0 mm
  • Szerokość całkowita
    3.6 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    35.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    40.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 3.6 mm 200.0 mm 53.0 mm Nylon Naturalny

10278642

Przedział cen netto
1,1259 zł - 1,1259 zł

Zapasy magazynowe
22700 Na stanie
Atrybuty
  • Całkowita długość
    200.0 mm
  • Szerokość całkowita
    3.6 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    53.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    40.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 9.0 mm 762.0 mm 236.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10247341

Przedział cen netto
2,1474 zł - 2,1474 zł

Zapasy magazynowe
9900 Na stanie
Atrybuty
  • Całkowita długość
    762.0 mm
  • Szerokość całkowita
    9.0 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    236.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    80.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 9.0 mm 1219.0 mm 380.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10247389

Przedział cen netto
8,3667 zł - 8,3667 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    1219.0 mm
  • Szerokość całkowita
    9.0 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    380.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    80.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 2.5 mm 120.0 mm 30.0 mm Nylon 6/6 Czarny

10244845

Przedział cen netto
0,0596 zł - 0,0596 zł

Zapasy magazynowe
3100 Na stanie
Atrybuty
  • Całkowita długość
    120.0 mm
  • Szerokość całkowita
    2.5 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    30.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    8.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 2.4 mm 75.0 mm 15.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10244258

Przedział cen netto
0,0421 zł - 0,0421 zł

Zapasy magazynowe
54600 Na stanie
Atrybuty
  • Całkowita długość
    75.0 mm
  • Szerokość całkowita
    2.4 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    15.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    8.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 2.5 mm 142.0 mm 35.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10244340

Przedział cen netto
0,0723 zł - 0,0723 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    142.0 mm
  • Szerokość całkowita
    2.5 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    35.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    8.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 2.5 mm 200.0 mm 53.0 mm Nylon 6/6 Czarny

10278611

Przedział cen netto
1,862 zł - 1,862 zł

Zapasy magazynowe
200 Na stanie
Atrybuty
  • Całkowita długość
    200.0 mm
  • Szerokość całkowita
    2.5 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    53.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    8.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 3.6 mm 150.0 mm 39.0 mm Nylon 6/6 Czarny

10244906

Przedział cen netto
0,1141 zł - 0,1141 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    150.0 mm
  • Szerokość całkowita
    3.6 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    39.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    22.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 3.6 mm 265.0 mm 78.0 mm Nylon 6/6 Czarny

10244944

Przedział cen netto
0,304 zł - 0,304 zł

Zapasy magazynowe
1800 Na stanie
Atrybuty
  • Całkowita długość
    265.0 mm
  • Szerokość całkowita
    3.6 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    78.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    18.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 2.5 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6 Czarny

10244876

Przedział cen netto
0,0965 zł - 0,0965 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    203.0 mm
  • Szerokość całkowita
    2.5 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    55.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    18.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 2.5 mm 120.0 mm 30.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10244333

Przedział cen netto
0,0596 zł - 0,0596 zł

Zapasy magazynowe
99500 Na stanie
Atrybuty
  • Całkowita długość
    120.0 mm
  • Szerokość całkowita
    2.5 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    30.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    8.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 3.6 mm 331.0 mm 96.0 mm Nylon 6/6 Czarny

10244968

Przedział cen netto
0,3444 zł - 0,3444 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    331.0 mm
  • Szerokość całkowita
    3.6 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    96.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    18.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 3.2 mm 142.0 mm 35.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10244432

Przedział cen netto
0,1094 zł - 0,1094 zł

Zapasy magazynowe
29000 Na stanie
Atrybuty
  • Całkowita długość
    142.0 mm
  • Szerokość całkowita
    3.2 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    35.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    18.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2