Menu Search

Standardowe opaski kablowe

Na stanie

Essentra jest dostawcą wytrzymałych opasek kablowych wysokiej jakości do szerokiej gamy zastosowań elektrycznych i ogólnych. Nasze standardowe opaski kablowe zostały wyposażone w zintegrowane zamknięcie zapobiegające przypadkowemu rozpięciu.

Grupa SR: SR1785

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
184 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Maks. średnica wiązki kablowej Całkowita długość Kolor Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie Kup
0,948 zł - 1,0534 zł 100 Na stanie
110.0 mm
380.0 mm
Naturalny
80.0 kg
1,8006 zł - 1,8006 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
210.0 mm
685.0 mm
Czarny
80.0 kg
1,2264 zł - 1,2264 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
80.0 mm
280.0 mm
Czarny
40.0 kg
0,098 zł - 0,098 zł 28200 Na stanie
30.0 mm
120.0 mm
Naturalny
18.0 kg
3,8584 zł - 3,8584 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
225.0 mm
730.0 mm
Naturalny
114.0 kg
0,3344 zł - 0,3344 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
96.0 mm
331.0 mm
Czarny
18.0 kg
0,1062 zł - 0,1062 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
35.0 mm
142.0 mm
Naturalny
18.0 kg
1,3395 zł - 1,3395 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
24.0 mm
100.0 mm
Naturalny
8.0 kg
0,1108 zł - 0,1108 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
39.0 mm
150.0 mm
Czarny
22.0 kg
4,779 zł - 4,779 zł 95000 Na stanie
317.0 mm
1030.0 mm
Czarny
114.0 kg
0,1597 zł - 0,1597 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
55.0 mm
203.0 mm
Czarny
18.0 kg
2,5181 zł - 2,5181 zł 700 Na stanie
140.0 mm
480.0 mm
Naturalny
114.0 kg
2,7076 zł - 2,7076 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
166.0 mm
550.0 mm
Naturalny
114.0 kg
5,4153 zł - 5,4153 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
267.0 mm
880.0 mm
Naturalny
114.0 kg
0,226 zł - 0,226 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
85.0 mm
292.0 mm
Czarny
18.0 kg
0,1963 zł - 0,1963 zł 47700 Na stanie
74.0 mm
250.0 mm
Naturalny
18.0 kg
5,4153 zł - 5,4153 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
267.0 mm
880.0 mm
Czarny
114.0 kg
0,2951 zł - 0,2951 zł 1800 Na stanie
78.0 mm
265.0 mm
Czarny
18.0 kg
0,1529 zł - 0,1529 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
55.0 mm
203.0 mm
Czarny
18.0 kg
2,1255 zł - 2,1255 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
110.0 mm
380.0 mm
Naturalny
114.0 kg
  • z 10
Opaska kablowa 7.6 mm 380.0 mm 110.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10247280

Przedział cen netto
1,0534 zł - 0,948 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • Całkowita długość
    380.0 mm
  • Szerokość całkowita
    7.6 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    110.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    80.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 9.0 mm 685.0 mm 210.0 mm Nylon 6/6 Czarny

10247549

Przedział cen netto
1,8006 zł - 1,8006 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    685.0 mm
  • Szerokość całkowita
    9.0 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    210.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    80.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 3.6 mm 280.0 mm 80.0 mm Nylon 6/6 Czarny

10278673

Przedział cen netto
1,2264 zł - 1,2264 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    280.0 mm
  • Szerokość całkowita
    3.6 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    80.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    40.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 3.2 mm 120.0 mm 30.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10244425

Przedział cen netto
0,098 zł - 0,098 zł

Zapasy magazynowe
28200 Na stanie
Atrybuty
  • Całkowita długość
    120.0 mm
  • Szerokość całkowita
    3.2 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    30.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    18.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 12.7 mm 730.0 mm 225.0 mm Nylon Naturalny

10245286

Przedział cen netto
3,8584 zł - 3,8584 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    730.0 mm
  • Szerokość całkowita
    12.7 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    225.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    114.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 3.6 mm 331.0 mm 96.0 mm Nylon 6/6 Czarny

10244968

Przedział cen netto
0,3344 zł - 0,3344 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    331.0 mm
  • Szerokość całkowita
    3.6 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    96.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    18.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 3.2 mm 142.0 mm 35.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10244432

Przedział cen netto
0,1062 zł - 0,1062 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    142.0 mm
  • Szerokość całkowita
    3.2 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    35.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    18.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 2.5 mm 100.0 mm 24.0 mm Nylon Naturalny

10278598

Przedział cen netto
1,3395 zł - 1,3395 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    100.0 mm
  • Szerokość całkowita
    2.5 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    24.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    8.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 3.6 mm 150.0 mm 39.0 mm Nylon 6/6 Czarny

10244906

Przedział cen netto
0,1108 zł - 0,1108 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    150.0 mm
  • Szerokość całkowita
    3.6 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    39.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    22.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 12.7 mm 1030.0 mm 317.0 mm Nylon Czarny

10251645

Przedział cen netto
4,779 zł - 4,779 zł

Zapasy magazynowe
95000 Na stanie
Atrybuty
  • Całkowita długość
    1030.0 mm
  • Szerokość całkowita
    12.7 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    317.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    114.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 3.6 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6 Czarny

10244920

Przedział cen netto
0,1597 zł - 0,1597 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    203.0 mm
  • Szerokość całkowita
    3.6 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    55.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    18.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 12.7 mm 480.0 mm 140.0 mm Nylon Naturalny

10245255

Przedział cen netto
2,5181 zł - 2,5181 zł

Zapasy magazynowe
700 Na stanie
Atrybuty
  • Całkowita długość
    480.0 mm
  • Szerokość całkowita
    12.7 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    140.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    114.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 12.7 mm 550.0 mm 166.0 mm Nylon Naturalny

10245262

Przedział cen netto
2,7076 zł - 2,7076 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    550.0 mm
  • Szerokość całkowita
    12.7 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    166.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    114.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 12.7 mm 880.0 mm 267.0 mm Nylon Naturalny

10245293

Przedział cen netto
5,4153 zł - 5,4153 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    880.0 mm
  • Szerokość całkowita
    12.7 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    267.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    114.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 3.6 mm 292.0 mm 85.0 mm Nylon 6/6 Czarny

10244951

Przedział cen netto
0,226 zł - 0,226 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    292.0 mm
  • Szerokość całkowita
    3.6 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    85.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    18.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 3.6 mm 250.0 mm 74.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10244524

Przedział cen netto
0,1963 zł - 0,1963 zł

Zapasy magazynowe
47700 Na stanie
Atrybuty
  • Całkowita długość
    250.0 mm
  • Szerokość całkowita
    3.6 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    74.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    18.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 12.7 mm 880.0 mm 267.0 mm Nylon Czarny

10251638

Przedział cen netto
5,4153 zł - 5,4153 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    880.0 mm
  • Szerokość całkowita
    12.7 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    267.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    114.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 3.6 mm 265.0 mm 78.0 mm Nylon 6/6 Czarny

10244944

Przedział cen netto
0,2951 zł - 0,2951 zł

Zapasy magazynowe
1800 Na stanie
Atrybuty
  • Całkowita długość
    265.0 mm
  • Szerokość całkowita
    3.6 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    78.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    18.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 3.2 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6 Czarny

10244913

Przedział cen netto
0,1529 zł - 0,1529 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    203.0 mm
  • Szerokość całkowita
    3.2 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    55.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    18.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 12.7 mm 380.0 mm 110.0 mm Nylon Naturalny

10245248

Przedział cen netto
2,1255 zł - 2,1255 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    380.0 mm
  • Szerokość całkowita
    12.7 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    110.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    114.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2