Menu Search

Standardowe opaski kablowe

Na stanie

Essentra jest dostawcą wytrzymałych opasek kablowych wysokiej jakości do szerokiej gamy zastosowań elektrycznych i ogólnych. Nasze standardowe opaski kablowe zostały wyposażone w zintegrowane zamknięcie zapobiegające przypadkowemu rozpięciu.

Grupa SR: SR1785

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
184 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Maks. średnica wiązki kablowej Całkowita długość Kolor Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie Kup
0,199 zł - 0,199 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
52.0 mm
190.0 mm
Naturalny
22.0 kg
0,3208 zł - 0,3208 zł 3600 Na stanie
85.0 mm
300.0 mm
Naturalny
22.0 kg
0,2707 zł - 0,2707 zł 1700 Na stanie
74.0 mm
250.0 mm
Naturalny
22.0 kg
0,3574 zł - 0,3574 zł 98500 Na stanie
102.0 mm
368.0 mm
Naturalny
22.0 kg
0,8556 zł - 0,8556 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
150.0 mm
500.0 mm
Naturalny
55.0 kg
1,513 zł - 1,513 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
53.0 mm
200.0 mm
Czarny
50.0 kg
1,7996 zł - 1,7996 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
78.0 mm
290.0 mm
Naturalny
50.0 kg
2,0196 zł - 2,0196 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
102.0 mm
360.0 mm
Czarny
50.0 kg
0,1773 zł - 0,1773 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
42.0 mm
160.0 mm
Naturalny
22.0 kg
0,62 zł - 0,62 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
125.0 mm
432.0 mm
Naturalny
22.0 kg
0,2734 zł - 0,2734 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
81.0 mm
280.0 mm
Naturalny
22.0 kg
0,4305 zł - 0,4305 zł 2000 Na stanie
116.0 mm
385.0 mm
Naturalny
22.0 kg
1,7996 zł - 1,7996 zł 800 Na stanie
78.0 mm
290.0 mm
Czarny
50.0 kg
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
21.0 mm
98.0 mm
Naturalny
8.0 kg
0,0872 zł - 0,0872 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
20.0 mm
100.0 mm
Naturalny
10244937 0,1963 zł - 0,1963 zł 7100 Na stanie
74.0 mm
250.0 mm
Czarny
18.0 kg
0,2761 zł - 0,2761 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
102.0 mm
368.0 mm
Czarny
22.0 kg
0,1108 zł - 0,1108 zł 5400 Na stanie
39.0 mm
150.0 mm
Naturalny
22.0 kg
0,2951 zł - 0,2951 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
78.0 mm
265.0 mm
Naturalny
18.0 kg
1,0931 zł - 1,0931 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
53.0 mm
200.0 mm
Czarny
40.0 kg
  • z 10
Opaska kablowa 4.8 mm 190.0 mm 52.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10244654

Przedział cen netto
0,199 zł - 0,199 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    190.0 mm
  • Szerokość całkowita
    4.8 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    52.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    22.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 4.8 mm 300.0 mm 85.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10244692

Przedział cen netto
0,3208 zł - 0,3208 zł

Zapasy magazynowe
3600 Na stanie
Atrybuty
  • Całkowita długość
    300.0 mm
  • Szerokość całkowita
    4.8 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    85.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    22.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 4.8 mm 250.0 mm 74.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10244678

Przedział cen netto
0,2707 zł - 0,2707 zł

Zapasy magazynowe
1700 Na stanie
Atrybuty
  • Całkowita długość
    250.0 mm
  • Szerokość całkowita
    4.8 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    74.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    22.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 4.8 mm 368.0 mm 102.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10244715

Przedział cen netto
0,3574 zł - 0,3574 zł

Zapasy magazynowe
98500 Na stanie
Atrybuty
  • Całkowita długość
    368.0 mm
  • Szerokość całkowita
    4.8 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    102.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    22.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 4.8 mm 500.0 mm 150.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10244807

Przedział cen netto
0,8556 zł - 0,8556 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    500.0 mm
  • Szerokość całkowita
    4.8 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    150.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    55.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 4.8 mm 200.0 mm 53.0 mm Nylon 6/6 Czarny

10278697

Przedział cen netto
1,513 zł - 1,513 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    200.0 mm
  • Szerokość całkowita
    4.8 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    53.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    50.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 4.8 mm 290.0 mm 78.0 mm Nylon Naturalny

10278703

Przedział cen netto
1,7996 zł - 1,7996 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    290.0 mm
  • Szerokość całkowita
    4.8 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    78.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    50.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 4.8 mm 360.0 mm 102.0 mm Nylon 6/6 Czarny

10278727

Przedział cen netto
2,0196 zł - 2,0196 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    360.0 mm
  • Szerokość całkowita
    4.8 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    102.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    50.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 4.8 mm 160.0 mm 42.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10244630

Przedział cen netto
0,1773 zł - 0,1773 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    160.0 mm
  • Szerokość całkowita
    4.8 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    42.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    22.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 4.8 mm 432.0 mm 125.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10244784

Przedział cen netto
0,62 zł - 0,62 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    432.0 mm
  • Szerokość całkowita
    4.8 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    125.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    22.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 4.8 mm 280.0 mm 81.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10244685

Przedział cen netto
0,2734 zł - 0,2734 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    280.0 mm
  • Szerokość całkowita
    4.8 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    81.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    22.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 4.8 mm 385.0 mm 116.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10244777

Przedział cen netto
0,4305 zł - 0,4305 zł

Zapasy magazynowe
2000 Na stanie
Atrybuty
  • Całkowita długość
    385.0 mm
  • Szerokość całkowita
    4.8 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    116.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    22.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 4.8 mm 290.0 mm 78.0 mm Nylon 6/6 Czarny

10278710

Przedział cen netto
1,7996 zł - 1,7996 zł

Zapasy magazynowe
800 Na stanie
Atrybuty
  • Całkowita długość
    290.0 mm
  • Szerokość całkowita
    4.8 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    78.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    50.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 2.5 mm 98.0 mm 21.0 mm Nylon Naturalny

10560389


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    98.0 mm
  • Szerokość całkowita
    2.5 mm
  • Grubość
    1.0 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    21.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    8.0 kg
Opaska kablowa 2.5 mm 100.0 mm 20.0 mm Nylon Naturalny

10331286

Przedział cen netto
0,0872 zł - 0,0872 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    100.0 mm
  • Szerokość całkowita
    2.5 mm
  • Grubość
    1.0 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    20.0 mm
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 3.6 mm 250.0 mm 74.0 mm Nylon 6/6 Czarny

10244937

Przedział cen netto
0,1963 zł - 0,1963 zł

Zapasy magazynowe
7100 Na stanie
Atrybuty
  • Całkowita długość
    250.0 mm
  • Szerokość całkowita
    3.6 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    74.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    18.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 3.6 mm 368.0 mm 102.0 mm Nylon 6/6 Czarny

10244975

Przedział cen netto
0,2761 zł - 0,2761 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    368.0 mm
  • Szerokość całkowita
    3.6 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    102.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    22.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 3.6 mm 150.0 mm 39.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10244449

Przedział cen netto
0,1108 zł - 0,1108 zł

Zapasy magazynowe
5400 Na stanie
Atrybuty
  • Całkowita długość
    150.0 mm
  • Szerokość całkowita
    3.6 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    39.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    22.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 3.6 mm 265.0 mm 78.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10244586

Przedział cen netto
0,2951 zł - 0,2951 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    265.0 mm
  • Szerokość całkowita
    3.6 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    78.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    18.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 3.6 mm 200.0 mm 53.0 mm Nylon 6/6 Czarny

10278659

Przedział cen netto
1,0931 zł - 1,0931 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    200.0 mm
  • Szerokość całkowita
    3.6 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    53.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    40.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2