Menu Search

Standardowe opaski kablowe

Na stanie

Essentra jest dostawcą wytrzymałych opasek kablowych wysokiej jakości do szerokiej gamy zastosowań elektrycznych i ogólnych. Nasze standardowe opaski kablowe zostały wyposażone w zintegrowane zamknięcie zapobiegające przypadkowemu rozpięciu.

Grupa SR: SR1785

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
184 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Maks. średnica wiązki kablowej Całkowita długość Kolor Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie Kup
1,513 zł - 1,513 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
53.0 mm
200.0 mm
Naturalny
50.0 kg
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
35.0 mm
140.0 mm
Naturalny
13.0 kg
0,0659 zł - 0,0659 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
40.0 mm
160.0 mm
Czarny
8.0 kg
0,1261 zł - 0,1261 zł 35400 Na stanie
30.0 mm
120.0 mm
Czarny
22.0 kg
0,1949 zł - 0,1949 zł 64500 Na stanie
55.0 mm
203.0 mm
Czarny
22.0 kg
0,3763 zł - 0,3763 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
89.0 mm
310.0 mm
Czarny
22.0 kg
0,7716 zł - 0,7716 zł 1600 Na stanie
130.0 mm
450.0 mm
Czarny
22.0 kg
2,0196 zł - 2,0196 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
102.0 mm
360.0 mm
Czarny
50.0 kg
0,0872 zł - 0,0872 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
20.0 mm
100.0 mm
Naturalny
0,2734 zł - 0,2734 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
81.0 mm
280.0 mm
Naturalny
22.0 kg
0,2707 zł - 0,2707 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
74.0 mm
250.0 mm
Czarny
22.0 kg
0,3574 zł - 0,3574 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
102.0 mm
368.0 mm
Czarny
22.0 kg
1,513 zł - 1,513 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
53.0 mm
200.0 mm
Czarny
50.0 kg
0,1773 zł - 0,1773 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
42.0 mm
160.0 mm
Naturalny
22.0 kg
1,7996 zł - 1,7996 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
78.0 mm
290.0 mm
Naturalny
50.0 kg
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
21.0 mm
98.0 mm
Naturalny
8.0 kg
0,2707 zł - 0,2707 zł 1700 Na stanie
74.0 mm
250.0 mm
Naturalny
22.0 kg
0,3574 zł - 0,3574 zł 59300 Na stanie
102.0 mm
368.0 mm
Naturalny
22.0 kg
1,7996 zł - 1,7996 zł 800 Na stanie
78.0 mm
290.0 mm
Czarny
50.0 kg
0,0872 zł - 0,0872 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
20.0 mm
100.0 mm
Czarny
  • z 10
Opaska kablowa 4.8 mm 200.0 mm 53.0 mm Nylon Naturalny

10278680

Przedział cen netto
1,513 zł - 1,513 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    200.0 mm
  • Szerokość całkowita
    4.8 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    53.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    50.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 3.6 mm 140.0 mm 35.0 mm Nylon Naturalny

10447154


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    140.0 mm
  • Szerokość całkowita
    3.6 mm
  • Grubość
    1.1 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    35.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    13.0 kg
Opaska kablowa 2.6 mm 160.0 mm 40.0 mm Nylon Czarny

10447611

Przedział cen netto
0,0659 zł - 0,0659 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    160.0 mm
  • Szerokość całkowita
    2.6 mm
  • Grubość
    1.1 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    40.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    8.0 kg
Opaska kablowa 4.8 mm 120.0 mm 30.0 mm Nylon 6/6 Czarny

10244982

Przedział cen netto
0,1261 zł - 0,1261 zł

Zapasy magazynowe
35400 Na stanie
Atrybuty
  • Całkowita długość
    120.0 mm
  • Szerokość całkowita
    4.8 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    30.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    22.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 4.6 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6 Czarny

10245026

Przedział cen netto
0,1949 zł - 0,1949 zł

Zapasy magazynowe
64500 Na stanie
Atrybuty
  • Całkowita długość
    203.0 mm
  • Szerokość całkowita
    4.6 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    55.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    22.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 4.8 mm 310.0 mm 89.0 mm Nylon 6/6 Czarny

10245163

Przedział cen netto
0,3763 zł - 0,3763 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    310.0 mm
  • Szerokość całkowita
    4.8 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    89.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    22.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 4.8 mm 450.0 mm 130.0 mm Nylon 6/6 Czarny

10245200

Przedział cen netto
0,7716 zł - 0,7716 zł

Zapasy magazynowe
1600 Na stanie
Atrybuty
  • Całkowita długość
    450.0 mm
  • Szerokość całkowita
    4.8 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    130.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    22.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 4.8 mm 360.0 mm 102.0 mm Nylon 6/6 Czarny

10278727

Przedział cen netto
2,0196 zł - 2,0196 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    360.0 mm
  • Szerokość całkowita
    4.8 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    102.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    50.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 2.5 mm 100.0 mm 20.0 mm Nylon Naturalny

10331286

Przedział cen netto
0,0872 zł - 0,0872 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    100.0 mm
  • Szerokość całkowita
    2.5 mm
  • Grubość
    1.0 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    20.0 mm
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 4.8 mm 280.0 mm 81.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10244685

Przedział cen netto
0,2734 zł - 0,2734 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    280.0 mm
  • Szerokość całkowita
    4.8 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    81.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    22.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 4.8 mm 250.0 mm 74.0 mm Nylon 6/6 Czarny

10245088

Przedział cen netto
0,2707 zł - 0,2707 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    250.0 mm
  • Szerokość całkowita
    4.8 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    74.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    22.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 4.8 mm 368.0 mm 102.0 mm Nylon 6/6 Czarny

10245170

Przedział cen netto
0,3574 zł - 0,3574 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    368.0 mm
  • Szerokość całkowita
    4.8 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    102.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    22.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 4.8 mm 200.0 mm 53.0 mm Nylon 6/6 Czarny

10278697

Przedział cen netto
1,513 zł - 1,513 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    200.0 mm
  • Szerokość całkowita
    4.8 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    53.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    50.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 4.8 mm 160.0 mm 42.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10244630

Przedział cen netto
0,1773 zł - 0,1773 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    160.0 mm
  • Szerokość całkowita
    4.8 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    42.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    22.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 4.8 mm 290.0 mm 78.0 mm Nylon Naturalny

10278703

Przedział cen netto
1,7996 zł - 1,7996 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    290.0 mm
  • Szerokość całkowita
    4.8 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    78.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    50.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 2.5 mm 98.0 mm 21.0 mm Nylon Naturalny

10560389


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    98.0 mm
  • Szerokość całkowita
    2.5 mm
  • Grubość
    1.0 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    21.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    8.0 kg
Opaska kablowa 4.8 mm 250.0 mm 74.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10244678

Przedział cen netto
0,2707 zł - 0,2707 zł

Zapasy magazynowe
1700 Na stanie
Atrybuty
  • Całkowita długość
    250.0 mm
  • Szerokość całkowita
    4.8 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    74.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    22.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 4.8 mm 368.0 mm 102.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10244715

Przedział cen netto
0,3574 zł - 0,3574 zł

Zapasy magazynowe
59300 Na stanie
Atrybuty
  • Całkowita długość
    368.0 mm
  • Szerokość całkowita
    4.8 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    102.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    22.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 4.8 mm 290.0 mm 78.0 mm Nylon 6/6 Czarny

10278710

Przedział cen netto
1,7996 zł - 1,7996 zł

Zapasy magazynowe
800 Na stanie
Atrybuty
  • Całkowita długość
    290.0 mm
  • Szerokość całkowita
    4.8 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    78.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    50.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 2.5 mm 100.0 mm 20.0 mm Nylon Czarny

10331293

Przedział cen netto
0,0872 zł - 0,0872 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    100.0 mm
  • Szerokość całkowita
    2.5 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    20.0 mm
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6