Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Essentra jest dostawcą wytrzymałych opasek kablowych wysokiej jakości do szerokiej gamy zastosowań elektrycznych i ogólnych. Nasze standardowe opaski kablowe zostały wyposażone w zintegrowane zamknięcie zapobiegające przypadkowemu rozpięciu.
Grupa SR: SR1785
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Maks. średnica wiązki kablowej | Całkowita długość | Kolor | Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6693 zł - 0,6693 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.071 in
78.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
Czarny
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,4016 zł - 0,4016 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Naturalny
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,732 zł - 0,732 zł | 67500 Na stanie |
3.465 in
88.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Naturalny
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,5006 zł - 0,5006 zł | 400 Na stanie |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Czarny
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,1575 zł - 0,1575 zł | 6500 Na stanie |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Naturalny
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,2328 zł - 0,2328 zł | 647600 Na stanie |
3.346 in
85.0 mm
|
11.496 in
292.0 mm
|
Naturalny
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,9886 zł - 0,9886 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Czarny
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 1,1259 zł - 1,1259 zł | 22700 Na stanie |
2.087 in
53.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Naturalny
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 2,1474 zł - 2,1474 zł | 9900 Na stanie |
9.291 in
236.0 mm
|
30 in
762.0 mm
|
Naturalny
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 8,3667 zł - 8,3667 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
14.961 in
380.0 mm
|
47.992 in
1219.0 mm
|
Naturalny
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,0596 zł - 0,0596 zł | 3100 Na stanie |
1.181 in
30.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Czarny
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,0421 zł - 0,0421 zł | 54600 Na stanie |
0.591 in
15.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Naturalny
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 10244340 | 0,0723 zł - 0,0723 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.378 in
35.0 mm
|
5.591 in
142.0 mm
|
Naturalny
|
8.0 kg
8.0 kg
|
|
| 1,862 zł - 1,862 zł | 200 Na stanie |
2.087 in
53.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Czarny
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,1141 zł - 0,1141 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Czarny
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,304 zł - 0,304 zł | 1800 Na stanie |
3.071 in
78.0 mm
|
10.433 in
265.0 mm
|
Czarny
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,0965 zł - 0,0965 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Czarny
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,0596 zł - 0,0596 zł | 99500 Na stanie |
1.181 in
30.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Naturalny
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,3444 zł - 0,3444 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.78 in
96.0 mm
|
13.031 in
331.0 mm
|
Czarny
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,1094 zł - 0,1094 zł | 29000 Na stanie |
1.378 in
35.0 mm
|
5.591 in
142.0 mm
|
Naturalny
|
18.0 kg
18.0 kg