Menu Search

Standardowe opaski kablowe

Na stanie

Essentra jest dostawcą wytrzymałych opasek kablowych wysokiej jakości do szerokiej gamy zastosowań elektrycznych i ogólnych. Nasze standardowe opaski kablowe zostały wyposażone w zintegrowane zamknięcie zapobiegające przypadkowemu rozpięciu.

Grupa SR: SR1785

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
170 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Maks. średnica wiązki kablowej Całkowita długość Kolor Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie Kup
0,0421 zł - 0,0421 zł 54600 Na stanie
15.0 mm
75.0 mm
Naturalny
8.0 kg
10244340 0,0723 zł - 0,0723 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
35.0 mm
142.0 mm
Naturalny
8.0 kg
1,862 zł - 1,862 zł 200 Na stanie
53.0 mm
200.0 mm
Czarny
8.0 kg
8,3667 zł - 8,3667 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
380.0 mm
1219.0 mm
Czarny
80.0 kg
1,8546 zł - 1,8546 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
210.0 mm
685.0 mm
Naturalny
80.0 kg
3,9742 zł - 3,9742 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
270.0 mm
914.0 mm
Naturalny
80.0 kg
0,0474 zł - 0,0474 zł 133500 Na stanie
21.0 mm
96.0 mm
Czarny
8.0 kg
0,0839 zł - 0,0839 zł 1800 Na stanie
44.0 mm
165.0 mm
Czarny
8.0 kg
0,0398 zł - 0,0398 zł 299200 Na stanie
25.0 mm
100.0 mm
Naturalny
8.0 kg
2,1474 zł - 2,1474 zł 7000 Na stanie
236.0 mm
762.0 mm
Czarny
80.0 kg
1,5617 zł - 1,5617 zł 3500 Na stanie
166.0 mm
550.0 mm
Naturalny
80.0 kg
2,1474 zł - 2,1474 zł 9900 Na stanie
236.0 mm
762.0 mm
Naturalny
80.0 kg
8,3667 zł - 8,3667 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
380.0 mm
1219.0 mm
Naturalny
80.0 kg
0,0596 zł - 0,0596 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
30.0 mm
120.0 mm
Czarny
8.0 kg
0,0965 zł - 0,0965 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
55.0 mm
203.0 mm
Naturalny
18.0 kg
1,3944 zł - 1,3944 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
63.0 mm
230.0 mm
Czarny
114.0 kg
2,7889 zł - 2,7889 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
166.0 mm
550.0 mm
Czarny
114.0 kg
4,9224 zł - 4,9224 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
317.0 mm
1030.0 mm
Czarny
114.0 kg
0,4016 zł - 0,4016 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
39.0 mm
150.0 mm
Czarny
55.0 kg
2,1892 zł - 2,1892 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
110.0 mm
380.0 mm
Czarny
114.0 kg
  • z 9
Opaska kablowa 2.4 mm 75.0 mm 15.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10244258

Przedział cen netto
0,0421 zł - 0,0421 zł

Zapasy magazynowe
54600 Na stanie
Atrybuty
  • Całkowita długość
    75.0 mm
  • Szerokość całkowita
    2.4 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    15.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    8.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 2.5 mm 142.0 mm 35.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10244340

Przedział cen netto
0,0723 zł - 0,0723 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    142.0 mm
  • Szerokość całkowita
    2.5 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    35.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    8.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 2.5 mm 200.0 mm 53.0 mm Nylon 6/6 Czarny

10278611

Przedział cen netto
1,862 zł - 1,862 zł

Zapasy magazynowe
200 Na stanie
Atrybuty
  • Całkowita długość
    200.0 mm
  • Szerokość całkowita
    2.5 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    53.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    8.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 9.0 mm 1219.0 mm 380.0 mm Nylon 6/6 Czarny

10247600

Przedział cen netto
8,3667 zł - 8,3667 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    1219.0 mm
  • Szerokość całkowita
    9.0 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    380.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    80.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 9.0 mm 685.0 mm 210.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10247327

Przedział cen netto
1,8546 zł - 1,8546 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    685.0 mm
  • Szerokość całkowita
    9.0 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    210.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    80.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 9.0 mm 914.0 mm 270.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10247365

Przedział cen netto
3,9742 zł - 3,9742 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    914.0 mm
  • Szerokość całkowita
    9.0 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    270.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    80.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 2.5 mm 96.0 mm 21.0 mm Nylon 6/6 Czarny

10244821

Przedział cen netto
0,0474 zł - 0,0474 zł

Zapasy magazynowe
133500 Na stanie
Atrybuty
  • Całkowita długość
    96.0 mm
  • Szerokość całkowita
    2.5 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    21.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    8.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 2.5 mm 165.0 mm 44.0 mm Nylon 6/6 Czarny

10244869

Przedział cen netto
0,0839 zł - 0,0839 zł

Zapasy magazynowe
1800 Na stanie
Atrybuty
  • Całkowita długość
    165.0 mm
  • Szerokość całkowita
    2.5 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    44.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    8.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10244272

Przedział cen netto
0,0398 zł - 0,0398 zł

Zapasy magazynowe
299200 Na stanie
Atrybuty
  • Całkowita długość
    100.0 mm
  • Szerokość całkowita
    2.5 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    25.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    8.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 9.0 mm 762.0 mm 236.0 mm Nylon 6/6 Czarny

10247563

Przedział cen netto
2,1474 zł - 2,1474 zł

Zapasy magazynowe
7000 Na stanie
Atrybuty
  • Całkowita długość
    762.0 mm
  • Szerokość całkowita
    9.0 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    236.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    80.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 8.0 mm 550.0 mm 166.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10247303

Przedział cen netto
1,5617 zł - 1,5617 zł

Zapasy magazynowe
3500 Na stanie
Atrybuty
  • Całkowita długość
    550.0 mm
  • Szerokość całkowita
    8.0 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    166.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    80.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 9.0 mm 762.0 mm 236.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10247341

Przedział cen netto
2,1474 zł - 2,1474 zł

Zapasy magazynowe
9900 Na stanie
Atrybuty
  • Całkowita długość
    762.0 mm
  • Szerokość całkowita
    9.0 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    236.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    80.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 9.0 mm 1219.0 mm 380.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10247389

Przedział cen netto
8,3667 zł - 8,3667 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    1219.0 mm
  • Szerokość całkowita
    9.0 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    380.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    80.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 2.5 mm 120.0 mm 30.0 mm Nylon 6/6 Czarny

10244845

Przedział cen netto
0,0596 zł - 0,0596 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    120.0 mm
  • Szerokość całkowita
    2.5 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    30.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    8.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 2.5 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10244364

Przedział cen netto
0,0965 zł - 0,0965 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    203.0 mm
  • Szerokość całkowita
    2.5 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    55.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    18.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 12.7 mm 230.0 mm 63.0 mm Nylon Czarny

10251560

Przedział cen netto
1,3944 zł - 1,3944 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    230.0 mm
  • Szerokość całkowita
    12.7 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    63.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    114.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 12.7 mm 550.0 mm 166.0 mm Nylon Czarny

10251607

Przedział cen netto
2,7889 zł - 2,7889 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    550.0 mm
  • Szerokość całkowita
    12.7 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    166.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    114.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 12.7 mm 1030.0 mm 317.0 mm Nylon Czarny

10251645

Przedział cen netto
4,9224 zł - 4,9224 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    1030.0 mm
  • Szerokość całkowita
    12.7 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    317.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    114.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 7.6 mm 150.0 mm 39.0 mm Nylon 6/6 Czarny

10247396

Przedział cen netto
0,4016 zł - 0,4016 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    150.0 mm
  • Szerokość całkowita
    7.6 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    39.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    55.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Opaska kablowa 12.7 mm 380.0 mm 110.0 mm Nylon Czarny

10251584

Przedział cen netto
2,1892 zł - 2,1892 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    380.0 mm
  • Szerokość całkowita
    12.7 mm
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    110.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    114.0 kg
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2