Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Essentra jest dostawcą wytrzymałych opasek kablowych wysokiej jakości do szerokiej gamy zastosowań elektrycznych i ogólnych. Nasze standardowe opaski kablowe zostały wyposażone w zintegrowane zamknięcie zapobiegające przypadkowemu rozpięciu.
Grupa SR: SR1785
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Maks. średnica wiązki kablowej | Całkowita długość | Kolor | Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2671 zł - 0,2671 zł | 700 Na stanie |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Czerwony
|
|
||
| 1,2423 zł - 1,2423 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Zielony
|
|
||
| 0,2527 zł - 0,2527 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Zielony
|
|
||
| 1,2423 zł - 1,2423 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Zielony
|
|
||
| 0,2527 zł - 0,2527 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Czerwony
|
|
||
| 0,214 zł - 0,2886 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Srebrny
|
|
||
| 0,1309 zł - 0,1309 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Żółty
|
|
||
| 1,2423 zł - 1,2423 zł | 5400 Na stanie |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Czerwony
|
|
||
| 0,2183 zł - 0,2786 zł | 200 Na stanie |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Srebrny
|
|
||
| 1,3443 zł - 1,3443 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Srebrny
|
|
||
| 0,2671 zł - 0,2671 zł | 9400 Na stanie |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Żółty
|
|
||
| 1,2423 zł - 1,2423 zł | 3600 Na stanie |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Żółty
|
|
||
| 0,2527 zł - 0,2527 zł | 15400 Na stanie |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Żółty
|
|
||
| 7,1256 zł - 7,1256 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
14.173 in
360.0 mm
|
45.984 in
1168.0 mm
|
Naturalny
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 10244838 | 0,0398 zł - 0,0398 zł | 36500 Na stanie |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Czarny
|
8.0 kg
8.0 kg
|
|
| 0,0965 zł - 0,0965 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Czarny
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,0596 zł - 0,0596 zł | 77500 Na stanie |
1.181 in
30.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Naturalny
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 1,6557 zł - 1,6557 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.945 in
24.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Czarny
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,9886 zł - 0,9886 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Naturalny
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 10244999 | 0,1826 zł - 0,1826 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.654 in
42.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Czarny
|
22.0 kg
22.0 kg