Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Essentra jest dostawcą wytrzymałych opasek kablowych wysokiej jakości do szerokiej gamy zastosowań elektrycznych i ogólnych. Nasze standardowe opaski kablowe zostały wyposażone w zintegrowane zamknięcie zapobiegające przypadkowemu rozpięciu.
Grupa SR: SR1785
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Maks. średnica wiązki kablowej | Całkowita długość | Kolor | Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,9742 zł - 3,9742 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.63 in
270.0 mm
|
35.984 in
914.0 mm
|
Naturalny
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,0474 zł - 0,0474 zł | 130000 Na stanie |
0.827 in
21.0 mm
|
3.78 in
96.0 mm
|
Czarny
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,0839 zł - 0,0839 zł | 1800 Na stanie |
1.732 in
44.0 mm
|
6.496 in
165.0 mm
|
Czarny
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,0398 zł - 0,0398 zł | 269100 Na stanie |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Naturalny
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,0965 zł - 0,0965 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Naturalny
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 1,3944 zł - 1,3944 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.48 in
63.0 mm
|
9.055 in
230.0 mm
|
Czarny
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 2,7889 zł - 2,7889 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6.535 in
166.0 mm
|
21.654 in
550.0 mm
|
Czarny
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 3,9742 zł - 3,9742 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8.858 in
225.0 mm
|
28.74 in
730.0 mm
|
Czarny
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 1,7849 zł - 1,7849 zł | 572 Na stanie |
3.15 in
80.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
Naturalny
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 3,3885 zł - 3,3885 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6.89 in
175.0 mm
|
22.835 in
580.0 mm
|
Naturalny
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,732 zł - 0,732 zł | 13400 Na stanie |
3.465 in
88.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Czarny
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,5006 zł - 0,5006 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Naturalny
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,4016 zł - 0,4016 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Czarny
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 2,1892 zł - 2,1892 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Czarny
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,056 zł - 0,056 zł | 4300 Na stanie |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Zielony
|
|
||
| 0,5529 zł - 0,5529 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
Zielony
|
|
||
| 0,056 zł - 0,056 zł | 800 Na stanie |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Zielony
|
|
||
| 0,5529 zł - 0,5529 zł | 14300 Na stanie |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
Zielony
|
|
||
| 0,056 zł - 0,056 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Czerwony
|
|
||
| 0,142 zł - 0,142 zł | 3200 Na stanie |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Czerwony